MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
20k Spindle, HSK-A63 (20K-HSK-A63)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Mandrino da 20.000 rpm, HSK-A63

    SOLO CNY
Mandrino HSK standard per la Serie VR
  • 20.000 Velocità
  • HSK-A63 Cono
  • 24 hp Potenza
  • Motore integrale Trasmissione
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche
  • GRAFICO DI COPPIA

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo mandrino da 20.000 rpm presenta un design con motore integrale che fornisce prestazioni ad alta velocità in un pacchetto compatto. Il cono HSK-A63 fornisce elevate rigidità e stabilità per applicazioni di lavorazione ad alta velocità e di ampia portata. L’utensileria HSK (Hohl Shaft Kegel, o cono a codolo cavo) presenta un doppio contatto tra il cono e la faccia del mandrino, per un collegamento molto rigido che consente un’eccellente precisione assiale e radiale, specialmente a velocità mandrino elevate.

NOTA: velocità superiori a 10.000 rpm richiedono portautensili bilanciati con una classificazione G2.5 a una velocità superiore o uguale agli rpm operativi.

  • Il mandrino a due assi fornisce una rotazione dell’asse C di ±245 gradi e un’inclinazione dell’asse B di ±120 gradi
  • Freni potenti sugli assi B e C per una lavorazione 3+2 rigida
  • Cono a doppio contatto per rigidità e precisione elevate
  • Portautensili più rigidi per utensili di lunga portata.
  • Performance aumentate per la profilatura 3D
  • Prestazioni aumentate durante l’utilizzo di utensili da taglio piccoli   
Documenti sull’assistenza
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
MANDRINO S.A.E METRICO
Potenza max. nominale 24,0 hp 18,0 kW
Velocità max. 20.000 giri/min 20.000 giri/min
Coppia massima 10,5 ft-lbf a 12.000 rpm 14,3 Nm a 12.000 rpm
Sistema di azionamento Mandrino/motore integrale Mandrino/motore integrale
Cono HSK-A63 HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Ingrassato Ingrassato
Raffreddamento Liquido raffreddato Liquido raffreddato
ASSE B - INCLINAZIONE S.A.E METRICO
Corsa da 120 ° a 120- ° da 120 ° a 120- °
Velocità max. 112 °/sec 112 °/sec
Coppia massima 250 ft-lbf 339 Nm
Coppia frenante 403 ft-lbf 547 Nm
ASSE C - ROTAZIONE S.A.E METRICO
Corsa ± da 245 ° a 245- ° da 245 ° a 245- °
Velocità max. 208 °/sec 208 °/sec
Coppia massima 254 ft-lbf 344 Nm
Coppia frenante 442 ft-lbf 600 Nm

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.