MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
NGC - UMC-750P - MRZP Offsets Settings

Početna stranica servisa Upute za izvršenje UMC-750P - MRZP postavke pomaka - NGC
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

UMC-750P - MRZP postavke pomaka - NGC


UMC-750P - MRZP postavke pomaka - NGC

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

9.3 UMC-750P - POSTAVKE POMAKA ZA MRZP WIPS

Preduvjeti

1

Sustav sondiranja treba kalibrirati prije izvođenja ovog postupka.

Makro varijable #10300; #10301; #10302; #10303; #10304; #10305 treba postaviti na nulu.

Nulte točke G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 koriste se za pohranjivanje podataka sondiranja, prije početka postupka provjerite jesu li očišćene.

TCPC / DWO treba biti omogućen.

Postavite artefakt kao što je prikazano na slici. Za B-osu [1] i A-osu [2].

Preporučeni položaji za sondiranje su:

  • Za B-os: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Za A-os: A 0°, A+90° A+180°

 

Obavite sljedeće korake za svaku rotacijsku os. U slučaju pojave alarma tijekom postupka, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema” na kraju dokumenta.

UMC-750P - Jednoosovinski MRZP set

1

Postavite artefakt.

Umetnite sondu glavnog vretena u glavno vreteno.

Ugradite sklop kalibracijske kugle na ploču. Pogledajte preduvjete za lokaciju.

Napomena: obavit ćete sondiranje sfere 3 puta pomoću rotatora u 3 različita položaja. Prilikom pokušaja obavljanja ciklusa sondiranja pod različitim kutovima pazite da sfera bude unutar ograničenja hoda na XYZ osama.

Ručno pomjerite rotacijsku os u položaj za prvi ciklus

Ručno pomjerite X-os i Y-os da poravnate vrh sonde sa središtem sfere unutar 0,1".

Ručno pomjerite Z-os da postavite vrh sonde na udaljenost od 0,25 od površine sfere.

2

Kreirajte program.

Pritisnite EDIT i pomičite pokazivač do kartice VPS.

Dođite do mape za kalibriranje MRZP: SONDIRANJE➡ KALIBRIRANJE ➡ MRZP kalibriranje.

Otvorite MR, A, B ili C jednostruku osovinu i završite postavku MZRP predloška .

U predlošku, KORAK_1, KORAK_2, KORAK_3 predstavljaju upute za obavljanje ciklusa sondiranja.

Pomjerite kursor do B i unesite promjere kalibracijske sfere.

Pritisnite Start ciklusa za pokretanje programa u MDI ili F4 za dodatne mogućnosti.

3

Pokrenite cikluse sondiranja.

Prvi ciklus sondiranja obavite s rotatorom u prvom položaju

Kad je prvi ciklus završen, ručno pomjerite rotator u drugi položaj.

Ručno pomjerite X-os i Y-os da poravnate vrh sonde sa središtem sfere unutar 0,1".

Ručno pomjerite Z-os da postavite vrh sonde na udaljenost od 0,25 od površine sfere.

Ponovo pokrenite isti program.

Kad je drugi ciklus završen, ručno pomjerite rotator u treći položaj.

Ručno pomjerite X-os i Y-os da poravnate vrh sonde sa središtem sfere unutar 0,1".

Ručno pomjerite Z-os da postavite vrh sonde na udaljenost od 0,25 od površine sfere.

Pokrenite isti program treći put.

Nakon posljednjeg ciklusa sondiranja, Z osovina će biti poslana u poziciju strojne nul točke a upravljačka jedinica će izbaciti pomake MRZP-a u makro varijable.

4

Unesite postavke MRZP-a.

Upravljačka jedinica izračunat će i ispisati rotacijske referentne točke za glavne ili podređeni rotator u makro varijable, ovisno o konfiguraciji rotacijskih postavki.

Ne morate navesti za koju os pokrećete MRZP. Upravljačka jedinica popunit će MRZP makronaredbe na temelju rezultata 3 ciklusa sondiranja. Primjerice: ako su se tijekom 3 ciklusa sondiranja u različitim rotacijskim položajima koordinate Y i Z za središte sfere promijenile, a koordinata X-osi ostala unutar 0,002" tada se rotator okreće oko X-osi.

Unesite vrijednosti iz makro varijabli u postavke na sljedeći način:

  • Makro varijabla # 10300 predstavlja postavku 300 MRZP X glavni pomak
  • Makro varijabla # 10302 predstavlja postavku 302 MRZP Z glavni pomak
  • Makro varijabla # 10304 predstavlja postavku 304 MRZP Y podređeni pomak
  • Makro varijabla # 10305 predstavlja postavku 305 MRZP Z podređeni pomak

Rješavanje problema

Popis alarma koji se mogu javiti pri pokretanju MRZP skupa.

  • POSTAVKA 254 MORA SE POSTAVITI NA NULU ZA TOČNE MRZP VRIJEDNOSTI. Program provjerava postoji li vrijednost na postavci 254. Postavite postavku 254 na nulu
  • SONDA NIJE KALIBRIRANA / MOLIMO KALIBRIRATI SONDU I POČETI PROCES ISPOČETKA. Program provjerava je li sonda kalibrirana. Kalibrirajte sondu.
  • JEDINICA KALIBRIRANJA JE PREBLIZU SREDIŠNJOJ LINIJI ROTACIJE, MOLIMO DA JU PODESITE I ZAPOČNETE PROCES ISPOČETKA. Središte kalibracijske sfere preblizu je središnjoj liniji rotacije. Odmaknite sklop kalibracijske sfere od središnje crte rotatora i ponovno započnite postupak.
  • GREŠKA / MOLIMO POKAŽITE SVOJU ROTACIJSKU POVRŠINU RAVNOM ILI PRAVOM UNUTAR 002" / RESETIRAJTE SVOJ POMAK IZMJENE ALATA AKO JE to potrebno. Rotacija nije usmjerena na XYZ osovine. Navedite površinu ploče unutar 0,002"/ resetirajte pomak izmjene alata za os nagiba.
  • NEOČEKIVANA POVRŠINA PRONAĐENA. Vrh sonde nije poravnan sa središtem kalibracijske sfere unutar +/- 0,1" / Vrh sonde nalazi se preblizu površini sfere. Postavite iglu sonde u blizini središnje crte kalibracijske sfere unutar +/- 0,1" i 0,25" od površine sfere.
  • CIKLUS SONDIRANJA JE POTPUN / POSTAVLJANJE MRZP VRIJEDNOSTI 255 = # 10121 / POSTAVLJANJE 256 = # 10122 / POSTAVLJANJE 257 = # 10123 / POKRENITE PROGRAM DA OČISTITE MAKROSE I POMAKE KORIŠTENE TIJEKOM OVOG PROCESA. Makro varijabla # 10800 nije nula / Nulte točke G154 P80; G154 P81; G154 P82 nisu nula. Poništite alarm i ponovo pokrenite program, u sljedećem ciklusu program će obrisati vrijednosti.
  • MAKROSI I POMACI SU OČIŠĆEN.I MOŽETE POČETI SA SONDIRANJEM SLJEDEĆE OSOVINE. Program je očistio gore navedene vrijednosti. Resetirajte alarm i ponovno pokrenite program.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.