Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-750P - MRZP Offsets Settings - NGC

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC-750P - nastavitve offsetov MRZP - NGC

UMC-750P - nastavitve offsetov MRZP - NGC

- Skok na razdelek - Back to Top

9.3 UMC-750P - MRZP WIPS NASTAVITEV OFFSETOV

Recently Updated Last updated: 04/03/2026

UMC-750P - nastavitve offsetov MRZP - NGC


Revizija A - 03/2026

Prerequisites

1

Pred izvedbo tega postopka je treba sistem za merjenje umeriti.

Ničelne točke obdelovanca G154 P80/G154 P81/G154 P82 se uporabljajo za shranjevanje podatkov o merjenju s tipalom. Prepričajte se, da pred začetkom postopka te podatke izbrišete.

TCPC / DWO mora biti omogočen.

Artefakt nastavite tako, kot je prikazano na sliki. Za B-os [1] in A-os [2].

Priporočeni položaj za merjenje je:

  • Za B-os: B-20°, B 0°, B +20°.
  • Za A-os: A 0°, A +90°, A +180°

 

Za vsako rotacijsko os izvedite naslednje korake. V primeru alarma med postopkom glejte razdelek Odpravljanje težav na koncu dokumenta.

UMC-750P - Single Axis MRZP Set

1

Preden zaženete cikle merjenja, se prepričajte, da je nastavitev 254 nastavljena na nič in da se makro #10800 počisti na nič. Ničelne točke obdelovanca G154 P80; G154 P81; G154 P82 nastavite na nič.

Nastavite artefakt.

Tipalo za vreteno postavite v vreteno.

Namestite sklop kalibrirne krogle na pladenj. Upoštevajte predpogoje za lokacijo.

 Opomba: Kroglo boste 3-krat merili z rotacijsko enoto na 3 različnih položajih. Prepričajte se, da bo krogla ostala znotraj meja hodov XYZ, ko poskušate cikel merjenja izvajati pod različnimi koti.

Zasukajte vrtljivo os v položaj za prvi cikel

Premaknite X in Y osi tako, da poravnate konico tipala s središčem krogle znotraj 0,1".

Z-os zasučite tako, da konico tipala postavite 0,25 stran od površine krogle.

2

Generirajte program.

Pritisnite [EDIT] in se s kazalcem premaknite na zavihek VPS.

Pomaknite se v mapo Kalibriranje MRZP: PROBING ➡ CALIBRATION ➡ MRZP Calibration.

Odprite predlogoA, B ali C enoosni komplet MRZP za grobo in končno obdelavo.

V predlogi  STEP_1, STEP_2, STEP_3 so navodila, kako izvesti cikel merjenja.

S kazalcem se premaknite navzdol do B in vnesite premer kalibrirne krogle.

Pritisnite [CYCLE START] za začetek cikla za zagon programa v [MDI] ali [F4] za dodatne možnosti.

3

Zaženite cikel merjenja z rotacijsko enoto v prvem položaju

Ko je prvi cikel končan, zasukajte rotacijsko enoto v drugi položaj.

Premaknite X in Y osi tako, da poravnate konico tipala s središčem krogle znotraj 0,1".

Z-os zasučite tako, da konico tipala postavite 0,25 stran od površine krogle.

Ponovno zaženite isti program.

Ko je drugi cikel končan, zasukajte rotacijsko enoto v tretji položaj.

Premaknite X in Y osi tako, da poravnate konico tipala s središčem krogle znotraj 0,1".

Z-os zasučite tako, da konico tipala postavite 0,25 stran od površine krogle.

Zaženite isti program tretjič.

Po zadnjem ciklu merjenja s tipalom bo Z-os poslana na referenčno pozicijo, kontrola pa bo offsete MRZP izpisala v makro spremenljivke.

4

Updated

Krmilnik bo izračunal in prikazal rotacijske ničelne točke v makro spremenljivke.

Ni vam treba določiti, za katero os boste izvajali MRZP.

Kontrola bo makre MRZP dodelila na podlagi rezultatov treh ciklov merjenja s tipalom. Na primer: če se med tremi cikli merjenja v različnih rotacijskih položajih koordinate Y in Z za sredino krogle spremenijo in koordinata X-osi ostane znotraj 0,002", se rotacijska enota zavrti okoli X-osi.

Vnesite vrednosti iz makro spremenljivk v nastavitve na naslednji način:

  • Po zagonu cikla MRZP osi B:
    • Makro #10121 je nastavitev 300 - MRZP X OFFSET MASTER
    • Makro #10123 je nastavitev 302 - MRZP Z OFFSET MASTER
  • Po zagonu cikla MRZP osi A:
    • Makro #10122 je nastavitev 304 - MRZP Y OFFSET SLAVE
    • Makro #10123 je nastavitev 305 - MRZP Z OFFSET SLAVE

Opomba: Te spremenljivke bodo zapisane, če drug cikel merjenja zahteva, da te makro spremenljivke zapišete, na primer, ko znova izvedete postopek za podrejeno os.

 

Troubleshooting

Seznam alarmov, ki se lahko pojavijo pri zagonu MRZP.

  • NASTAVITEV 254 MORA BITI NIČ ZA NATANČNE VREDNOSTI MRZP. Program preveri, ali v nastavitvi 254 obstaja vrednost. Nastavite nastavitev 254 na nič
  • TIPALO NI KALIBRIRANO/KALIBRIRAJTE TIPALO IN PONOVNO ZAČNITE S POSTOPKOM. Program preveri, ali je tipalo kalibrirano. Umerite tipalo.
  • KALIBRACIJSKA ENOTA PREBLIZU SREDIŠČNICE ROTACIJE. SPREMENITE POLOŽAJ IN PONOVNO ZAČNITE S POSTOPKOM. Središče kalibracijske krogle je preblizu središčnice rotacije. Sklop kalibrirne krogle odmaknite od središča vrtenja in začnite postopek znova.
  • NAPAKA/NAVEDITE PLOSKO ALI RAVNO POVRŠINO ZNOTRAJ 0,002"/PO POTREBI PONASTAVITE OFFSET MENJAVE ORODJA. Rotacija ni pravokotna na osi XYZ. Navedite površino pladnja v območju 0,002"/ ponastavite offset menjave orodja za nagibno os.
  • NAJDENA NEPRIČAKOVANA POVRŠINA. Konica tipala ni usmerjena na sredino kalibracijske krogle znotraj +/- 0,1"/Konica tipala je preblizu površini krogle. Očistite tipalo blizu središčne črte kalibrirne krogle znotraj +/- 0,1" in 0,25" stran od površine krogle.
  • CIKEL MERJENJA S TIPALOM JE ZAKLJUČEN/NASTAVITEV VREDNOSTI MRZP 255 = št. 10121/NASTAVITEV 256 = št. 10122/NASTAVITEV 257 = št. 10123/PONOVNO ZAŽENITE PROGRAM ZA IZBRIS MAKROV IN OFFSETOV, UPORABLJENIH MED TEM POSTOPKOM. Makro spremenljivka št. 10800 ni enaka nič/ničelne točke obdelovanca G154 P80; G154 P81; G154 P82 niso enake nič. Ponastavite alarm in program zaženite znova, v naslednjem ciklu program počisti vrednosti.
  • MAKRI IN OFFSETU SO BILI IZBRISANI. S TIPALOM LAHKO ZAČENETE MERITI NASLEDNJO OS. Program je izbrisal zgoraj omenjene vrednosti. Ponastavite alarm in nadaljujte program.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.