MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC-750P - MRZP Offsets Settings - NGC

Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750P - Definições de desvios MRZP - NGC

UMC-750P - Definições de desvios MRZP - NGC

- Ir para secção - Back to Top

9.3 UMC-750P - DEFINIÇÕES DE DESVIOS MRZP WIPS

Recently Updated Last updated: 04/03/2026

UMC-750P - Definições de desvios MRZP - NGC


Revisão A - 03/2026

Prerequisites

1

O sistema de sondagem precisa ser calibrado antes de executar este procedimento.

Deslocamentos de trabalho G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 são usados para armazenar as informações de sondagem, certifique-se de que eles estão limpos antes de iniciar o processo.

TCPC/DWO precisa ser habilitado.

Configure o artefato como mostrado na imagem. Para o veio B [1] e um veio [2].

A posição de sondagem recomendada é:

  • Para o veio B: B-20 °, B 0 °, B + 20 °.
  • Para o veio a: A 0 °, A + 90 ° A + 180 °

 

Execute as seguintes etapas para cada veio rotativo. No caso de alarme durante o processo, consulte a seção solução de problemas no final do documento.

UMC-750P - Single Axis MRZP Set

1

Antes de executar os ciclos de sondagem certifique-se de que a definição 254 é definido como zero e a variável macro #10800 está desmarcada para zero. Deslocamentos de trabalho G154; G154 P80; G154 P82 deve ser definido como zero.

Configure o artefato.

Carregue a sonda de trabalho no spindle.

Instale a montagem da esfera de calibração no prato frontal. Consulte os pré-requisitos para o local.

 Nota: Você vai sondar a esfera 3 vezes com o Rotary em 3 posições diferentes. Certifique-se de que a esfera ficará dentro dos limites de tarvel XYZ ao tentar executar o ciclo de sondagem em ângulos diferentes.

Jog o veio rotativo na posição para o primeiro ciclo

Veio jog X e Y para alinhar a ponta da sonda com o centro da esfera dentro de 0,1".

Jog o veio Z para posicionar a ponta da sonda 0,25 longe da superfície da esfera.

2

Gere o programa.

Imprensa [EDIT] e cursor sobre a guia VPS.

Navegue na pasta de calibração MRZP: SONDAGEM ➡ CALIBRAÇÃO ➡ Calibração MRZP.

Abra oA, B, ou C único - eixo áspero e acabamento MRZP Definirtemplate.

No modelo, STEP_1, STEP_2, STEP_3 instruções sobre como executar o ciclo de sondagem.

Cursor para baixo a B e incorpore o diâmetro da esfera da calibração.

Imprensa [CYCLE START] para executar o pogram em [MDI] ou [F4] para mais opções.

3

Executar o ciclo de sondagem com o Rotary na primeira posição

Quando o primeiro ciclo é feito, jog o rotativo para a segunda posição.

Veio jog X e Y para alinhar a ponta da sonda com o centro da esfera dentro de 0,1".

Jog o veio Z para posicionar a ponta da sonda 0,25 longe da superfície da esfera.

Execute o mesmo programa novamente.

Quando o segundo ciclo é feito, jog o rotativo para a terceira posição.

Veio jog X e Y para alinhar a ponta da sonda com o centro da esfera dentro de 0,1".

Jog o veio Z para posicionar a ponta da sonda 0,25 longe da superfície da esfera.

Execute o mesmo programa pela terceira vez.

Após o último ciclo de sondagem, o eixo Z será enviado para a posição de início e o controle emiterá os deslocamentos do MRZP para a macro viraibles.

4

Updated

O controlador irá calcular e produzir os Pontos Zero Rotativos em variáveis macro. Não precisa de especificar para qual eixo executa o MRZP.

O controlo preencherá as macros MRZP com base nos resultados dos 3 ciclos de sondagem. Por exemplo: se durante 3 ciclos de sonda em posições rotativas diferentes as coordenadas Y e Z para o centro da esfera mudaram e a coordenada do eixo X permaneceu dentro de 0,002" em seguida, o Rotary gira sobre o eixo X.

Insira os valores das variáveis de macro nas configurações da seguinte maneira:

  • Depois de executar o ciclo MRZP do eixo B:
    • Macro #10121 está a definir 300 - MRZP Z DESVIO MESTRE
    • Macro #10123 está a definir 302 - MRZP Z DESVIO MESTRE
  • Depois de executar um ciclo MRZP do eixo A:
    • Macro #10122 está a definir 304 - MRZP Y DESVIO SECUNDÁRIO
    • Macro #10123 está a definir 305 - MRZP Z DESVIO SECUNDÁRIO

Nota: Estas variáveis serão sobrescritas se outro ciclo de sondagem solicitar a gravação destas variáveis macro, como ao executar o procedimento novamente para o eixo secundário.

 

Troubleshooting

Lista dos alarmes que poderiam ser gerados ao executar o conjunto de MRZP.

  • O AJUSTE 254 DEVE SER AJUSTADO A ZERO PARA VALORES EXATOS DE MRZP. O programa verifica se há um valor na configuração 254. Defina a configuração 254 como zero
  • A SONDA NÃO ESTÁ CALIBRADA/POR FAVOR CALIBRAR A SONDA E INICIAR O PROCESSO. O programa verifica se a sonda está calibrada. Calibre a sonda.
  • UNIDADE DE CALIBRAÇÃO É MUITO PERTO DA LINHA DE CENTRO DE TORNEAMENTO POR FAVOR AJUSTÁ-LO E INICIAR O PROCESSO MAIS. O centro da esfera de calibração está muito próximo da linha central do Rotary. Mova o conjunto da esfera de calibração para longe da linha central do Rotary e inicie o processo.
  • ERRO/INDIQUE POR FAVOR SUA SUPERFÍCIE GIRATÓRIA LISA OU EM LINHA RETA DENTRO DE. 002" /REDEFINIR SUA TROCA DE FERRAMENTA OFFSET SE NECESSÁRIO. O Rotary não é quadrado para veios XYZ. Indique a superfície do prato frontal dentro de 0,002"/redefinir o deslocamento do toolchange para o veio de inclinar.
  • SUPERFÍCIE INESPERADA ENCONTRADA. A ponta da sonda não está alinhada ao centro da esfera de calibração dentro de +/-0,1" /A ponta da sonda está muito próxima da superfície da esfera. Posicione a caneta de sonda perto da linha central da esfera de calibração dentro de +/-0,1" e 0,25" longe da superfície da esfera.
  • CICLO DE SONDAGEM É COMPLETO/VALORES MRZP CONFIGURAÇÃO 255 = #10121/CONFIGURAÇÃO 256 = #10122/CONFIGURAÇÃO 257 = #10123/EXECUTAR O PROGRAMA NOVAMENTE PARA LIMPAR MACROS E DESLOCAMENTOS UTILIZADOS DURANTE ESTE PROCESSO. A variável macro #10800 não é zero/deslocamentos de trabalho G154 P80; G154 P81; G154 P82 não é zero. Redefinir o alarme e executar o programa novamente, no próximo programa de ciclo irá limpar os valores.
  • MACROS E DESLOCAMENTOS FORAM LIMPOS VOCÊ PODE COMEÇAR A SONDA O PRÓXIMO VEIO. O programa limpou os valores mencionados acima. Reinicie o alarme e execute o programa novamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.