My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-750P - MRZP Offsets Settings - NGC

Service Home How-To-Verfahren UMC-750P - MRZP Offset-Einstellungen - NGC

UMC-750P - MRZP Offset-Einstellungen - NGC

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

9.3 UMC-750P - MRZP WIPS OFFSETS EINSTELLUNGEN

Recently Updated Last updated: 04/03/2026

UMC-750P - MRZP Offset-Einstellungen - NGC


Revision A – 03.2026

Prerequisites

1

Das Messsystem muss vor der Durchführung dieses Verfahrens kalibriert werden.

Arbeitsversatz G154 P80 / G154 P81 / G154 P82 werden verwendet, um die Sondierungsinformationen zu speichern, stellen Sie sicher, dass sie gelöscht werden, bevor Sie den Prozess starten.

TCPC / DWO muss aktiviert sein.

Richten Sie das Werkzeug wie im Bild gezeigt ein. Für B-Achse [1] und A-Achse [2].

Empfohlene Sondierungspositionen sind:

  • Für die B-Achse: B-20°, B 0°, B+20°.
  • Für die A-Achse: A 0°, A+90° A+180°

 

Führen Sie die folgenden Schritte für jede Drehachse aus. Im Alarmfall während des Prozesses lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung am Ende des Dokuments.

UMC-750P - Single Axis MRZP Set

1

Stellen Sie vor dem Ausführen der Messzyklen sicher, dass die Einstellung 254 auf Null gesetzt und die Makrovariable Nr. 10800 auf Null zurückgesetzt ist.

  Werkstück  G154 P80; G154 P81; G154 P82  müssen auf Null gesetzt werden.

Richten Sie das Artefakt ein.

Setzen Sie den Messtaster in die Spindel ein.

Installieren Sie die Kalibrierkugelbaugruppe auf der Spannfläche. Beziehen Sie sich auf die Voraussetzungen für den Standort.

 Hinweis: Sie werden die Kugel 3-mal mit dem Drehgerät an 3 verschiedenen Positionen untersuchen. Stellen Sie sicher, dass die Kugel innerhalb der XYZ-Tarvel-Grenzwerte bleibt, wenn Sie versuchen, den Sondierungszyklus in verschiedenen Winkeln auszuführen.

Stoßen Sie die Drehachse in die Position für den ersten Zyklus

Stoßen Sie die X- und Y-Achse so, dass der Messtasternspitze mit der Mitte der Kugel ausgerichtet ist und höchstens ein Spiel von 0,1" hat.

Jog die Z-Achse, um die Sondenspitze 0,25 von der Kugeloberfläche weg zu positionieren.

2

Generieren Sie das Programm.

Drücken Sie [EDIT] und bringen Sie den Mauszeiger zur Registerkarte VPS.

Navigieren Sie zum MRZP-Kalibrierungsordner: MESSEN ➡ KALIBRIERUNG ➡ MRZP-Kalibrierung.

Öffnen Sie die Werkstückvorlage A, B oder C Single - Achse Vorbearbeitung und Schlichten MRZP Set.

In der Vorlage STEP_1, STEP_2, STEP_3 sind Anweisungen zum Ausführen des Sondierungszyklus.

Cursor nach unten nach B und geben Sie den Durchmesser der Kalibrierkugel ein.

Drücken Sie [CYCLE START], um das Pogramm in [MDI] oder [F4] für weitere Optionen auszuführen.

3

Führen Sie den Messzyklus mit der Drehmaschine an der ersten Position aus.

Wenn der erste Zyklus fertig ist, stoßen Sie die Drehmaschine auf die zweite Position.

Stoßen Sie die X- und Y-Achse so, dass der Messtasternspitze mit der Mitte der Kugel ausgerichtet ist und höchstens ein Spiel von 0,1" hat.

Jog die Z-Achse, um die Sondenspitze 0,25 von der Kugeloberfläche weg zu positionieren.

Führen Sie dasselbe Programm erneut aus.

Wenn der zweite Zyklus abgeschlossen ist, stoßen Sie die Drehmaschine in die dritte Position.

Stoßen Sie die X- und Y-Achse so, dass der Messtasternspitze mit der Mitte der Kugel ausgerichtet ist und höchstens ein Spiel von 0,1" hat.

Jog die Z-Achse, um die Sondenspitze 0,25 von der Kugeloberfläche weg zu positionieren.

Führen Sie das gleiche Programm zum dritten Mal aus.

Nach dem letzten Messzyklus wird die Z-Achse in die Ausgangsposition gesendet und die Steuerung gibt die MRZP-Offsets in die Makrovariablen aus.

4

Updated

Die Steuerung berechnet die Dreh-Nullpunkte und gibt sie in Makrovariablen aus. Sie müssen nicht angeben, für welche Achse Sie die Disposition ausführen.

Das Steuerelement füllt die MRZP-Makros basierend auf den Ergebnissen der 3 Messzyklen. Zum Beispiel: wenn sich während 3 Messzyklen an verschiedenen Drehpositionen Y- und Z-Koordinaten für die Mitte der Kugel geändert haben und die X-Achsenkoordinate innerhalb von 0,002" dann dreht sich der Dreh um die X-Achse.

Geben Sie die Werte aus den Makrovariablen wie folgt in die Einstellungen ein:

  • Nach Ausführung des MRZP-Zyklus der B-Achse:
    • Makro #10121 ist Einstellung 300 - MRZP X OFFSET MASTER
    • Makro #10123 ist Einstellung 302 - MRZP Z OFFSET MASTER
  • Nach Ausführung des MRZP-Zyklus der A-Achse:
    • Makro #10122 ist Einstellung 304 - MRZP Y OFFSET SLAVE
    • Makro #10123 ist Einstellung 305 - MRZP Z OFFSET SLAVE

Hinweis: Diese Variablen werden überschrieben, wenn ein anderer Messzyklus aufruft, diese Makrovariablen zu schreiben, z. B. wenn das Verfahren für die Slave-Achse erneut ausgeführt wird.

 

Troubleshooting

Liste der Alarme, die beim Ausführen von MRZP-Set generiert werden können.

  • EINSTELLUNG 254 MUSS FÜR AKKURATE MRZP-WERTE AUF NULL GESETZT WERDEN.  Das Programm prüft, ob ein Wert in der Einstellung 254 vorhanden ist. Stellen Sie die Einstellung 254 auf Null ein.
  • PROBE IST NICHT CALIBRATED / BITTE CALIBRATE PROBE UND START PROCESS OVER. Das Programm prüft, ob die Sonde kalibriert ist. Kalibrieren Sie die Sonde.
  • KALIBRIEREINHEIT IST ZU NAH AN DER MITTELLINIE DER DREHUNG BITTE PASSEN SIE ES AN UND STARTEN SIE DEN PROZESS ÜBER. Die Mitte der Kalibrierkugel liegt zu nah an der Mittellinie des Drehs. Bewegen Sie die Kalibrierkugelbaugruppe von der Mittellinie des Drehers weg und starten Sie den Prozess über.
  • FEHLER / BITTE ZEIGEN SIE IHRE DREHFLÄCHE FLACH ODER GERADE INNERHALB VON .002 AN" / SETZEN SIE IHREN WERKZEUGWECHSELOFFSET ZURÜCK, FALLS ERFORDERLICH. Die Drehung ist nicht mit XYZ-Achsen quadriert. Geben Sie die Plattenoberfläche innerhalb von 0,002 an"/ setzen Sie den Werkzeugwechselversatz für die Kippachse zurück.
  • UNERWARTETE OBERFLÄCHE GEFUNDEN. Die Sondenspitze ist nicht an der Mitte der Kalibrierkugel innerhalb von +/-0.1 ausgerichtet" / Die Sondenspitze ist zu nah an der Oberfläche der Kugel. Positionieren Sie den Sondenstift in der Nähe der Mittellinie der Kalibrierkugel innerhalb von +/- 0,1" und 0,25" von der Oberfläche der Kugel weg.
  • PROBING CYCLE IS COMPLETE / MRZP VALUES SETTING 255=#10121/ SETTING 256=#10122/ SETTING 257=#10123/ RUN THE PROGRAM AGAIN TO CLEAR MACROS AND OFFSETS USED DURING THIS PROCESS. Die Makrovariable #10800 ist nicht Null / Arbeitsversatz G154 P80; G154 P81; G154 P82 ist nicht Null. Setzen Sie den Alarm zurück und führen Sie das Programm erneut aus, im nächsten Zyklus wird das Programm die Werte löschen.
  • MACROS UND OFFSETS HAVE BEEN CLEARED YOU MAY BEGIN TO PROBE THE NEXT AXIS. Das Programm hat die oben genannten Werte gelöscht. Setzen Sie den Alarm zurück, und führen Sie das Programm erneut aus.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.