My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Početna stranica servisa 24V LED - Radno svjetlo - Vodič za otklanjanje poteškoća - NGC - TG0170

24V LED - Radno svjetlo - Vodič za otklanjanje poteškoća - NGC - TG0170

- Preskoči na uzrok - Back to Top

37.3 - 24V LED - radno svjetlo - Vodič za otklanjanje poteškoća

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - Radno svjetlo - Vodič za otklanjanje poteškoća - NGC


TG0170

Introduction

Standardna radna svjetla su ili:
  • 24VDC svjetiljke s LED 30 vata
  • 24VDC svjetiljke s LED 50 vata
  • 24VDC svjetiljke s LED 45 vata
  • 24VDC svjetiljke sa LED 60 vata

 

Symptom Table

Simptom Mogući uzrok Korektivna radnja
Svjetlo se ne uključuje. Problem s GFCI krugom/kutijom.

Ako stroj posjeduje GFCI, provjerite je li GFCI aktiviran.
Ako je potrebno zamijeniti utičnicu, naručite sljedeći broj dijela:

  • Za strojeve s 24VDC LED svjetiljkama: 74-0078
Problem s LED sklopom. Provjerite ima li oštećenja na svjetlu. Provjerite ima li 24 VDC na priključku stege. Ako je napon ispravan, a LED ne radi, mora se zamijeniti. Ako LED treperi i isključuje se, ponovno postavite veze. Ako se treperenje nastavi, zamijenite LED sklop.
Problem s radnim svjetlom ili trenutnim gumbom HIL. Idite na stranicu Dijagnostika / I/O tipkovnica  prebacite tipku. Provjerite rad prekidača s Ohm mjeračem kako biste vidjeli uključuje li se bit u Dijagnostici.
Kabel od HIL trenutačnog gumba do SKBIF-a je nepravilno ožičen. Pogledajte odjeljak  HIL kabel gumba neispravno ožičen za dodatne detalje. 
Neispravan odabir ulaznog napona na radnom svjetlu ili HIL niskonaponskom napajanju.

Pronađite 24 V radno svjetlo/HIL LVPS pored lijeve ploče i postavite prekidač ulaznog napona na 115 V. 

Slijedite postupak  24 V radno svjetlo - LVPS - Zamjena za detaljne upute.

Svjetlo treperi. Problem s LED sklopom. Provjerite ima li oštećenja na svjetlu. Provjerite ima li 24 VDC na priključku stege. Ako je napon ispravan a LED ne radi, mora se zamijeniti. Ako LED treperi i isključuje se, ponovno postavite veze. Ako se treperenje nastavi, zamijenite LED sklop.
Problem s usmjeravanjem kabela HIL/radnog svjetla ili nedostaje feritni filtar. To se odnosi samo na sklopove 24VDC HIL/radno svjetlo. Provjerite je li kabel Hil/radno svjetlo preusmjeren na lijevu stranu ormarića. Također, provjerite je li na regen kabelu instaliran feritni filtar.
Na srednjim VMC-ovima (VF-3 do VF-5), svjetlo radnog stola od 24V treperi kada se stroj uključi ili kada je naređeno da se uključi. Stroj ima 100W strujno napajanje za ugrađena radna svjetla. NEMOJTE MIJENJATI RADNO SVJETLO STOLA.  Nadogradite na strujno napajanje od 200W,  naručite 93-3521, i slijedite 24V radno svjetlo - LVPS - Postupak zamjene.  

NAPOMENA: Neće svi VF-3 do VF-5 s opcijom radnog stola iskusiti treperenje svjetla. Ovisno o tolerancijama/naponima, u nekim scenarijima uključivanje 3 svjetla u strujno napajanje od 100W neće uzrokovati treperenje svjetala jer strujno napajanje ne ulazi u način rada sa zaštitom od preopterećenja.
Alarm 552  ISKLOPLJENA STRUJNA SKLOPKA Ugrađen je pogrešan GFCI Ako stroj ima radna svjetla od 120V ili HIL, osigurajte da je utičnica GFCI. 
Napomena : Strojevi s 24V radnim svjetlima i HIL-om ne trebaju GFCI izlaz. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Korektivna radnja

  • Provjerite je li CB2 (NGC) na PDIST PCB-u aktiviran. Ako je potrebno, resetirajte prekidač.
  • Isključite sve uređaje povezane s GFCI utičnicom. Pritisnite tipku [RESET] na utičnici GFCI. Izmjerite napon na utikaču. Kada je gumb [RESET] potpuno pritisnut, napon mora iznositi 120 VAC.
  • Ako se [RESET] gumb ne uključuje u potpunosti, iskopčajte svjetlosni kabel:
    • Radno svjetlo: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Pritisnite [RESET] gumb na GFCI kutiji.
    • GFI utičnica ispravno radi ako je gumb [RESET] potpuno pritisnut i ako imate 120 VAC. Provjerite kabel i uređaje kako biste pronašli uzrok kratkog spoja u svjetlosnom krugu.
    • Ako se [RESET] gumb ne uključuje u potpunosti, GFCI kutija je neispravna. Zamijenite GFCI kutiju.
  • Nakon što zamijenite GFCI, ako još uvijek nema napona, idite na
    • Distribucija snage PCB – Vodič za otklanjanje poteškoća (Next Generation Control)

Electrical Diagram

24VDC HIL/LED dijagram radnog svjetla.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.