MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Service Home 24V LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0170

24V LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0170

- Ga naar oorzaak - Back to Top

37.3 24V - LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - Werkverlichting - Handleiding voor probleemoplossing - NGC


TG0170

Introduction

Standaard werkstukverlichting en zijn ofwel:
  • 24VDC LED 30 watt lampen
  • 24VDC LED 50 watt lampen
  • 24VDC LED 45 watt lampen
  • 24VDC LED 60 watt lampen

 

Symptom Table

Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Het lampje brandt niet. Probleem met het GFCI-circuit/-recipiënt.

Als de machine een GFCI heeft, controleer dan of de GFCI is geactiveerd.
Als de houder moet worden vervangen, bestel dan het volgende artikelnummer:

  • Voor machines met 24VDC LED-lampen: 74-0078
Probleem met de LED-montage. Controleer het lampje op beschadiging. Controleer voor 24 VDC op de opspanning-connector. Als de spanning klopt en de LED niet werkt, moet deze worden vervangen. Indien de LED knippert aan en uit, plaats de aansluitingen opnieuw. Als het flikkeren blijft, vervangt u de LED assemblage.
Probleem met de werklamp of de tijdelijke HIL-knop. Ga naar de diagnostische gegevens / toetsenbord I/O- pagina en schakel de knop in. Controleer de werking van de schakelaar met een ohmmeter om te zien of de bit niet schakelt in Diagnose.
De kabel die van de HIL-momentknop naar de SKBIF gaat, is verkeerd bedraad. Zie  de sectie HIL-knopkabel verkeerd bekabeld   voor meer informatie.
Onjuiste selectie van de ingangsspanning op de werkverlichting of HIL laagspanningsvoeding.

Zoek de 24V-werkverlichting/HIL LVPS naast het linker paneel en stel de spanningsingangsschakelaar in op 115 V. 

Volg de procedure  24V-werkverlichting- LVPS - Vervanging voor gedetailleerde instructies.

Het licht flikkert. Probleem met de LED-montage. Controleer het lampje op beschadiging. Controleer voor 24 VDC op de opspanning-connector. Als de spanning klopt en de LED niet werkt, moet deze worden vervangen. Indien de LED knippert aan en uit, plaats de aansluitingen opnieuw. Als het flikkeren blijft, vervangt u de LED assemblage.
Probleem met de HIL/Werkverlichtingskabelgeleiding of ontbrekende ferrietfilter. Dit geldt alleen voor de 24VDC HIL/Werkverlichtingsassemblages. Zorg ervoor dat de Hil/Werkverlichtingskabel aan de linkerzijde van de kast wordt geleid. Zorg er ook voor dat er een ferrietfilter op de REGEN-kabel is geïnstalleerd.
Op Medium VMC's (VF-3 tot VF-5) flikkert de 24V-werktafelverlichting wanneer de machine aan gaat, of wanneer deze een inschakelopdracht krijgt. De machine heeft een voeding van 100 W voor de geïnstalleerde werklampen. VERVANG DE TAFELWERKLAMP NIET.  Upgrade naar de 200W-voedingsspanning,  bestel 93-3521 en volg de procedure 24V werkverlichting - LVPS - Vervanging .  

OPMERKING: de lamp flikkert niet bij alle VF-3 tot VF-5 met de werktafeloptie. Afhankelijk van de toleranties/spanningen, zullen de lampen in sommige scenario's bij het aansluiten van de 3 lampen op de 100W-voedingsspanning niet flikkeren, omdat de voedingsspanning niet in de beveiligingsmodus voor overbelasting gaat. 
Alarm 552  GEACTIVEERDE STROOMONDERBREKER De verkeerde GFCI werd geïnstalleerd Als de machine is voorzien van een 120V werkstukverlichting of HIL, controleer dan of het stopcontact een aardlekschakelaar is. 
LET OP:  Machines met de 24V werkverlichting en HIL hebben geen GFCI-stopcontact nodig. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Corrigerende actie:

  • Controleer of CB2 (NGC) op de PDIST PCB is afgebroken. Stel de stroomonderbreker zo nodig opnieuw in.
  • Koppel alles los dat is aangesloten op de GFCI-recipiënt. Druk op  [RESET] op de aardlekschakelaar. Meet de spanning aan de stekker. De gemeten spanning moet 120 VAC zijn wanneer [RESET] volledig vergrendeld is.
  • Indien de [RESET] knop niet volledig aansluit, koppelt u de licht kabel los:
    • Werkverlichting: I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O-PCB P22 (NGC)
  • Duw de [RESET] knop op de GFCI-recipiënt opnieuw.
    • Als de knop [RESET] volledig vergrendelt en u 120 VAC meet, werkt de aardlekschakelaar correct. Controleer de kabel en de armaturen om de oorzaak van de kortsluiting in het lichtcircuit te vinden.
    • Indien de [RESET] knop niet volledig in contact komt, is de GFCI-recipiënt defect. Vervang de GFCI-recipiënt.
  • Nadat u de GFCI vervangen, als er nog steeds geen spanning, ga naar
    • Power Distribution PCB-Handleiding voor probleemoplossing (controle van de volgende generatie)

Electrical Diagram

24 VDC HIL/Werklamp LED-diagram.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.