MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Início da Assistência LED de 24 V - Luz de trabalho* - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0170

LED de 24 V - Luz de trabalho* - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0170

- Ir para causa - Back to Top

37.3 - LED 24 V - Luz de trabalho - Guia de resolução de problemas

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 24 V - Luz de trabalho - Guia de resolução de problemas - NGC


TG0170

Introduction

Luzes de trabalho padrão e  são:
  • Lâmpadas de LED 30 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 50 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 45 Watt de 24 V CA
  • Lâmpadas de LED 60 Watt de 24 V CA

 

Symptom Table

Verifique a luz por danos. Vá paraa página Diagnóstico/Teclado de E/S e alterne o botão. O cabo que vai do botão momentâneo HIL para o SKBIF está ligado incorretamente. Seleção de tensão de entrada incorreta na fonte de alimentação de baixa tensão da luz de trabalho ou HIL. Localize a luz de trabalho de 24V/HIL LVPS ao lado do painel esquerdo e defina o interruptor de entrada de tensão para 115 V. Verifique a luz por danos. Problema com o encaminhamento do cabo HIL/Worklight ou o filtro de ferrite em falta. Em VMC Médios (VF-3 a VF-5), a luz da mesa de trabalho de 24V pisca quando a máquina se liga ou quando é comandada para ligar. O GFCI incorreto foi instalado Se a máquina tiver uma luz de trabalho de 120V ou HIL, certifique-se de que a tomada é uma GFCI.
Sintoma Causa possível Ação corretiva
A luz não ligar. Problema com o circuito/receptáculo GFCI.

Se a máquina tiver um GFCI, verifique se o GFCI foi disparado.
Se for necessário substituir o recetáculo, encomende o seguinte número de peça:

  • Para máquinas com lâmpadas LED de 24VCC: 74-0078
Problema com o conjunto LED. Verifique se há 24 V CC no conector de fixação. Se a voltagem estiver correta e o LED não funcionar, deve ser substituído. Se o LED estiver a piscar, volte a ligar. Se a cintilação continuar, substitua o LED Assembly.
Problema com a luz de trabalho ou botão momentâneo HIL.     Verifique a operação do interruptor com um ohmímetro para ver se o bit não alterna no diagnóstico.
Consulte a secção Cabo do botão HIL incorretamente ligado para obter detalhes adicionais.

 

Siga o procedimento desubstituição da Luz de trabalho de 24V - LVPSpara obter instruções detalhadas.

   

A luz pisca. Problema com o conjunto LED. Verifique se há 24 V CC no conector de fixação. Se a voltagem estiver correta e o LED não funcionar, deve ser substituído. Se o LED estiver a piscar, volte a ligar. Se a cintilação continuar, substitua o LED Assembly.
Isto aplica-se apenas às montagens 24VDC HIL/Worklight. Certifique-se de que o cabo Hil/Worklight seja encaminhado no lado esquerdo do gabinete. Igualmente certifique-se que há um filtro de ferrite instalado no cabo do regen.
A máquina tem uma fonte de alimentação de 100W para as luzes de trabalho instaladas. NÃO SUBSTITUA A LUZ DE TRABALHO DA MESA.  Atualize para a fonte de alimentação de 200W,  encomende 93-3521 e siga o procedimento de Luz de Trabalho de 24V - LVPS - Substituição .  

NOTA: Nem todos os VF-3 a VF-5 com a opção de mesa de trabalho irão experimentar a cintilação da luz. Dependendo das tolerâncias/tensões, em alguns cenários, ligar as 3 luzes à fonte de alimentação de 100W não faria com que as luzes cintilassem, uma vez que a fonte de alimentação não entra no modo de proteção contra sobrecarga. 
Alarme 552  DISJUNTOR DISPARADO 
Nota:  As máquinas com luzes de trabalho de 24V e HIL não precisam de uma tomada GFCI. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Ação corretiva

  • Verifique se CB2 (NGC) no PDIST PCB disparou. Se necessário, reponha o disjuntor.
  • Desconecte qualquer coisa que esteja conectada ao recetáculo GFCI.
  • Pressione o botão [RESET] no recetáculo GFCI. Meça a tensão na tomada. A tensão deve medir 120 VAC quando o botão[RESET]é totalmente pressionado.  
  • Se o [RESET] Não se engaja totalmente, desconecte o cabo de luz:
    • Luz de trabalho P18-21 E/S (NGC)
    • Hil: P22 PCB DE E/S (NGC)
  • Empurre o [RESET] novamente o botão no receptáculo GFCI.
      Se o botão[RESET]estiver totalmente pressionado e tiver 120 VAC, a ficha GFCI está a funcionar corretamente.
    •    Verifique o cabo e os acessórios para encontrar a causa do curto-circuito no circuito da luz.
    • Se o [RESET] Não se engaja totalmente, o receptáculo GFCI está defeituoso. Substitua o receptáculo GFCI.
  • Depois de substituir a GFCI, se ainda não houver tensão, vá para
    • PCB de distribuição de energia-guia de solução de problemas (controle de próxima geração)

Electrical Diagram

24VDC Luz de trabalho LED diagrama

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.