My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Pagina principală Service 24 V LED - Lampă de lucru - Ghid de depanare - NGC - TG0170

24 V LED - Lampă de lucru - Ghid de depanare - NGC - TG0170

- Salt la cauză - Back to Top

Lampă de lucru 37,3 - 24V LED - Ghid de depanare

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

Lampă de lucru 24 V LED - Ghid de depanare - NGC


TG0170

Introduction

Lămpile de lucru standard sunt:
    Lămpi de
  • 24 V c.c. LED 30 W
  • Lămpi de
  • 24 V c.c. LED 50 W
  • Lămpi de
  • 24 V c.c. LED 45 W
  • Lămpi de
  • 24 V c.c. LED 60 W

 

Symptom Table

Simptom Cauze posibile Acțiuni corective
Lumina nu pornește. Problemă cu circuitul/priza GFCI.

Dacă mașina are un GFCI, verificați dacă GFCI este declanșat.
Dacă priza trebuie înlocuită, comandați următorul număr de piesă:

  • Pentru mașini cu lămpi LED de 24VDC: 74-0078
Problemă cu ansamblul LED. Verificați lumina pentru a depista eventualele semne de deteriorare. Verificați dacă există 24 V c.c. la conectorul fixatorului. Trebuie înlocuit dacă tensiunea este corectă, iar ledul nu funcționează. Dacă ledul clipește, aprinzându-se și stingându-se intermitent, repoziționați conexiunile. Dacă scintilațiile persistă, înlocuiți LED ansamblul.
Problemă cu lampa de lucru sau butonul momentan HIL. Mergeți la pagina Diagnosticare / Tastatură I/O  și comutați butonul. Verificați funcționarea comutatorului cu un ohmmetru pentru a vedea dacă bit-ul nu comută în Diagnosticare.
Cablul care trece de la butonul momentan HIL la SKBIF este cablat incorect. Consultați secțiunea Cablu buton HIL cablat incorect pentru detalii suplimentare.
Selectare incorectă a tensiunii de intrare la lampa de lucru sau la sursa de alimentare cu tensiune joasă HIL.

Localizați lampa de lucru de 24V/LVPS HIL lângă panoul din stânga și setați comutatorul de intrare a tensiunii la 115 V. 

Urmați procedura   Lampă de lucru de 24V - LVPS - Înlocuire pentru instrucțiuni detaliate.

Lumina are scintilații. Problemă cu ansamblul LED. Verificați lumina pentru a depista eventualele semne de deteriorare. Verificați dacă există 24 V c.c. la conectorul fixatorului. Dacă tensiunea este corectă, iar ledul nu funcționează, acesta trebuie înlocuit. Dacă ledul clipește, aprinzându-se și stingându-se intermitent, repoziționați conexiunile. Dacă scintilațiile persistă, înlocuiți LED ansamblul.
Problemă cu direcționarea cablului HIL/lumină de lucru sau lipsă filtru de ferită. Acest lucru se aplică numai pentru HIL/ansamblurile cu lumină de lucru de 24VDC. Asigurați-vă că cablul HIL/luminii de lucru este poziționat pe partea stângă a incintei. De asemenea, asigurați-vă că există un filtru de ferită instalat pe cablul regen.
Pe VMC-urile medii (VF-3 până la VF-5), lampa mesei de lucru de 24V pâlpâie atunci când mașina este pornită sau când este comandată pentru a porni. Maşina are o sursă de alimentare de 100W pentru lămpile de lucru instalate. NU ÎNLOCUIȚI LAMPA DE LUCRU A MESEI.  Actualizați la sursa de alimentare de 200W,  comandați 93-3521 și urmați procedura Lampă de lucru 24V – LVPS – Înlocuire .  

NOTĂ: Nu toate modelele VF-3 până la VF-5 cu opțiunea cu masă de lucru vor prezenta pâlpâirea luminii. În funcție de toleranțe/tensiuni, în unele scenarii, conectarea celor 3 lumini la sursa de alimentare de 100W nu ar cauza pâlpâirea luminilor, deoarece sursa de alimentare nu intră în modul de protecție la suprasarcină.
Alarmă 552  ÎNTRERUPĂTOR DE CIRCUIT DECLANȘAT GFCI incorect instalat Dacă mașina are lămpi de lucru de 120V sau HIL, asigurați-vă că priza este un GFCI. 
Notă:  Mașinile cu lămpi de lucru de 24V și HIL nu necesită o priză GFCI. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Acțiune de corectare:

  • Verificați dacă CB2 (NGC) de pe PDIST PCB a fost declanșat. Resetați întrerupătorul de circuit, dacă este necesar.
  • Deconectați orice element conectat la priza GFCI. Apăsați butonul [RESET] de pe priza GFCI. Măsurați tensiunea la fișă. Tensiunea trebuie să măsoare 120 V c.a. când butonul [RESET] este complet apăsat.
  • Dacă butonul [RESET] nu se cuplează complet, deconectați cablul de lumină:
    • Lampă de lucru: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Apăsați butonul [RESET] de pe priza GFCI din nou.
    • Dacă butonul [RESET] se cuplează complet și aveți 120 V c.a., fișa GFI funcționează corect. Verificați cablul și dispozitivele de fixare pentru a găsi cauza scurtcircuitului din circuitul de lumină.
    • Dacă butonul [RESET] nu se cuplează complet, priza GFCI este defectă. Înlocuiți priza GFCI.
  • După ce înlocuiți GFCI, dacă nu există încă tensiune, mergeți la
    • Distribuție putere PCB - Ghid de depanare (Unitatea de comandă Next Generation)

Electrical Diagram

Diagramă 24VDC HIL/lampă de lucru LED.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.