MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Pagina iniziale Assistenza LED 24 V - Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC TG0170

LED 24 V - Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC TG0170

- Vai alla causa - Back to Top

37.3 LED 24 V - Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 24 V - Illuminazione - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC


TG0170

Introduction

L’illuminazione standard è:
  • Lampade da 30-Watt LED 24 VCA
  • Lampade da 50-Watt LED 24 VCA
  • Lampade da 45-Watt LED 24 VCA
  • Lampade da 60-Watt LED 24 VCA

 

Symptom Table

TRIPPED CIRCUIT BREAKER
Sintomo Causa possibile Azione correttiva
La luce non si accende. Problema con il circuito/recipiente GFCI.

Se la macchina ha un GFCI, controllare se il GFCI è scattato.
Se è necessario sostituire la presa, ordinare il seguente codice articolo:

  • Per macchine con lampade LED da 24VDC: 74-0078
Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 24 VDC sul connettore del fissaggio dei pezzi. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
Problema con la lampada da lavoro o il pulsante HIL momentaneo. Andare alla pagina Diagnostica / I/O tastiera e commutare il pulsante. Controllare il funzionamento dell'interruttore con un ohmmetro per vedere se il bit non si attiva nella diagnostica.
Il cavo che passa dal pulsante momentaneo HIL alla SKBIF non è cablato correttamente. Vedere la sezione Cavo del pulsante HIL cablato in modo errato per ulteriori dettagli.
Selezione errata della tensione di ingresso sull’alimentazione a bassa tensione della lampada da lavoro o dell’HIL.

Individuare l’illuminazione 24 V/HIL LVPS accanto al pannello sinistro e impostare l'interruttore di ingresso della tensione su 115 V. 

Seguire la procedura  Illuminazione 24 V - LVPS - Sostituzione per istruzioni dettagliate.

La luce sfarfalla. Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 24 VDC sul connettore del fissaggio dei pezzi. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
Problema con l’instradamento del cavo HIL/illuminazione o il filtro ferrite mancante. Questo vale solo per gli assiemi HIL/illuminazione 24 VDC. Assicurarsi che il cavo Hil/illuminazione sia instradato sul lato sinistro dell'armadio. Assicurarsi inoltre che sul cavo in ferrite sia installato un filtro in ferrite.
Sui VMC medi (da VF-3 a VF-5) la spia del tavolo di lavoro da 24V lampeggia quando la macchina si accende o quando viene comandato di accendersi. La macchina è dotata di un alimentatore da 100W per l’illuminazione installata. NON SOSTITUIRE L’ILLUMINAZIONE DA TAVOLO.  Eseguire l’aggiornamento all’alimentatore da 200 W, ordinare 93-3521 e seguire la procedura Illuminazione da 24 V - LVPS - Sostituzione.   

NOTA: non tutti i modelli da VF-3 a VF-5 con l’opzione del tavolo di lavoro subiranno lo sfarfallio leggero. A seconda delle tolleranze/tensioni, in alcuni scenari il collegamento delle 3 luci all'alimentatore da 100 W non causerebbe lo sfarfallio delle luci poiché l'alimentatore non entra in modalità di protezione da sovraccarico.
allarme  552È installata la GFCI non corretta Se la macchina è dotata di torcia da 120V o HIL, assicurarsi che la presa sia GFCI. 
NOTA:  Le macchine con illuminatori da 24V e HIL non necessitano di una presa GFCI. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Azione correttiva:

  • Verificare se CB2 (NGC) sul PCB PDIST è stato inciampato. Se necessario, reimpostare l'interruttore.
  • Scollegare tutto ciò che è collegato alla presa GFCI. Premere il pulsante [RESET] sulla presa GFCI. Misurare la tensione alla spina. La tensione deve misurare 120 VAC quando il pulsante [RESET] è completamente premuto.
  • Se il [RESET] non si attiva completamente, scollegare il cavo luminoso:
      Illuminazione I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Spingere il [RESET] sul recipiente GFCI.
    • La spina GFI funziona correttamente se il pulsante [RESET] si attiva completamente e si dispone di 120 VAC. Controllare il cavo e il fissaggio dei pezzi e trovare la causa del corto nel circuito luminoso.
    • Se il [RESET] non si attiva completamente, il recipiente GFCI è difettoso. Sostituire il recipiente GFCI.
  • Dopo aver sostituito il GFCI, se non c'è ancora tensione, vai a
    • Power Distribution PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo di nuova generazione)

Electrical Diagram

Diagramma LED illuminazione 24VAC

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.