My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Szerviz kezdőlap 24 V LED - Munkatér világítás – Hibaelhárítási útmutató - NGC - TG0170

24 V LED - Munkatér világítás – Hibaelhárítási útmutató - NGC - TG0170

- Ugrás az okhoz - Back to Top

37.3 - 24 V LED - Munkatér világítás – Hibaelhárítási útmutató

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24 V LED - Munkatér világítás – Hibaelhárítási útmutató - NGC


TG0170

Introduction

A szabványos munkatér világítás és vagy:
  • 24 VDC LED 30 W-os lámpák
  • 24 VDC LED 50 W-os lámpák
  • 24 VDC LED 45 W-os lámpák
  • 24 VDC LED 60 W-os lámpák

 

Symptom Table

KIOLDOTT ÁRAMKÖR MEGSZAKÍTÓ
Tünet Lehetséges ok Javító intézkedés
A fény nem kapcsol be. Probléma a GFCI áramkörrel/aljzattal.

Ha a gép rendelkezik GFCI-vel, ellenőrizze, hogy a GFCI kioldott-e.
Ha a dugaszolóaljaztot ki kell cserélni, rendelje meg a következő cikkszámot:

  • 24VDC LED lámpával rendelkező gépeknél: 74-0078
Probléma a LED-szerelvénnyel. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a világítás. Ellenőrizze, hogy van-e 24 VDC a szerelvény csatlakozóján. Ha a feszültség helyes, és a LED nem működik, akkor ki kell cserélni. Ha a LED be- és kikapcsoláskor villódzik, erősítse meg a csatlakozásokat. Ha a villódzás folytatódik, cserélje ki a LED szerelvényt.
Probléma a munkalámpával vagy a HIL pillanatnyi gombbal. Lépjen a Diagnosztika / Billentyűzet I/O oldalra, és használja a váltógombot. Ellenőrizze a kapcsoló működését egy Ohm-mérővel, és ellenőrizze, hogy a bit nem kapcsol-e át a Diagnosztikában.
A HIL átmeneti gombról az SKBIF-re vezető kábel helytelenül van bekötve. További részletekért lásd a  HIL gombkábel helytelenül huzalozott szakaszt.
Helytelen bemeneti feszültségválasztás a Munkatér világítás vagy HIL alacsony feszültségű tápegységen.

Keresse meg a 24V-os munkatér világítást/HIL LVPS-t a bal panel mellett, és állítsa a feszültségbemenet kapcsolót 115V-ra. 

Részletes utasításokért kövesse a  24V munkatér világítás - LVPS - Csere eljárást.

A fény villódzik. Probléma a LED-szerelvénnyel. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a világítás. Ellenőrizze, hogy van-e 24 VDC a szerelvény csatlakozóján. Ha a feszültség helyes, és a LED nem működik, akkor ki kell cserélni. Ha a LED be- és kikapcsoláskor villódzik, erősítse meg a csatlakozásokat. Ha a villódzás folytatódik, cserélje ki a LED szerelvényt.
Probléma a HIL/munkavilágítás kábelvezetésével, vagy hiányzó ferritszűrő. Ez csak a 24 VDC HIL/munkavilágítás szerelvényekre vonatkozik. Győződjön meg arról, hogy a Hil/Munkavilágítás kábele a szekrény bal oldalán van elvezetve. Arról is győződjön meg, hogy a regen kábelére fel van szerelve ferritszűrő.
A közepes VMC-knél (VF-3-tól VF-5-ig) a 24 V-os munkaasztal fénye villog, amikor a gép bekapcsol, vagy amikor a bekapcsolási parancsot kapja. A gép 100 W-os tápegységgel rendelkezik a telepített munkatér-világításhoz. NE CSERÉLJE KI AZ ASZTAL MUNKATÉR VILÁGÍTÁSÁT.  Váltson 200 W-os tápegységre, rendelje meg a 93-3521  cikkszámú terméket, és kövesse a 24 V-os munkalámpa – LVPS – csereeljárást .  

MEGJEGYZÉS: Nem az összes munkaasztal opcióval rendelkező közepes méretű VMC (VF-3 – VF-5) esetén fog villogni a fény. A tűréshatártól/feszültségektől függően bizonyos esetekben a 3 lámpa 100 W-os tápegységre történő csatlakoztatása nem okoz villogást, mivel a tápegység nem lép túlterhelésvédelmi üzemmódba.
Riasztás  552Helytelen GFCI van telepítve Ha a gép 120 V-os munkalámpával vagy HIL-lel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy a kimenet GFCI. 
MEGJEGYZÉS:  A 24V-os munkalámpákkal és HIL-lel rendelkező gépekhez nincs szükség GFCI aljzatra. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Javító intézkedés:

  • Ellenőrizze, hogy a CB2 (NGC) a PDIST PCB-n nem oldott-e ki. Szükség esetén állítsa alaphelyzetbe a megszakítót.
  • Válassza le a GFCI aljzatba csatlakoztatott összes egységet. Nyomja meg a [RESET] gombot a GFCI aljzaton. Mérje meg a feszültséget a dugónál. A mért feszültségnek 120 VAC-nak kell lennie, ha a [RESET] gomb teljesen be van nyomva.
  • Ha a [RESET] gomb nem teljesen nyomható be, húzza ki a világítás kábelét:
    • Munkatér világítás: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Nyomja be ismét a [RESET] gombot a GFCI aljzaton.
    • Ha a [RESET] gomb teljes mértékben be van nyomva, és 120 VAC mérhető, akkor a GFI dugó megfelelően működik. Keresse meg a rövidzár okát a világítási áramkörben a kábel és a szerelvények ellenőrzésével.
    • Ha a [RESET] gomb nem nyomódik be teljesen, a GFCI aljzat meghibásodott. Cserélje ki a GFCI aljzatot.
  • Ha a GFCI kicserélése után még mindig nincs feszültség, lépjen ide:
    • Tápelosztó PCB – hibaelhárítási útmutató (Next Generation vezérlés)

Electrical Diagram

24 VDC munkatér világítás LED rajz

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.