My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Service Home 24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0170

24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0170

- Zur Ursache springen - Back to Top

37.3 – 24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – Leitfaden zur Fehlerbehebung

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED – Arbeitsraumbeleuchtung – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC


TG0170

Introduction

Standard-Arbeitsleuchten sind entweder:
  • 24VDC LED30-Watt-Lampen
  • 24VDC LED50-Watt-Lampen
  • 24VDC LED45-Watt-Lampen
  • 24VDC LED60-Watt-Lampen

 

Symptom Table

Symptom Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Das Licht schaltet sich nicht ein. Problem mit der GFCI-Schaltung/dem Empfänger.

Wenn die Maschine über eine FI-Schutzschalter verfügt, prüfen Sie, ob die FI-Schutzschalter ausgelöst wurden.
Wenn die Steckdose ersetzt werden muss, bestellen Sie die folgende Teilenummer:

  • Für Maschinen mit 24VDC LED-Lampen: 74-0078
Problem mit der LED-Baugruppe. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob am Anschluss der Vorrichtung 24 VDC anliegen. Sie muss ersetzt werden, wenn die Spannung korrekt ist und die LED nicht funktioniert. Wenn die LED auf- und abflackert, schließen Sie die Anschlüsse erneut an. Wenn das Flackern nicht nachlässt, tauschen Sie die LED-Baugruppe aus.
Problem mit dem Arbeitsscheinwerfer oder HIL-Taster. Gehen Sie auf die Seite Diagnose / Tastatur E/A und schalten Sie die Taste um. Überprüfen Sie die Funktion des Schalters mit einem Ohm-Meter, um festzustellen, ob das Bit in der Diagnose nicht umschaltet.
Das Kabel vom HIL-Taster zum SKBIF ist falsch verdrahtet. Siehe das HIL-Tastenkabel Falsch verdrahtet abschnitt für weitere Einzelheiten.
Falsche Auswahl der Eingangsspannung an der Arbeitsraumbeleuchtung oder HIL-Niederspannungsnetzteil.

Suchen Sie die 24-V-Arbeitsraumbeleuchtung/HIL LVPS neben der linken Schalttafel und stellen Sie den Spannungseingangsschalter auf 115 V. 

Folgen Sie dem Verfahren 24-V-Arbeitsraumbeleuchtung – LVPS – Austausch für detaillierte Anweisungen.

Das Licht flackert. Problem mit der LED-Baugruppe. Überprüfen Sie das Licht auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob am Anschluss der Vorrichtung 24 VDC anliegen. Wenn die Spannung korrekt ist und die LED nicht funktioniert, muss sie ersetzt werden. Wenn die LED auf- und abflackert, schließen Sie die Anschlüsse erneut an. Wenn das Flackern nicht nachlässt, tauschen Sie die LED-Baugruppe aus.
Problem mit der Kabelführung von HIL/Arbeitsleuchte oder ein fehlender Ferritfilter. Dies gilt nur für die 24VDC HIL/Worklight-Baugruppen. Vergewissern Sie sich, dass das Hil/Worklight-Kabel auf der linken Seite des Schrankes verlegt ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass ein Ferritfilter am Bremskabel installiert ist.
Bei mittleren VMCs (VF-3 bis VF-5) flackert die 24-V-Arbeitstischleuchte, wenn die Maschine eingeschaltet wird oder wenn der Befehl zum Einschalten gegeben wird. Die Maschine verfügt über eine 100W-Stromversorgung für die installierten Arbeitsleuchten. ERSETZEN SIE NICHT DIE ARBEITSRAUMBELEUCHTUNG AUF DEM TISCH.  Rüsten Sie auf die 200-W-Stromversorgung auf,  bestellen Sie 93-3521, und befolgen Sie die 24V Arbeitsraumbeleuchtung - LVPS - Austausch-Verfahren.  

HINWEIS: Nicht bei allen VF-3 bis VF-5 mit der Option Arbeitstisch wird das Licht flackern. Abhängig von den Toleranzen/Spannungen würde das Einstecken der 3 Lampen in die 100-W-Stromversorgung in manchen Fällen kein Flackern der Lampen verursachen, da das Netzteil nicht in den Überlastungsschutzmodus geht.
Alarm 552  AUSGELÖSTER LEISTUNGSSCHALTER Der falsche GFCI wurde installiert Wenn eine Maschine mit 120-V-Arbeitsscheinwerfern oder HIL ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass die Steckdose ein GFCI ist. 
Hinweis:  Maschinen mit den 24V-Arbeitsleuchten und HIL benötigen keine FI-Steckdose. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Korrekturmaßnahme

  • Prüfen Sie, ob CB2 (NGC) auf der PDIST-Platine ausgelöst wurde. Setzen Sie gegebenenfalls den Schutzschalter zurück.
  • Trennen Sie alles, was mit der GFCI-Steckdose verbunden ist. Drücken Sie die Taste [RESET] an der GFCI-Steckdose. Messen Sie die Spannung am Stecker. Wenn die Taste [RESET] vollständig eingerastet ist, muss die Spannung 120 VAC betragen.
  • Wenn die Taste [RESET] nicht vollständig eingerastet ist, trennen Sie das Leuchtenkabel:
    • Arbeitsraumbeleuchtung: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Drücken Sie die Taste [RESET] auf der GFCI-Buchse erneut.
    • Der GFI-Stecker funktioniert korrekt, wenn die Taste [RESET] vollständig eingerastet ist und Sie 120 VAC haben. Überprüfen Sie das Kabel und die Vorrichtungen, um die Ursache des Kurzschlusses im Lichtkreis zu finden.
    • Wenn die Taste [RESET] nicht vollständig einrastet, ist die GFCI-Buchse defekt. Tauschen Sie die GFCI-Buchse aus.
  • Nachdem Sie die GFCI ausgetauscht haben, gehen Sie, wenn noch keine Spannung anliegt, zu
    • Stromverteiler-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung (Steuerung der nächsten Generation)

Electrical Diagram

24 VDC HIL/Arbeitsleuchte LED-Diagramm

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.