24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

服务主页 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南 - NGC - TG0170

24V LED - 工作灯 - 故障排除指南 - NGC - TG0170

- 跳至原因 - Back to Top

37.3 - 24V LED - 工作灯 - 故障排除指南

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - 工作灯 - 故障排除指南 - NGC


TG0170

Introduction

标准工作灯是:
  • 24VDC LED 30W 灯
  • 24VDC LED 50W 灯
  • 24VDC LED 45W 灯
  • 24VDC LED 60W 灯

 

Symptom Table

症状 可能的原因 纠正措施
指示灯不通电。 GFCI 电路/插座有问题。

如果机床有 GFCI,请检查 GFCI 是否跳闸。
如果需要更换插座,请订购以下零件号:

  • 带 24VDC LED 灯的机床:74-0078
LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
工作灯或 HIL 瞬时按钮有问题。 转到 诊断/键盘 I/O 页面,然后切换此按钮。使用欧姆表检查开关的工作情况,以查看在诊断中该位是否无法切换。
从 HIL 瞬时按钮到 SKBIF 的电缆接线不正确。 有关更多详细信息,请参阅 HIL 按钮电缆接线不正确部分。
工作灯或 HIL 低压电源上的输入电压选择不正确。

找到左侧面板旁边的 24V 工作灯/HIL LVPS,并将电压输入开关设置为 115V。 

按照  24V 工作灯 - LVPS - 更换 程序获取详细说明。

指示灯闪烁。 LED 组装有问题。 检查指示灯有无损坏。检查夹具接头上有无 24 VDC。如果电压正确,但 LED 不工作,则必须更换。如果 LED 闪烁并关闭,请重新插拔连接接口。如果继续闪烁,请更换 LED 组件。
HIL/工作灯电缆布线有问题或铁氧体过滤器缺失。 这仅适用于 24VDC HIL/工作灯组件。确保 HIL/工作灯电缆在机柜左侧布线。还要确保在再生电缆上安装了铁氧体过滤器。
在中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上,24V 工作台灯在机床启动时,或下达指令开启时闪烁。 此机床安装的工作灯配备了 100W 电源。 请勿更换工作台工作灯。升级到 200W 电源,订购 93-3521,并按照 24V 工作灯 - LVPS - 更换程序进行操作。

注意:并非所有带有工作台选项的 VF-3 到 VF-5 都会出现闪烁。根据容差/电压,在某些情况下,将 3 个灯插入 100W 电源不会导致灯闪烁,因为电源不会进入过载保护模式。
警报 552  自动电路开关 安装了不正确的 GFCI 如果机床有 120V 工作灯或 HIL,请确保插座是 GFCI。
说明 :带有 24V 工作灯和 HIL 的机床不需要 GFCI 插座。 

Tripped Breaker/GFI Plug

纠正措施:

  • 检查 PDIST PCB 上的 CB2 (NGC) 是否跳闸。如有必要,重置断路器。
  • 断开连接到 GFCI 插座的任何组件。推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。测量插头处的电压。当 [RESET] 按钮完全接合后,电压测量值必须为 120 VAC。
  • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,断开指示灯电缆:
    • 工作灯 I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • 再次推 GFCI 插座上的 [RESET] 按钮。
    • 如果  [RESET] 按钮完全接合,且电压为 120 VAC,GFI 插头会正常工作。通过检查电缆和固定装置,找出光线电路短路的原因。
    • 如果 [RESET] 按钮未完全接合,GFCI 插座有故障。更换 GFCI 插座。
  • 更换 GFCI 后,如果仍没有电压,请转到
    • 配电 PCB - 故障排除指南(新一代控制器)

Electrical Diagram

24VDC 工作灯 LED 图。