My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Accueil du service LED 24V - Éclairage zone de travail - Guide de dépannage - NGC - TG0170

LED 24V - Éclairage zone de travail - Guide de dépannage - NGC - TG0170

- Aller à la cause - Back to Top

37.3 LED 24 V - Éclairage zone de travail - Guide de dépannage

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

24V LED - Éclairage zone de travail - Guide de dépannage - NGC


TG0170

Introduction

Éclairages zone de travail standard et sont soit :
    Lampes
  • 24VDC LED 30-Watt
  • Lampes
  • 24VDC LED 50-Watt
  • Lampes
  • 24VDC LED 45-Watt
  • Lampes
  • 24VDC LED 60-Watt

 

Symptom Table

Le câble allant du bouton momentané HIL au SKBIF est mal câblé. Sélection incorrecte de la tension d’entrée sur l’alimentation basse tension du voyant lumineux ou du HIL. Repérez l’éclairage zone de travail 24 V/HIL LVPS à côté du panneau gauche et réglez le commutateur d’entrée de tension sur 115 V. Suivez la  procédure de remplacement du voyant 24 V - LVPSpour obtenir des instructions détaillées. Problème avec le routage du câble HIL/Worklight ou filtre de ferrite manquant. Sur les CUV moyens (VF-3 à VF-5), la lampe de table de travail 24 V clignote lorsque la machine s’allume, ou lorsqu’il lui est demandée de s’allumer. DISJONCTEUR DÉPLACÉ Le GFCI incorrect a été installé
Symptôme Cause possible Action corrective
La lumière ne s'allume pas. Problème avec le circuit/réceptacle GFCI.

Si la machine a un GFCI, vérifiez si le GFCI est déclenché.
Si le réceptacle doit être remplacé, commandez la référence pièce suivante :

  • Pour les machines avec lampes LED 24VCA : 74-0078
Problème avec l’assemblage LED. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez que la tension est de 24 VDC au connecteur de fixation. Si la tension est correcte, et la LED ne fonctionne pas, elle doit être remplacée. Si la LED clignote, redéfinissez les connexions. Si le clignotement persiste, remplacez le LED montage.
Problème avec l’éclairage zone de travail ou le bouton momentané HIL. Accédez à la page Diagnostics / E/S du clavier et activez le bouton. Vérifiez le fonctionnement de l’interrupteur avec un ohmmètre pour voir si le bit ne bascule pas dans Diagnostics.Voir la section Câble de bouton HIL mal câblé pour plus de détails.
La lumière clignote. Problème avec l’assemblage LED. Vérifiez que le câble n’est pas endommagé. Vérifiez que la tension est de 24 VDC au connecteur de fixation. Si la tension est correcte, et la LED ne fonctionne pas, elle doit être remplacée. Si la LED clignote, redéfinissez les connexions. Si le clignotement persiste, remplacez le LED montage.Cela ne s'applique qu'aux assemblages HIL/Worklight 24 V CC. Assurez-vous que le câble Hil/Worklight est acheminé sur le côté gauche de l'armoire. Assurez-vous également qu’un filtre de ferrite est installé sur le câble Regen.La machine dispose d’une alimentation électrique de 100 W pour les éclairages zone de travail installés. NE REMPLACEZ PAS L'ÉCLAIRAGE ZONE DE TRAVAIL.  Passez à l'alimentation électrique de 200 W, commandez 93-3521 et suivez la procédure Éclairage zone de travail 24 V – LVPS – Remplacement .  

REMARQUE : tous les VF-3 à VF-5 avec l'option de table de travail ne ressentiront pas le scintillement de la lumière. Selon les tolérances/tensions, dans certains scénarios, brancher les trois lumières sur l’alimentation électrique de 100 W ne ferait pas clignoter les lumières, car l’alimentation n’entre pas en mode de protectioncontre les surcharges.
Alarme  552Si une machine est équipée d’une lampe de travail 120 V ou HIL, assurez-vous que la prise est un GFCI.
Remarque :  Les machines avec les lampes de travail 24 V et HIL n’ont pas besoin d’une prise GFCI. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Action corrective

  • Vérifiez si CB2 (NGC) sur le PDIST PCB a été déclenché. Réinitialisez le disjoncteur si nécessaire.
  • Déconnectez tout ce qui est connecté au réceptacle GFCI. Appuyez sur le bouton [RESET] sur le réceptacle GFCI. Mesurez la tension à la prise. La tension doit être de 120 VAC lorsque le bouton [RESET]est entièrement enfoncé.
  • Si le [RESET] bouton n’est pas complètement engagé, déconnectez le câble lumineux :
    • Éclairage zone de travail : E/S P18-21 (NGC)
    • HIL : PCB d’E/S P22 (NGC)
  • Appuyez sur le [RESET] bouton sur le réceptacle GFCI à nouveau.
    • Si le bouton [RESET] est entièrement enfoncé et que vous disposez de 120 VAC, la fiche GFI fonctionne correctement. Trouvez la cause du court-circuit sur le circuit d’éclairage en vérifiant le câble et les montages de fixation.
    • Si le [RESET] le bouton ne s'engage pas entièrement, le réceptacle GFCI est défectueux. Remplacez le réceptacle GFCI.
  • Après avoir remplacé le GFCI, s'il n'y a toujours pas de tension,
    • Distribution électrique PCB - Guide de dépannage (Commande de prochaine génération)

Electrical Diagram

Diagramme de LED HIL/Worklight 24 VCC.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.