My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
24V LED - Work Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG0170

Serwis – Strona główna *LED 24 V - Oświetlenie robocze* — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC - TG0170

*LED 24 V - Oświetlenie robocze* — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC - TG0170

- Przejdź do przyczyny - Back to Top

37.3 LED 24 V - Oświetlenie robocze — Instrukcja rozwiązywania problemów

Recently Updated Last updated: 11/28/2025

LED 24 V - Oświetlenie robocze — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC


TG0170

Introduction

Standardowe oświetlenie robocze to:
  • Lampy LED 24 V DC 30 W
  • Lampy LED 24 V DC 50 W
  • Lampy LED 24 V DC 45 W
  • Lampy LED 24 V DC 60 W

 

Symptom Table

Lampka nie świeci. Problem z układem GFCI/gniazdem. Więcej informacji można Światło migocze. Ma zastosowanie wyłącznie do zestawów oświetlenia HIL/roboczego 24VDC. Upewnij się, że kabel oświetlenia HIL/roboczego jest poprowadzony po lewej stronie szafy. Upewnij się również, że filtr ferrytowy jest zamontowany na kablu Regen.
Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze

Jeśli maszyna ma GFCI, sprawdź, czy GFCI jest wyzwolony.
W przypadku konieczności wymiany części należy zamówić następujący numer części:

  • W przypadku maszyn z lampami LED 24 V DC: 74-0078
Problem z zestawem LED. Sprawdź oświetlenie pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy na złączu mocowania jest 24 V DC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, trzeba ją wymienić. Jeśli dioda LED migocze, włączając się i wyłączając, ponownie osadź połączenia. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień Zestawu.
Problem z oświetleniem roboczym lub przyciskiem chwilowym HIL. Przejdź na stronę Diagnostics (Diagnostyka) / Keyboard I/O (We/wy klawiatury) przełącz przycisk. Sprawdź działanie przełącznika za pomocą omomierza, aby zobaczyć, czy bit nie przełącza się na stronie Diagnostics (Diagnostyka).
Kabel prowadzący od przycisku chwilowego HIL do SKBIF jest nieprawidłowo podłączony.znaleźć w sekcji Przewód przycisku HIL nieprawidłowo podłączony.  
Nieprawidłowy wybór napięcia wejściowego na lampce roboczej lub niskonapięciowym układzie zasilania HIL.

Znajdź oświetlenie robocze / HIL LVPS 24 V obok lewego panelu i ustaw przełącznik napięcia wejściowego na 115 V. 

Postępuj zgodnie z procedurą  Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – Wymiana, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Problem z zestawem LED. Sprawdź oświetlenie pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy na złączu mocowania jest 24 V DC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, trzeba ją wymienić. Jeśli dioda LED migocze, włączając się i wyłączając, ponownie osadź połączenia. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień Zestawu.
Problem z poprowadzeniem kabla oświetlenia o wysokiej intensywności (HIL) / roboczego lub brakujący filtr ferrytowy.
W średnich VMC (od VF-3 do VF-5) lampka stołu roboczego 24 V miga, gdy maszyna jest włączona, lub po wydaniu polecenia włączenia. Maszyna posiada zasilacz 100 W do zainstalowanego oświetlenia roboczego. NIE WYMIENIAJ OŚWIETLENIA ROBOCZEGO STOŁU.  Zamontuj układ zasilania 200 W, zamów 93-3521 i wykonaj procedurę Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – Wymiana .  

UWAGA: Nie we wszystkich modelach VF-3 do VF-5 z opcją stołu roboczego będzie występowało migotanie światła. W zależności od tolerancji/napięcia podłączenie 3 lamp do układu zasilania 100 W nie spowoduje migotania lamp, ponieważ układ zasilania nie przejdzie do trybu ochrony przed przeciążeniem.
Alarm 552  ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Zainstalowano niewłaściwy GFCI Jeśli maszyna jest wyposażona w oświetlenie robocze 120 V lub HIL, upewnij się, że gniazdko to GFCI. 
UWAGA:  Maszyny z oświetleniem roboczym 24 V i HIL nie potrzebują gniazdka GFCI. 

Tripped Breaker/GFI Plug

Działanie naprawcze:

  • Sprawdź, czy CB2 (NGC) na płytce drukowanej PDIST został wyzwolony. W razie potrzeby zresetuj wyłącznik automatyczny.
  • Odłącz wszystko, co jest podłączone do gniazda GFCI. Naciśnij przycisk [RESET] na gniazdku GFCI. Zmierzyć napięcie na wtyczce. Gdy przycisk [RESET] jest całkowicie włączony, zmierzone napięcie musi wynosić 120 V AC.
  • Jeśli nie w pełni włączyć, odłączyć przewód światła: Światło robocze I/O P18-21 (NGC) Hil: Płytka drukowana wejścia/wyjścia P22 (NGC)
Wcisnąć ponownie przycisk na pojemniku GFCI.
  • Jeśli przycisk [RESET] zadziała i jest 120 V AC, wtyczka GFI działa prawidłowo. Znajdź przyczynę zwarcia w obwodzie światła, sprawdzając przewód i mocowania.
  • Jeśli nie w pełni angażuje się, pojemnik GFCI jest uszkodzony. Wymień pojemnik GFCI. Po wymianie GFCI, jeśli nadal nie ma napięcia, przejdź do PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (kontrola następnej generacji)

    Electrical Diagram

    Schemat oświetlenia HIL/roboczego LED 24 VDC

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.