My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
UMC Pallet Pool

  1. Automatizálási rendszerek
  2. Maró automatizálása
  3. UMC automatizálás
  4. UMC palettatárak

MARÓ PALETTATÁRAK

A palettatár kiválasztása az UMC-hez

10+1 PALETTATÁR

  • UMC-500/SS- munkatér:  16" átm. x 16" magas (406 x 406 mm) 
  • UMC-750/SS- munkatér:  16" átm. x 21" magas (406 x 533 mm) 
  • UMC-1000/SS- munkatér: 16" átm. x 21" magas (406 x 533 mm)
  • Munkadarab tömege:  200 lb. (90 kg) és alatti munkadarabok 
További információk | Kiépítés és ár

20+1 PALETTATÁR

  • UMC-500/SS- munkatér:8" átm. x 16,5" magas (203 x 420 mm)
  • Munkadarab tömege: 200 lb. (90 kg) és alatti munkadarabok 
További információk | Kiépítés és ár

6+1 PALETTATÁR

  • UMC-1250/SS-munkatér:30" átm. x 24" magas (762 x 610 mm)
  • Munkadarab tömege: 500 lb. (226,8 kg) munkadarabok és alatta 
További információk | Kiépítés és ár

Termékvideók

Vásárlói élmények

Recently Updated

Haas palettatár videók


A beállítástól a termelékenység Haas palettatárakkal történő növelésének módjáig.

A UMC-500SS ÉS A PALETTATÁR AKCIÓBAN

Kompakt helyigénye révén a Haas UMC-500SS-sorozat tökéletes alternatívát kínál a 3+2 megmunkálási feladatok esetén, valamint a kisebb méretű munkadarabok egyidejű, öttengelyes megmunkálása során. Az UMC-500SS a ciklusidők csökkentése és a termelékenység növelése érdekében gyorsabb orsóval, nagysebességű szerszámváltóval és nagysebességű billenőasztallal van felszerelve. A 16 állomásos palettatárral kiegészítve újabb szintre emelhető a termelés: az „éjszakai műszakot” már semmi nem állíthatja meg!

PALETTATÁR ÜTEMEZÉS EC ÉS UMC GÉPEK ESETÉN

Mitchell végigvezet minket a Haas palettatár-rendszer segítségével ütemezett munkák csínján-bínján. A Haas vezérlő minden szükséges opciót egyetlen képernyőn tesz elérhetővé, a paletta ütemterv-táblázat pedig átlátható és gyors navigációt biztosít.

UMC-500SS PALETTATÁR ÉRDEKESSÉGEK - HAASTEC FOCUS SOROZAT

Íme egy másik része a szeptember 16-ai HaasTec 2020 élőben közvetített eseménynek.

HAAS UMC MUNKATEREK ÉS AUTOMATIZÁLÁSI OPCIÓK

John Nelson újra visszatért, hogy beszéljen a Haas UMC gépekről, valamint a hozzájuk tartozó automatizálási és munkadarab-befogási lehetőségekről. Ebben a videóban John bemutatja, hogyan változtatják meg a különböző automatizálási lehetőségek az egyes UMC-típusok kapacitásait. Ennek hasznosnak kell lennie mindenki számára, aki az UMC gépek bármelyikét nézi a nagyon kompakt UMC-350-től egészen a nagyon nagy UMC-1250-ig.

Recently Updated

NÉZZE MEG, HOGY SEGÍTETT AZ AUTOMATIZÁLÁS A HAAS-ÜGYFELEKNEK


Nézze meg, hogy más Haas-ügyfelek miért döntöttek úgy, hogy automatizálják a műhelyüket, és hogyan segített nekik növelni a termelékenységet, illetve csökkenteni a költségeket.

Clippard műszerlabor – UMC-500 + palettatár

Az Ohio állam Cincinnati városában működő Clippard Instrument Lab nemrég vette át a palettatárral felszerelt Haas UMC-500-as gépét, így az addig egy műszakban dolgozó üzem ezentúl éjszaka, felügyelet nélkül is képes termelni. Műveletekért felelős vezetőként Robin Rutschilling elmagyarázta, a 16 állású palettatár használatával hogy csökkentek a kezelési idők – a termelékenység növelésével párhuzamosan.

Phillips pontosság –EC-400 + palettatár

„Elsősorban vegyesüzemként funkcionálunk, ugyanakkor saját termékkínálattal is rendelkezünk, ami némiképp különlegessé tesz minket. Mivel volt egy ügyfelünk, akinek különösen nagy volt az alkatrészigénye, vásároltunk egy EC-400-as gépet. Amikor megláttam a 6+1-állomásos palettatárat, nem volt kérdés, hogy mit válasszunk. A gép folyamatosan működött, különösebb fennakadás nélkül. Mielőtt az alkalmazottaink hazatértek volna a műszak végén, betöltöttük mind a 7 palettát, a gép pedig egész éjszaka dolgozott. A palettatár révén ráadásul előbb is végezhettünk a feladatainkkal, így további projektekben vehettünk részt. Az EC-400 körülbelül 25%-os időmegtakarítást eredményezett nálunk. 15 000-es fordulatszámra vagyunk képesek, gyorsabb az előtolás, magasabb a fordulatszám, gyorsabban történik a szerszámváltás, kiváló a felületminőség, kimagasló a pontosság, és az ismételhetőség sem jelent problémát.” 

– Steve Phillips, elnök

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + palettatár

Nemrégiben felkerestük a TooHighPSI-t, és beszéltünk Mike Sitar Jr-ral az általuk gyártott nagy teljesítményű munkadarabokról, valamint arról, hogy a Haas gépek és a szerszámozás hogyan illeszkednek a gyártási programjukba. A 3+1 palettatárral rendelkező VF-2SSYT lehetővé tette, hogy növelje a termelést, és egy éjszakán át hosszabb ciklusú munkadarabokat futtasson.

Recently Updated

Van még kérdése? Kérdezzen csak. Hamarosan jelentkezünk.


Legyen annyira speciális, amennyire csak akar, mi segíthetünk abban, hogy megtalálja a legjobb automatizálási lehetőséget a műhelye számára.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.