Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC Pallet Pool

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija UMC
  4. Zalogovniki palet UMC

ZALOGOVNIKI PALET ZA REZKARJE

Izbira zalogovnika palet za vaš UMC

ZALOGOVNIK PALET 10+1

  • UMC-500/SS - Delovno območje: 16" premera x 16" višine (406 x 406 mm)
  • UMC-750/SS - Delovno območje: 16" premera x 21" višine (406 x 533 mm)
  • UMC-1000/SS - Delovno območje: 16" premera x 21" višine (406 x 533 mm)
  • Teža dela: deli teže  200 lb. (90 kg) in manj 
Izvedite več | Sestava in cena

ZALOGOVNIK PALET 20+1

  • UMC-500/SS - Delovno območje: 8" premera x 16,5" višine (203 x 420 mm)
  • Teža dela: deli teže 200 lb. (90 kg) in manj 
Izvedite več | Sestava in cena

ZALOGOVNIK PALET 6+1

  • UMC-1250/SS - Delovno območje: 30" premera x 24" višine (762 x 610 mm)
  • Teža dela: deli teže 500 lb. (226,8 kg) in manj 
Izvedite več | Sestava in cena

Videoposnetki izdelkov

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki zalogovnikov palet Haas


Od nastavitve do tega, kako povečati svojo produktivnost z zalogovniki palet Haas.

UMC-500SS IN ZALOGOVNIK PALET MED OBRATOVANJEM

Zaradi kompaktnih tlorisov strojev so univerzalni obdelovalni centri serije Haas UMC-500SS idealna rešitev za 3+2 obdelavo in sočasno 5-osno obdelavo velikih delov. UMC-500SS je opremljen s hitrejšim vretenom, visokohitrostnim menjalcem orodja in visokohitrostnim trunion delilnikom za skrajšanje časov cikla in povečanje produktivnosti. Skupaj z našim 16-paletnim zalogovnikom palet boste svojo proizvodnjo dvignili na naslednji nivo, kjer proizvodnja „brez prisotnosti delavca“ postane realnost.

ČASOVNO NAČRTOVANJE ZALOGOVNIKA PALET ZA STROJE EC IN UMC

Mitchell nas popelje skozi vse podrobnosti načrtovanja dela z uporabo sistema zalogovnika palet Haas. Vse, kar je treba vedeti, imate v krmilniku Haas na enem zaslonu, do katerega imate preprost dostop; tabela za časovno načrtovanje palet je hitra za razumevanje in krmarjenje.

ZALOGOVNIK PALET UMC-500SS POD ŽAROMETI - SERIJA HAASTEC FOCUS

Tu je še en video, izrezan iz našega predvajanja v živo 16. septembra HaasTec 2020.

DELOVNA OBMOČJA NA HAAS UMC IN MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

John Nelson se znova pogovarja o strojih Haas UMC in njihovih možnostih avtomatizacije in vpenjanja obdelovanca. V tem videoposnetku John raziskuje, kako različne možnosti avtomatizacije spreminjajo zmogljivosti vsake vrste UMC. To bi moralo biti koristno za vsakogar, ki si ogleduje naše stroje UMC, od zelo kompaktnega UMC-350 do našega zelo velikega UMC-1250.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO JE AVTOMATIZACIJA POMAGALA STRANKAM DRUŽBE HAAS


Poglejte, zakaj so se druge stranke družbe Haas odločile za avtomatizacijo v svojih obratih in kako jim je to pomagalo pri dvigu produktivnosti in zmanjšanju stroškov.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + zalogovnik palet

Podjetje Clippard Instrument Lab iz Cincinnatija v zvezni državi Ohio je nedavno prejelo stroj Haas UMC-500 z zalogovnikom palet, tako da lahko njihova enoizmenska delavnica ponoči obratuje z napravo brez nadzora. Operativni vodja Robin Rutschilling pojasnjuje, kako jim je zalogovnik palet s 16 paletami omogočil, da skrajšajo čas rokovanja z deli ter povečajo produktivnost.

Phillips Precision – EC-400 + zalogovnik palet

»Mi smo v glavnem proizvodnja, imamo pa tudi lastno linijo izdelkov, ki nas naredi nekoliko posebne. Imeli smo stranko, ki je imela veliko naročil za dele, zato smo kupili EC-400. Videl sem zalogovnik palet 6+1, ki je bil na voljo, in takoj sem sprejel odločitev. Stroj je deloval gladko in brez prekinitev. Ponoči smo naložili vseh 7 palet, ko so delavci odšli domov, zato je stroj deloval celo noč. Naš zalogovnik palet nam je omogočil, da smo delo končali veliko prej in smo zato lahko sprejeli še več dela. Naš stroj EC-400 nam je verjetno prihranil 25 % časa. Na voljo imamo 15.000 vrtljajev na minuto, hitrejše podajanje, hitrejše menjavanje orodij, končne obdelave so odlične, natančnost je zelo dobra in ponovljivost ni težava.« 

– Steve Phillips, predsednik

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + zalogovnik palet

Nedolgo nazaj smo obiskali TooHighPSI in se pogovorili z Mikom Sitarjem ml. o visokozmogljivih delih, ki jih proizvajajo in kako stroji Haas ustrezajo njihovemu proizvodnemu programu. Njihov VF-2SSYT z zalogovnikom palet 3+1 jim je omogočil povečanje proizvodnje in daljše delovanje brez nadzora čez noč.

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.