MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC Pallet Pool

  1. Sistemas de automação
  2. Automatização de fresadora
  3. Automatização UMC
  4. Conjunto de paletes UMC

CONJUNTOS DE PALETES PARA FRESADORA

Escolher o conjunto de paletes para o seu UMC

CONJUNTO DE PALETES 10+1

  • UMC-500/SS – Área de trabalho:  406 mm diâm. x 406 mm altura (16" x 16")
  • UMC-750/SS – Área de trabalho:  406 mm diâm. x 533 mm altura (16" x 21")
  • UMC-1000/SS – Área de trabalho: 406 mm diâm. x 533 mm altura (16" x 21")
  • Peso da peça: peças de  90 kg (200 lb) e inferiores 
Saiba mais | Composição e preço

CONJUNTO DE PALETES 20+1

  • UMC-500/SS – Área de trabalho: 203 mm diâm. x 420 mm altura (8" x 16,5")
  • Peso da peça: peças de 90 kg (200 lb) e inferiores
Saiba mais | Composição e preço

CONJUNTO DE PALETES 6+1

  • UMC-1250/SS – Área de trabalho: 762 diâm. x 610 mm altura (30" x 24")
  • Peso da peça: peças de 226,8 kg (500 lb) e inferiores
Saiba mais | Composição e preço

Vídeos sobre produtos

Testemunhos de clientes

Recently Updated

Vídeos sobre conjunto de paletes Haas


Desde a configuração até como aumentar a sua produtividade com os Conjuntos de Paletes Haas.

O UMC-500SS E O CONJUNTO DE PALETES EM AÇÃO

A área útil de cobertura compacta da série UMC-500SS da Haas fazem dela a solução perfeita para maquinagem 3+2 e maquinagem simultânea de 5 eixos de peças mais pequenas. O UMC-500SS está equipado com um spindle mais rápido, trocador de ferramenta de alta velocidade e mesa de trunnion de alta velocidade para reduzir os tempos de ciclo e aumentar a produtividade. Junte isto ao nosso conjunto de paletes de 16 estações e levará a sua produção para o nível seguinte; onde o funcionamento sem supervisão se torna numa realidade.

PROGRAMAÇÃO DO CONJUNTO DE PALETES PARA MÁQUINAS EC E UMC

Mitchell mostra-nos uma visão detalhada da programação do seu trabalho num sistema de conjunto de paletes Haas. Tudo o que precisa está facilmente acessível num único ecrã no controlador Haas, e descobrirá que a Tabela de programação de paletes é fácil de entender e navegar.

DESTAQUE DO CONJUNTO DE PALETES UMC-500SS - SÉRIE FOCUS HAASTEC

Eis outro vídeo retirado do nosso evento de Transmissão ao Vivo HaasTec 2020 de 16 de setembro.

OPÇÕES DE ÁREAS DE TRABALHO E AUTOMATIZAÇÃO DE UMC DA HAAS

John Nelson está de volta para falar sobre as máquinas UMC da Haas e as suas opções de automatização e dispositivo de aperto associadas. Neste vídeo, John analisa como as várias opções de automatização alteram as capacidades de cada tipo de UMC. Isto deve ser útil para qualquer pessoa que observe qualquer uma das nossas máquinas UMC, desde a UMC-350, muito compacta, até à nossa bastante grande UMC-1250.

Recently Updated

VEJA COMO A AUTOMAÇÃO AJUDOU OS CLIENTES DA HAAS


Veja porque outros clientes da Haas optaram por adicionar automação à sua loja e como isso os ajudou a aumentar a produtividade e a reduzir custos.

Clippard instrument lab – UMC-500 + conjunto de paletes

A Clippard Instrument Lab da Cincinnati, no Ohio, recebeu recentemente um UMC-500 da Haas com um conjunto de paletes para que a sua oficina de turno único pudesse ter a máquina em operaçao sem vigilância durante a noite. O Diretor de Operações, Robin Rutschilling, explica como o conjunto de paletes de 16 estações lhes permitiu reduzir os tempos de tratamento, para além de aumentar a produtividade.

Phillips Precision –EC-400 + conjunto de paletes

“Somos principalmente uma oficina de trabalhos por projeto, mas também temos a nossa própria linha de produtos, que nos torna, de alguma forma, especiais. Tínhamos um cliente com uma elevada procura de peças, por isso comprámos um EC-400. Vi o conjunto de paletes de 6+1 posições que estava disponível e que não representava nenhuma barreira. A máquina trabalhava sem parar e sem problemas. Tínhamos 7 paletes carregadas à noite quando os nossos funcionários iam para casa no final do dia e ficava a trabalhar a noite inteira. O nosso conjunto de paletes permitiu-nos antecipar-nos ao calendário e aceitar mais trabalho. O nosso EC-400 poupou-nos provavelmente cerca de 25% do nosso tempo de funcionamento. Temos 15 000 rpm, avanços e velocidades mais rápidas, trocas de ferramentas muito mais rápidas, os acabamentos são ótimos, a precisão é muito boa e a repetibilidade não é um problema.” 

– Steve Phillips, Presidente

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + conjunto de paletes

Recentemente, visitámos a TooHighPSI e falámos com Mike Sitar Jr. sobre as peças de elevado desempenho que estão a produzir e como as máquinas e ferramentas Haas se encaixam no seu programa de fabrico. O seu VF-2SSYT com o conjunto de paletes 3+1 permite-lhes aumentar a produção e executar peças de ciclo mais longo durante a noite.

Recently Updated

Ainda tem questões? Pergunte. Entraremos em contacto consigo.


Seja tão específico quanto quiser, para que possamos ajudá-lo a encontrar a melhor automatização para a sua empresa.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.