MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
UMC Pallet Pool

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. UMCの自動化
  4. UMCパレットプール

ミル用パレットプール

UMC用パレットプールの選択

10+1パレットプール

  • UMC-500/SS - 加工範囲:直径16インチ x 高さ16インチ(406 x 406 mm)
  • UMC-750/SS - 加工範囲:直径16インチ x 高さ21インチ(406 x 533 mm)
  • UMC-1000/SS- 加工範囲:直径16インチ x 高さ21インチ(406 x 533 mm)
  • パーツの重量:200ポンド(90 kg)以下
詳細情報 | オンライン見積もり

20+1パレットプール

  • UMC-500/SS - 加工範囲:直径8インチ x 高さ16.5インチ(203 x 420 mm)
  • パーツの重量:200ポンド(90 kg)以下
詳細情報 | オンライン見積もり

6+1パレットプール

  • UMC-1250/SS - 加工範囲:直径30インチ x 高さ24インチ(762 x 610 mm)
  • パーツの重量:500ポンド(226.8 kg)以下
詳細情報 | オンライン見積もり

製品のビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasパレットプールのビデオ


Haasパレットプールのセットアップから生産性を高める方法まで。

実際のHaas UMC-500SSとパレットプール

Haas UMC-500SSシリーズのコンパクトなフットプリントは、小型のパーツの3+2 機械加工と5軸同時の機械加工に最適なソリューションとなります。The 500SSに装備されているより高速のスピンドル、高速ツールチェンジャー、高速トラニオンテーブルによって、サイクル時間を短縮し、生産性を向上できます。これを当社の16ステーションパレットプールと接続させることで、生産性が向上し、「完全自動」の稼働が実現します。

ECおよびUMC機械のパレットプールスケジュール

Mitchellが、Haasパレットプールシステムにおける作業のスケジューリング手順を詳しく説明します。必要なものはすべて、Haasコントロールの1つの画面から簡単にアクセスできます。パレットスケジュールテーブルはわかりやすく、操作も簡単です。

UMC-500SSパレットプールスポットライト - HaasTecフォーカスシリーズ

こちらは9月16日のHaasTec 2020ライブストリーミングからの抜粋動画です。

Haas UMCの加工範囲と自動化オプション

ジョン・ネルソンが再登場。HaasのUMC機と関連する自動化および保持具オプションの紹介をします。各種UMCの能力は、自動化オプションによって変わります。これは、非常にコンパクトなUMC-350から非常に大型のUMC-1250まで、当社のUMC機を検討されているどなたにも有用な情報です。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


Haasのお客様がなぜ自動化を選んだか、そして自動化によってどのように生産性の向上とコスト削減を実現したかをご覧ください。

Clippard Instrument Lab社 – UMC-500 + パレットプール

オハイオ州シンシナティのClippard Instrument Labは、最近、パレットプール付きHaas UMC-500を導入した結果、シングルシフト体制の工場でも夜間無人運転ができるようになりました。オペレーションマネージャーのRobin Rutschillingが、16ステーションパレットプールによって、どれほどパーツ処理時間が減り、同時に生産性が上がったか説明します。

Phillips Precision社 –EC-400 + パレットプール

「当社は主にジョブショップですが、独自の製品ラインもあり、少し特別な会社と言えます。大量の部品需要がある取引先があり、EC-400を購入しました。6+1パレットプールが発売されたのを見て、これだと思いました。機械は何の問題もなくノンストップで動きました。従業員が帰宅する夜間に1日分として7つのパレットすべてを準備しておき、一晩中動かしました。パレットプールのおかげで予定より早くできるので、仕事を増やせるようになりました。EC-400によってランタイム時間は25%ほど節約されたことでしょう。15,000rpmで送りもスピードも速く、工具交換も迅速、仕上がりと精度も抜群で、再現性にも問題はありません。」 

– Steve Phillips、社長

TOOHIGHPSI社 – VF-2SSYT + パレットプール

TooHighPSI社は高性能パーツを製作しています。Haas機械と工具は同社の製造体制にどのように組み込まれているのでしょうか。最近、同社を訪問して、 Mike Sitar Jr.氏にお話を伺いました。3+1パレットプールを備えたVF-2SSYTによって、生産量を増やし、より長いサイクルのパーツを夜間中処理ができるようになりました。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading