MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Pallet Pool

  1. Automatiseringssystemen
  2. Automatisering voor freesmachines
  3. UMC-automatisering
  4. UMC-palletpools

PALLETPOOLS VOOR FREESMACHINES

De palletpool voor uw UMC kiezen

10+1 PALLETPOOL

  • UMC-500/SS - Werkbereik:  16" diameter x 16" lang (406 x 406 mm) 
  • UMC-750/SS - Werkbereik:  16" diameter x 21" lang (406 x 533 mm) 
  • UMC-1000/SS - Werkbereik: 16" diameter x 21" lang (406 x 533 mm)
  • Werkstukgewicht: 200 lb. (90 kg) werkstukken en minder 
Meer informatie | Ontwerp en prijs

20+1 PALLETPOOL

  • UMC-500/SS - Werkbereik: 8" diameter x 16,5" lang (203 x 420 mm)
  • Werkstukgewicht: 200 lb. (90 kg) werkstukken en minder 
Meer informatie | Ontwerp en prijs

6+1 PALLETPOOL

  • UMC-1250/SS - Werkbereik: 30" diameter x 24" lang (762 x 610 mm)
  • Werkstukgewicht 500 lb. (226,8 kg) werkstukken en minder 
Meer informatie | Ontwerp en prijs

Productvideo's

Ervaringen van klanten

Recently Updated

Video's Haas Palletpool


Van het instellen tot het verhogen van uw productiviteit met Haas Palletpools.

UMC-500SS EN PALLETPOOL IN ACTIE

Het compacte stelvlak van de Haas UMC-500SS-serie biedt de perfecte oplossing voor 3+2-bewerkingen en gelijktijdige 5-assige bewerking van kleinere werkstukken. De UMC-500SS is uitgerust met een snellere spil, hogesnelheidsgereedschapswisselaar en hogesnelheidstaptafel om cyclusduur te verminderen en de productiviteit te verhogen. Voeg daar onze 16-stations-palletpool aan toe en u tilt uw productie naar een hoger niveau – zozeer zelfs dat u er 24 uur per dag en 7 dagen per week doorlopend mee kunt produceren.

PALLETPOOL-PLANNING VOOR EC- EN UMC-MACHINES

Mitchell vertelt ons uitgebreid over hoe u uw werk kunt plannen op een palletpool systeem van Haas. Alles wat u nodig hebt is eenvoudig toegankelijk op een enkel scherm in de Haas-besturing en u zult zien dat de palletplanningstabel eenvoudig is om te begrijpen en doorheen te navigeren.

UMC-500SS PALLETPOOL SPOTLIGHT - HAASTEC FOCUS-SERIE

Hier is nog een andere video afkomstig uit ons HaasTec 2020-livestreamevenement van 16 september.

WERKBEREIK VAN DE HAAS-UMC EN AUTOMATISERINGSOPTIES

John Nelson is weer terug om te praten over Haas UMC-machines en hun bijbehorende automatiserings- en werkstukopspanningsopties. In deze video gaat John in op hoe de verschillende automatiseringsopties de capaciteiten van elk type UMC veranderen. Dit zou handig moeten zijn voor iedereen die een van onze UMC-machines bekijkt, van de zeer compacte UMC-350 helemaal tot onze zeer grote UMC-1250.

Recently Updated

ONTDEK HOE AUTOMATISERING KLANTEN VAN HAAS HEEFT GEHOLPEN


Ontdek waarom andere klanten van Haas ervoor hebben gekozen automatisering aan hun werkplaats toe te voegen, en hoe het hen heeft geholpen de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Palletpool

Clippard Instrument Lab uit Cincinnati, Ohio heeft onlangs een Haas UMC-500 met een palletpool ontvangen, zodat hun uit één ploegendienst bestaande werkplaats 's nachts onbemand kan werken. Operationeel directeur Robin Rutschilling legt uit hoe de 16-station palletpool hen in staat heeft gesteld om de verwerkingstijden te verkorten en de productiviteit te verhogen.

Phillips Precision – EC-400 + Palletpool

“We draaien voornamelijk opdrachten, maar wij hebben ook onze eigen productlijn, wat ons speciaal maakt. Wij hadden een klant met een grote vraag naar werkstukken. Daarom kochten we een EC-400. Ik zag de 6+1 palletpool die beschikbaar was en ik hoefde er niet verder over na te denken. De machine draaide zonder enige problemen non-stop. Alle 7 pallets werden 's avonds geladen, op het moment dat onze arbeiders aan het einde van de dag naar huis gingen, en hij draaide de hele nacht door. Onze palletpool heeft ons een voorsprong op de planning gegeven en ons in staat gesteld meer werk aan te nemen. Onze EC-400 heeft ons waarschijnlijk ongeveer 25% bedrijfstijd bespaard. Wij hebben 15.000 rpm, snellere doorvoer en snelheden, veel snellere gereedschapswissels, de afwerkingen zijn geweldig, de nauwkeurigheid is zeer goed en de repeteernauwkeurigheid vormt geen probleem.” 

– Steve Phillips, president

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Palletpool

Onlangs bezochten we TooHighPSI en spraken we met Mike Sitar Jr. over de hoogwaardige werkstukken die ze maken en hoe machines en gereedschappen van Haas in hun productieprogramma passen. Dankzij hun VF-2SSYT met 3+1 palletpool konden ze de productie te verhogen en 's nachts werkstukken met een langere cyclus draaien.

Recently Updated

Heeft u nog vragen? Vraag het gewoon U hoort snel van ons.


Wees zo specifiek mogelijk, zodat we u kunnen helpen de beste automatisering te vinden voor uw werkplaats.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.