My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC Pallet Pool

  1. Systemy automatyzacji
  2. Automatyzacja frezarki
  3. Automatyzacja UMC
  4. Zespoły paletowe do obrabiarek UMC

ZESPOŁY PALET DO FREZARKI

Wybór zespołu palet do rozwiązania UMC

ZESPÓŁ PALET 10+1

  • UMC-500/SS – Obszar roboczy: śr. 16" x wys. 16" (406 x 406 mm)
  • UMC-750/SS – Obszar roboczy: śr. 16" x wys. 21" (406 x 533 mm)
  • UMC-1000/SS – Obszar roboczy: śr. 16" x wys. 21" (406 x 533 mm)
  • Masa części: 200 lb (90 kg) części i poniżej
Dowiedz się więcej | Budowa i cena

ZESPÓŁ PALET 20+1

  • UMC-500/SS – Obszar roboczy: śr. 8" x wys. 16,5" (203 x 420 mm)
  • Masa części: 200 lb (90 kg) części i poniżej
Dowiedz się więcej | Budowa i cena

ZESPÓŁ PALET 6+1

  • UMC-1250/SS – Obszar roboczy: śr. 30" x wys. 24" (762 x 610 mm)
  • Masa części: 500 lb (226,8 kg) części i poniżej
Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Produkty – filmy

Referencje klientów

Recently Updated

Zespół palet Haas – filmy


Od konfiguracji do sposobu zwiększania produktywności z zespołami palet Haas.

HAAS UMC-500SS I ZESPÓŁ PALET W DZIAŁANIU

Kompaktowe wymiary centrum obróbczego Haas UMC-500SS sprawiają, że są one idealnymi rozwiązaniami do obróbki 3+2 i jednoczesnej obróbki 5-osiowej mniejszych elementów. Maszyna UMC-500SS ma szybsze wrzeciono, szybki magazyn narzędzi oraz sprawny stół uchylno-obrotowy. Wszystko to pozwala skrócić czasy cykli i zwiększyć wydajność. Połącz to z naszym 16-stanowiskowym basenem paletowym, a przeniesiesz swoją produkcję na wyższy poziom; tam, gdzie praca „przy zgaszonym świetle” staje się rzeczywistością.

PLANOWANIE PRACY ZESPOŁU PALET DLA MASZYN EC I UMC

Mitchell wprowadza nas w tajniki planowania pracy z zespołem palet Haas. Wszystko, czego potrzebujesz, jest bezpośrednio dostępne na jednym ekranie sterowania Haas, a tabela planowania pracy palet jest zrozumiała i łatwa w obsłudze.

PREZENTACJA ZESPOŁU PALET UMC-500SS – SERIA FILMÓW HAASTEC FOCUS

Przedstawiamy kolejny film będący częścią naszej transmisji na żywo z 16 września: HaasTec 2020 Live Stream.

OBSZARY ROBOCZE I OPCJE AUTOMATYZACJI CENTRÓW OBRÓBCZYCH UMC HAAS

John Nelson mówi o maszynach Haas UMC i dostępnych opcjach automatyzacji oraz uchwytów roboczych. Tym razem wyjaśni, w jaki sposób poszczególne opcje automatyzacji zmieniają możliwości każdego typu UMC. Te informacje przydadzą się wszystkim zainteresowanym zakupem naszych maszyn UMC – od kompaktowego wariantu UMC-350 po bardzo duże urządzenie UMC-1250.

Recently Updated

ZOBACZ, JAK AUTOMATYZACJA POMOGŁA KLIENTOM HAAS


Zobacz, dlaczego inni klienci Haas zdecydowali się na dodanie automatyki do swojego zakładu i jak pomogło im to zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + zespół palet

Firma Clippard Instrument Lab z Cincinnati w stanie Ohio kupiła niedawno maszynę Haas UMC-500 z zespołem palet, aby ich jednozmianowy warsztat mógł działać bez nadzoru przez noc. Kierownik operacyjny Robin Rutschilling wyjaśnia, jak dzięki zastosowaniu 16-stanowiskowego zespołu palet udało im się skrócić czas obróbki i zwiększyć produktywność.

Phillips Precision –EC-400 + zespół palet

„Jesteśmy przede wszystkim warsztatem, ale mamy również własne produkty, co w pewien sposób nas wyróżnia. Mieliśmy klienta, który potrzebował dużo części, więc kupiliśmy frezarkę EC-400. Zobaczyłem, że w ofercie dostępny jest zespół palet 6+1, więc nie zastanawiałem się dwa razy. Ta maszyna pracowała non stop bez jakichkolwiek problemów. Wieczorem, kiedy nasi pracownicy wracali już do domu, ładowaliśmy wszystkie 7 palet i robota szła przez całą noc. Dzięki naszemu zespołowi palet wyprzedzaliśmy harmonogram i mogliśmy przyjąć więcej zleceń. Nasza EC-400 prawdopodobnie zaoszczędziła nam około 25% czasu pracy. Mamy 15 000 obr./min, szybsze posuwy i prędkości, znacznie szybszą wymianę narzędzi, doskonałe wykończenie, bardzo dobrą dokładność, a powtarzalność nie stanowi problemu”. 

– Steve Phillips, prezes

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + zespół palet

Ostatnio odwiedziliśmy firmę TooHighPSI i rozmawialiśmy z Mikiem Sitarem Jr. o zaawansowanych produktach wytwarzanych przez jego firmę oraz o tym, jak w ich produkcji wykorzystywane są maszyny i oprzyrządowanie Haas. Ich VF-2SSYT z zespołem palet 3+1 pozwolił im zwiększyć produkcję i uruchomić dłuższy nocny cykl produkcyjny.

Recently Updated

Masz więcej pytań? Wystarczy zapytać. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.


Pytaj o wszystko co przychodzi Ci do głowy. Pozwoli to nam pomóc w znalezieniu najlepszej automatyzacji dla Twojego zakładu.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.