UMC Pallet Pool

  1. 자동화 시스템
  2. 밀 자동화
  3. UMC 자동화
  4. UMC 팔레트 풀

밀 팔레트 풀

UMC를 위한 팔레트 풀 선택

10+1 팔레트 풀

  • UMC-500/SS - 공작물 가공범위:  지름 16" x 높이 16"(406 x 406mm) 
  • UMC-750/SS - 공작물 가공범위:  지름 16" x 높이 21"(406 x 533mm) 
  • UMC-1000/SS - 공작물 가공범위: 지름 16" x 높이 21"(406 x 533mm)
  • 공작물 무게: 200lb.(90kg) 이하의 공작물 
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

20+1 팔레트 풀

  • UMC-500/SS - 공작물 가공범위: 지름 8" x 높이 16.5"(203 x 420mm)
  • 공작물 무게:200lb.(90kg) 이하 
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

6+1 팔레트 풀

  • UMC-1250/SS - 공작물 가공범위: 지름 30" x 높이 24"(762 x 610mm)
  • 공작물 무게: 500lb.(226.8kg) 이하의 공작물 
자세히 알아보기 | 구축 & 가격

제품 동영상

고객 사용후기

Recently Updated

Haas 팔레트 풀 동영상


설정부터 Haas 팔레트 풀을 통한 생산성 향상 방법까지 망라합니다.

UMC-500SS 및 팔레트 풀 작동

Haas UMC-500SS 시리즈의 컴팩트한 사이즈는 소형 공작물의 3+2 가공 및 동시 5축 가공에 완벽한 솔루션을 제공합니다. UMC-500SS는 사이클 시간을 단축하고 생산성을 높이도록 더 빠른 스핀들, 고속 공구 교환장치 및 고속 트러니언 테이블을 갖추고 있습니다. 이를 당사의 16-스테이션 팔레트 풀과 연결하면 귀사의 생산량을 완전 자동화 운영이 현실이 되도록 한 단계 높일 수 있습니다.

EC 및 UMC 기계를 위한 팔레트 풀 스케줄링

Mitchell이 Haas 팔레트 풀 시스템에서의 공작물 스케줄링에 투입되는 요소와 결과물에 대해 자세하게 안내해 드립니다. Haas Control 내 하나의 화면에서 필요한 모든 것에 쉽게 액세스 가능하며, 팔레트 스케줄 테이블을 빠르게 이해하고 탐색할 수 있다는 사실을 알게 되실 것입니다.

UMC-500SS 팔레트 풀 집중 조명 - HAASTEC FOCUS 시리즈

9월 16일 HaasTec 2020 라이브 스트림 이벤트에서 발췌한 또 다른 동영상입니다.

HAAS UMC 공작물 가공범위 및 자동화 옵션

John Nelson이 다시 돌아와 Haas UMC 기계와 관련 자동화 및 공작물 고정 옵션에 대해 설명합니다. 이 동영상에서 John은 다양한 자동화 옵션이 각 UMC 유형의 용량을 어떻게 변경하는지에 대해 자세히 살펴봅니다. 이것은 매우 컴팩트한 UMC-350부터 매우 큰 UMC-1250에 이르기까지 Haas의 UMC 기계를 알아보는 모든 사람에게 유용합니다.

Recently Updated

자동화가 Haas 고객을 어떻게 지원했는지 알아보십시오


다른 Haas 고객이 작업장에 자동화를 추가하기로 선택한 이유와 생산성 향상 및 비용 절감에 어떻게 도움이 되었는지 알아보십시오.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 팔레트 풀

오하이오주 신시내티의 Clippard Instrument Lab에서는 단일 근무조 공장의 기계를 야간에 무인으로 가동하기 위해 최근에 팰리트 풀이 포함된 Haas UMC-500을 수령했습니다. 운영 관리자인 Robin Rutschilling이 16-스테이션 팰리트 풀을 사용하면서 어떻게 취급 시간을 단축하는 동시에 생산성을 높일 수 있었는지 설명합니다.

Phillips Precision – EC-400 + 팔레트 풀

“당사는 기본적으로 소규모 공장이지만 당사를 어느 정도 특별하게 만들어 주는 자체 제품 라인도 보유하고 있습니다. 당사는 공작물 수요가 많은 고객이 있어 EC-400을 구입했습니다. 사용할 수 있는 6+1 팔레트 풀을 봤으며 생각할 필요도 없는 결정이었습니다. 기계는 고장 없이 멈추지 않고 작동했습니다. 직원들이 퇴근하는 밤에 7개의 팰리트를 모두 부하시켰고 밤새 작동했습니다. 팔레트 풀 덕분에 일정을 앞당겼으며 더 많은 일을 맡을 수 있었습니다. EC-400은 당사의 가동시간을 약 25% 단축시켰습니다. 당사는 15,000rpm의 더 빠른 이송 및 속도를 갖추고 있으며, 공구 교환이 훨씬 더 빠르고, 마감 처리가 훌륭하며, 정확도가 매우 우수하고, 반복 정밀도에도 문제가 없습니다.” 

– Steve Phillips, 사장

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 팔레트 풀

최근에, 당사는 TooHighPSI를 방문하여 자사에서 제작하고 있는 고성능 공작물과 Haas 기계 및 툴링이 제조 프로그램에 어떻게 부합하는지에 대해 Mike Sitar Jr.와 함께 이야기를 나누었습니다. 3+1 팔레트 풀을 사용하는 VF-2SSYT를 통해 생산량을 늘리고 더 긴 사이클의 공작물을 밤새 가동할 수 있었습니다.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.