My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC Pallet Pool

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. UMC-Automatisierung
  4. UMC-Palettenbahnhöfe

PALETTENBAHNHÖFE FÜR FRÄSER

Palettenbahnhof für Ihr UMC auswählen

10+1-PALETTENBAHNHOF

  • UMC-500/SS – Arbeitsbereich:  16“ Durchm. x 16“ Höhe (406 x 406 mm) 
  • UMC-750/SS – Arbeitsbereich:  16“ Durchm. x 21“ Höhe (406 x 533 mm) 
  • UMC-1000/SS – Arbeitsbereich: 16“ Durchm. x 21“ Höhe (406 x 533 mm)
  • Teilegewicht: Teile mit bis zu 90 kg (200 lb.) 
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

20+1-PALETTENBAHNHOF

  • UMC-500/SS – Arbeitsbereich: 8“ Durchm. x 16.5“ Höhe (203 x 420 mm)
  • Teilegewicht: Teile mit bis zu 90 kg (200 lb.) 
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

6+1-PALETTENBAHNHOF

  • UMC-1250/SS – Arbeitsbereich: 30“ Durchm. x 24“ Höhe (762 x 610 mm)
  • Teilegewicht: Teile mit bis zu 226,8 kg (500 lb.) 
Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Produktvideos

Kundenreferenzen

Recently Updated

Haas Palettenbahnhof – Videos


Von der Einrichtung bis zur Steigerung Ihrer Produktivität mit Haas Palettenbahnhöfen.

DAS UNIVERSAL-BEARBEITUNGSZENTRUM UMC-500SS UND DER PALETTENBAHNHOF IM EINSATZ

Die kompakte Stellfläche der Universal-Bearbeitungszentren der Baureihe UMC-500SS von Haas macht sie zur perfekten Lösung für die 3+2-Bearbeitung und die gleichzeitige 5-Achsen-Bearbeitung kleinerer Teile. Die UMC-500SS ist mit einer schnelleren Spindel, einem ”High-Speed”-Werkzeugwechsler und einem Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch ausgestattet, um Zykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Bei Kombination mit unserem Palettenbahnhof mit 16 Station erreichen Sie mit Ihrer Produktion eine neue Dimension: Ihre Maschine läuft quasi „vollautomatisch“.

PLANUNG DES PALETTENBAHNHOFS FÜR EC- UND UMC-MASCHINEN

Mitchell gibt uns eine gründliche Einführung in die Planung Ihrer Arbeit mit einem Haas Palettenbahnhof-System. Alles, was Sie brauchen, ist auf einem Bildschirm der Haas Steuerung leicht zugänglich, und Sie werden feststellen, dass die Palettenplantabelle sofort verständlich und leicht zu navigieren ist.

UMC-500SS PALETTENBAHNHOF SPOTLIGHT – HAASTEC SCHWERPUNKTREIHE

Hier ein anderes Video, das aus unserem HaasTec 2020-Live-Stream vom 16. September zusammengestellt wurde.

HAAS UMC ARBEITSBEREICHE UND AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

John Nelson ist zurück und informiert über Haas UMC-Maschinen sowie die verfügbaren Automatisierungs- und Werkstückhalterungsoptionen, die damit einhergehen. In diesem Video geht John darauf ein, wie die verschiedenen Automatisierungsoptionen die Tragfähigkeiten der einzelnen UMC-Typen verändern. Diese Informationen sollten für alle von Nutzen sein, die an einer unserer UMC-Maschinen interessiert sind, angefangen bei der äußerst kompakten UMC-350 bis hin zur beeindruckend großen UMC-1250.

Recently Updated

ERFAHREN SIE, WIE HAAS KUNDEN GEHOLFEN HAT


Erfahren Sie, warum Haas-Kunden sich für eine Automatisierung in ihrer Produktionsumgebung entschieden und damit ihre Produktivität gesteigert und die Kosten gesenkt haben.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Palettenbahnhof

Clippard Instrument Lab in Cincinnati, Ohio, USA, hat vor kurzem ein Universal-Bearbeitungszentrum der Baureihe 500 (UMC-500) von Haas mit einem Palettenbahnhof erhalten, weshalb der Werkstattseinschichtbetrieb die Maschine unbeaufsichtigt über Nacht betreiben kann. Betriebsleiter Robin Rutschilling erklärt, wie der Palettenbahnhof mit 16 Stationen es ermöglichte, Bearbeitungszeiten zu senken und zugleich die Produktivität zu steigern.

Phillips Precision – EC-400 + Palettenbahnhof

„Wir sind in erster Linie ein Lohnbetrieb, sind jedoch insofern etwas Besonderes, als wir auch über eine eigene Produktlinie verfügen. Einer unserer Kunden hatte einen hohen Bedarf an Werkstücken und so investierten wir in eine EC-400. Als ich den 6+1-Palettenbahnhof sah, war die Entscheidung gefallen. Die Maschine lief Tag und Nacht ohne Probleme. Wir haben unsere 7 Paletten abends, wenn unsere Mitarbeiter nachhause gingen, geladen und der Betrieb lief weiter. Unser Palettenbahnhof erlaubte uns, Arbeiten frühzeitig fertigzustellen, sodass wir mehr Aufträge annehmen konnten. Unsere EC-400 hat unsere Ausführungszeit vermutlich um etwa 25 % verkürzt. Die Maschine verfügt über 15.000 rpm schnelleren Vorschub und Geschwindigkeit und sehr viel schnelleren Werkzeugwechsel, die Oberflächengüte ist hervorragend, die Genauigkeit ist sehr gut und die Wiederholgenauigkeit ist kein Problem.“ 

– Steve Phillips, Präsident

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Palettenbahnhof

Kürzlich besuchten wir TooHighPSI und sprachen mit Mike Sitar Jr. über die Hochleistungsteile, die sie herstellen, und darüber, wie die Maschinen und Werkzeuge von Haas in ihr Fertigungsprogramm passen. Dank der VF-2SSYT mit 3+1-Palettenpool konnte die Produktion gesteigert und Teile mit längeren Zyklen über Nacht produziert werden.

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.