UMC Pallet Pool

  1. 自动化系统
  2. 铣床自动化
  3. UMC 自动化
  4. UMC 多托盘交换系统

铣床多托盘交换系统

为您的 UMC 选择多托盘交换系统

10+1 多托盘

  • UMC-500/SS - 加工范围:直径 16 英寸 x 高度 16 英寸(406 毫米 x 406 毫米)
  • UMC-750/SS - 加工范围:直径 16 英寸 x 高度 21 英寸(406 毫米 x 533 毫米)
  • UMC-1000/SS - 加工范围:直径 16 直径 x 高度 21 英寸(406 毫米 x 533 毫米)
  • 零件重量: 200 磅(90 公斤)零件及以下 
了解更多 | 配置与价格

20+1 多托盘

  • UMC-500/SS - 加工范围:直径 8 英寸 x 高度 16.5 英寸(203 毫米 x 420 毫米)
  • 零件重量:200 磅(90 公斤)零件及以下 
了解更多 | 配置与价格

6+1 多托盘

  • UMC-1250/SS - 加工范围:直径 30 英寸 x 高度 24 英寸(762 毫米 x 610 毫米)
  • 零件重量:500 磅(226.8 公斤)零件及以下
了解更多 | 配置与价格

产品视频

客户感言

Recently Updated

Haas 多托盘交换系统视频


Haas 多托盘交换系统如何安装,及其如何提高您的生产力。

运行中的 UMC-500SS 和多托盘交换系统

Haas UMC-500SS 系列占地面积小,这使其成为 3+2 加工和较小零件 5 轴联动加工的完美解决方案。UMC-500SS 配备更快的主轴、高速刀库、高速耳轴工作台,可缩短循环时间,提高生产率。与此 16 刀位多托盘轴联,您的生产力将更上一层楼;这样“熄灯”运行就会成为现实。

用于 EC 和 UMC 机床的多托盘交换系统调度

Mitchell 向我们介绍了在 Haas 多托盘系统上安排工作的详细情况。您需要可在 Haas 控制器屏幕轻松访问所有内容,进而可快速理解和浏览托盘计划表。

UMC-500SS 多托盘交换系统聚焦 - HAASTEC 焦点系列

这是 9 月 16 日 HaasTec 2020 直播活动的另一段视频。

Haas UMC 加工范围和自动化选件

John Nelson 再次回来讨论 Haas UMC 机床及其相关的自动化和工件夹具选件。在此视频中,John 深入探讨各种自动化选件如何改变每种类型 UMC 的容量。这应该适用于关注我们任意款 UMC 机床的用户,从非常紧凑的 UMC-350 到我们非常大型的 UMC-1250。

Recently Updated

了解自动化如何帮助 HAAS 客户


了解其他 Haas 客户为何选择将自动化添加到他们的车间,以及它如何帮助他们提高生产力和降低成本。

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 多托盘交换系统

俄亥俄州辛辛那提的 Cippard Instrument Lab 最近收到了带多托盘的 Haas UMC-500 设备,这样其单班倒车间可实现夜间无人值守机床运行。运营经理 Robin Rutschilling 解释了此 16 位多托盘如何帮助其缩短处理时间并提高生产力。

Phillips Precision – EC-400 + 多托盘交换系统

“我们主要是加工车间,但我们也有自己的生产线,这也是我们的特殊之处。我们有一个客户的零件需求量很大,所以我们购买了一台 EC-400 机床。这台机床配有 6+1 多托盘,而且很容易上手。机床可以顺畅地不停运转。在工人结束一天的工作后,可以装载上所有 7 个托盘,这样机床会整个晚上运行。我们的多托盘能够帮助我们提前完成任务,同时承担更多的工作。我们的 EC-400 机床在运行时大概节省了 25% 的成本。可实现 15,000-rpm 更快的进给速度、更快的换刀时间,精加工效果很好,精度非常高,重复定位精度更是没有问题。” 

– Steve Phillips,总裁

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 多托盘交换系统

近期,我们造访了 TooHighPSI,并与 Mike Sitar Jr.讨论了他们正在制造的高性能零件,以及 Haas 机床和刀具如何满足生产计划要求。他们的 VF-2SSYT 配备 3+1 多托盘交换系统,使他们能够提高产量,并无人化运行较长周期零件。

Recently Updated

是否仍然有问题? 但讲无妨。我们会立即联系您。


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的自动化方案。