MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC Pallet Pool

  1. Sistemi di automazione
  2. Automazione della fresatrice
  3. Automazione UMC
  4. Pallet Pool UMC

PALLET POOL DELLA FRESATRICE

Scegliere il pallet pool per il tuo UMC

PALLET POOL 10+1

  • UMC-500/SS - Area di lavoro:  16" dia x 16" altezza (406 x 406 mm) 
  • UMC-750/SS- Area di lavoro:  16" dia. x 21" altezza (406 x 533 mm) 
  • UMC-1000/SS - Area di lavoro: 16" dia. x 21" altezza (406 x 533 mm)
  • Peso del pezzo:  200 lb. (90 kg) pezzi e inferiore 
Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 20+1

  • UMC-500/SS - Area di lavoro: 8" dia. x 16,5" altezza (203 x 420 mm)
  • Peso del pezzo: 200 lb. (90 kg) pezzi e inferiore 
Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 6+1

  • UMC-1250/SS - Area di lavoro 30" dia x 24" altezza (762 x 610 mm)
  • Peso del pezzo: 500 lb. (226,8 kg) pezzi e inferiore
Scopri di più | Configura & Quota

Video sui prodotti

Testimonianze dei clienti

Recently Updated

Video sul pallet pool Haas


Dalla configurazione a come aumentare la produttività con i pallet pool Haas.

HAAS UMC-500SS E PALLET POOL IN AZIONE

La pianta compatta della serie UMC-500 Haas la rende la soluzione perfetta per la lavorazione a 3+2 e a cinque assi simultanei di pezzi di dimensioni ridotte. La UMC-500SS è dotata di un mandrino più veloce, un cambio utensile ad alta velocità e una tavola rotobasculante per ridurre i tempi di ciclo e aumentare la produttività. Abbinalo al nostro pallet pool a 16 stazioni e porterai la tua produzione al livello successivo; dove l’esecuzione “non presidiata” diventa realtà.

PIANIFICAZIONE PALLET POOL PER MACCHINE EC E UMC

Mitchell ci guida attraverso i dettagli della programmazione del lavoro su un sistema pallet pool Haas. Tutto ciò di cui hai bisogno è facilmente accessibile su un’unica schermata del controllo Haas e scoprirai che la tabella di pianificazione dei pallet è rapida da comprendere e da navigare.

RIFLETTORI PUNTATI SUL PALLET POOL UMC-500SS - HAASTEC FOCUS SERIES

Ecco un altro video tratto dal nostro evento in diretta streaming Haastec 2020 del 16 settembre.

AREE DI LAVORO DELL’UMC HAAS E OPZIONI DI AUTOMAZIONE

John Nelson è tornato per parlare delle macchine UMC Haas e delle opzioni di automazione e serraggio dei pezzi ad esse associate. In questo video, John approfondisce come le varie opzioni di automazione modificano le capacità di ogni tipo di UMC. Queste informazioni dovrebbero essere utili per chiunque stia considerando una qualsiasi delle nostre macchine UMC, dall’UMC-350 molto compatto fino al nostro UMC-1250 molto grande.

Recently Updated

SCOPRI COME L’AUTOMAZIONE HA AIUTATO I CLIENTI HAAS


Scopri perché altri clienti Haas hanno scelto di aggiungere l’automazione alla loro officina e come li abbia aiutati ad aumentare la produttività e ridurre i costi.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + pallet pool

Clippard Instrument Lab di Cincinnati, Ohio (U.S.A.), ha recentemente ricevuto una UMC-500 Haas con un pallet pool, in modo tale che la sua officina a turno singolo possa utilizzare la macchina in modo non presidiato durante la notte. Il responsabile delle operazioni Robin Rutschilling spiega come il pallet pool a 16 stazioni ha permesso loro di ridurre i tempi di manipolazione e di aumentare la produttività.

Phillips Precision –EC-400 + pallet pool

“Siamo principalmente un’officina, ma abbiamo anche la nostra linea di prodotti che ci rende in qualche modo speciali. Avevamo un cliente che aveva una forte domanda di pezzi, quindi abbiamo acquistato una EC-400. Ho scoperto che era disponibile un pallet pool 6+1 ed è stato un gioco da ragazzi. La macchina ha funzionato ininterrottamente senza intoppi. Quando i nostri dipendenti sono tornati a casa dopo la giornata di lavoro, tutti e 7 i pallet erano stati caricati e avrebbero funzionato tutta la notte. Il nostro pallet pool ci ha permesso di essere in anticipo rispetto alla programmazione e ci ha consentito di aumentare il lavoro. La nostra EC-400 probabilmente ci permesso di risparmiare circa il 25% sui nostri tempi di lavorazione. Abbiamo 15.000 rpm, avanzamenti più rapidi e velocità superiori, cambi utensili molto più veloci, finiture eccellenti, precisione molto buona e la ripetibilità non è un problema.” 

– Steve Phillips, Presidente

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + pallet pool

Recentemente, abbiamo visitato TooHighPSI e abbiamo parlato con Mike Sitar Jr. dei pezzi ad alte prestazioni che stanno producendo e di come le macchine e gli utensili Haas si inseriscono nel loro programma di produzione. La loro VF-2SSYT con pallet pool 3+1 ha consentito loro di aumentare la produzione ed eseguire pezzi a ciclo più lungo durante la notte.

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii dettagliato quanto desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.