My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC Pallet Pool

  1. Sisteme de automatizare
  2. Automatizare freză
  3. Automatizare UMC
  4. Fondul de palete UMC

FONDURI DE PALETE FREZĂ

Selectarea Fondului de palete pentru UMC-ul dvs.

FOND DE PALETE CU 10+1 STAȚII

  • UMC-500/SS - Incintă de lucru: diametru   16" x înălțime 16" (406 x 406 mm) 
  • UMC-750/SS - Incintă de lucru: diametru   16" x înălțime 21" (406 x 533 mm) 
  • UMC-1000/SS - Incintă de lucru: diametru  16" x înălțime 21" (406 x 533 mm)
  • Greutate piesă: piese de 90 kg ( 200 lb.) și mai puțin 
Aflați mai multe | Configurare și Preț

FOND DE PALETE CU 20+1 STAȚII

  • UMC-500/SS - Incintă de lucru: diametru 8" x înălțime 16,5" (203 x 420 mm)
  • Greutate piesă: piese de 90 kg (200 lb.) și mai puțin 
Aflați mai multe | Configurare și Preț

FOND DE PALETE CU 6+1 STAȚII

  • UMC-1250/SS - Incintă de lucru: diametru 30" x înălțime 24" (762 x 610 mm)
  • Greutate piesă: piese de 226,8 kg (500 lb.) și mai puțin 
Aflați mai multe | Configurare și Preț

Videoclipuri despre produse

Mărturiile clienților

Recently Updated

Videoclipuri despre fondul de palete Haas


De la configurare la modul de creștere a productivității cu fondurile de palete Haas.

UMC-500SS ȘI FONDUL DE PALETE ÎN ACȚIUNE

Amprenta compactă a seriei Haas UMC-500SS, fac ca aceasta să fie soluția perfectă pentru prelucrarea 3+2 și prelucrarea simultană pe axa a 5 a a pieselor mai mici. Modelul UMC-500SS este echipat cu un arbore principal mai rapid, un schimbător de scule de mare viteză și o masă înclinabilă de mare viteză pentru a reduce durata ciclurilor și pentru a crește productivitatea. Asociați-o cu fondul de palete cu 16 stații și veți mări producția; atunci când funcționarea complet automatizată devine realitate.

PROGRAMAREA FONDULUI DE PALETE PENTRU MAȘINILE EC ȘI UMC

Mitchell ne oferă o prezentare exhaustivă a tuturor aspectelor referitoare la programarea activității pe un sistem de fond de palete Haas. Tot ce aveți nevoie este ușor accesibil pe un singur ecran aflat pe unitatea de comandă Haas, unde veți găsi Tabelul de planificare palete, ușor de înțeles și de navigat.

PRIM PLAN CU FONDUL DE PALETE UMC-500SS - HAASTEC SERIA FOCUS

Iată un alt material extras din evenimentul nostru live din 16 septembrie, HaasTec 2020.

INCINTE DE LUCRU UMC HAAS ȘI OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

John Nelson revine pentru a discuta din nou despre mașinile UMC Haas și despre opțiunile asociate de automatizare și sistemul de suport piesă. În acest videoclip, John prezintă modul în care diferitele opțiuni de automatizare modifică capacitățile fiecărui tip de UMC. Acest lucru ar trebui să fie util pentru toți cei care se uită la oricare dintre mașinile noastre UMC, de la UMC-350 foarte compact, până la UMC-1250 foarte mare.

Recently Updated

VEDEȚI CUM AUTOMATIZAREA A AJUTAT CLIENȚII HAAS


Vedeți de ce alți clienți Haas au ales să adauge automatizarea în atelierul lor și cum i-a ajutat să crească productivitatea și să reducă costurile.

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Fondul de palete

Clippard Instrument Lab din Cincinnati, Ohio a primit recent un UMC-500 Haas cu un fond de palete, astfel încât atelierul acestora în care se lucrează într-un singur schimb să poată opera mașina peste noapte fără supraveghere. Managerul de operațiuni, Robin Rutschilling, explică cum fondul de palete cu 16 stații le-a permis să reducă timpii de manipulare, precum și să crească productivitatea.

Phillips Precision – EC-400 + Fondul de palete

„Suntem în primul rând un atelier de fabricație pe comandă, dar avem și propria noastră linie de produse, ceea ce ne face oarecum speciali. Aveam un client cu cerere mare de piese, așa că am achiziționat un EC-400. Am văzut fondul de palete cu 6+1 stații care era disponibil și a fost foarte ușor să-l dobândim. Mașina a funcționat non-stop, fără întrerupere. Încărcam noaptea toate cele 7 palete, când lucrătorii noștri mergeau acasă și funcționa toată noaptea. Cu fondul de palete am devansat planul, ceea ce ne-a permis să preluăm mai mult de muncă. Mașina noastră EC-400-ul a economisit probabil aproximativ 25% din timpul de funcționare. Am obținut avansuri și viteze mai rapide, de 15.000 rpm, schimbări de scule mult mai rapide, finisajele sunt grozave, precizia este foarte bună și repetabilitatea nu este o problemă”. 

– Steve Phillips, Președinte

TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Fondul de palete

Recent, am vizitat TooHighPSI și am discutat cu Mike Sitar Jr. despre piesele de înaltă performanță pe care le fabrică și despre modul în care mașinile și sculele Haas se încadrează în programul lor de producție. Unitatea lor VF-2SSYT cu fondul de palete 3+1 le-a permis să crească producția și să ruleze piese cu ciclu mai lung peste noapte.

Recently Updated

Încă mai aveți întrebări? Întrebați-ne. Vom reveni curând.


Oferiți-ne cât de multe detalii doriți, pentru a vă putea ajuta să găsiți cea mai bună soluție de automatizare pentru atelierul dvs.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.