My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Mill Pallet Pool

  1. Automatizálási rendszerek
  2. Maró automatizálása
  3. VMC automatizálás
  4. Maró palettatárak

MARÓ PALETTATÁRAK

Palettatár kiválasztása a maróhoz

3+1 PALETTATÁR

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Munkatér: 762 x 457 mm (30" x 18")
• A munkadarab maximális súlya: 340 kg (750 lb) 

További információk | Kiépítés és ár

6+1 PALETTATÁR

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Munkatér: 762 x 457 mm (30" x 18")
• A munkadarab maximális súlya: 340 kg (750 lb) 

További információk | Kiépítés és ár

5+1 PALETTATÁR

• VF-4/SS
•
 Munkatér: 1213 x 517 mm (47,75" x 20,35")
• A munkadarab maximális súlya: 340 kg (750 lb)

További információk | Kiépítés és ár

6+1 PALETTATÁR

• VC-400/SS
•
 Munkatér: 558 x 406 mm (22" x 16")
• A munkadarab maximális súlya: 227 kg (500 lb) 

További információk | Kiépítés és ár

Termékvideók

Vásárlói élmények

Recently Updated

Haas palettatár videók


NÖVELJE A TERMELÉST A VF-2YT SOROZATÚ MARÓKON

Volt már olyan, hogy növelni szerette volna a VF-2YT sorozatú VMC-ken az orsó üzemidejét? A Haas VMC palettatár növeli az orsó üzemidejét, és lehetővé teszi a felügyelet nélküli automatizálást, így a nap végére több munkadarabbal készülhet el. Az összesen 4 palettát kínáló (1 megmunkálási hely és 3 tárolóhely) palettatár elengedhetetlen a Haas VF-2YT sorozatú gépek kis helyigényét kihasználó és az átbocsátóképesség növelésére törekvő műhelyek számára.

TERMELÉKENYSÉG

Akár nagy mennyiségű termelést, akár kis mennyiségű megmunkálást végez gyakori váltásokkal, vagy egyszerűen csak beavatkozás nélküli megmunkálást szeretne, a teljesen integrált 6+1-állású palettatár segítségével felpörgetheti a VC-400 termelékenységét.

MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Nem telepíthető terepen. Új VC-400-zal együtt kell megrendelni.

REFLEKTORFÉNYBEN: VC-400 6+1 PALETTATÁR

A 6+1-állású palettatár magas termelési képességeket biztosít VC-400 esetén. A könnyű integráció lehetővé teszi, hogy az egyik palettán munkákat állítson be, miközben egy másikon munkadarabok futnak. Ez a palettatár lehetővé teszi, gépe számára hosszabb felügyelet nélkül üzemet.

MEGJEGYZÉS: A palettatár választható 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Nem telepíthető terepen. Új VC-400-zal együtt kell megrendelni.

PALETTATÁR ÜTEMEZÉS EC ÉS UMC GÉPEK ESETÉN

Mitchell bemutatja a Haas palettatár-rendszerek segítségével ütemezett munkák minden csínját-bínját. A Haas vezérlő minden szükséges opciót egyetlen képernyőn tesz elérhetővé, a paletta ütemterv-táblázat pedig átlátható és könnyű navigációt biztosít.

UMC-500SS PALETTATÁR ÉRDEKESSÉGEK - HAASTEC FOCUS SOROZAT

A 2020-as HaasTec élő közvetítésben Marcus és Andrew áttekintik az UMC-500SS-t a 16 állomásos palettatárunkkal. Marcus a palettatár műszaki adataira tér ki, illetve megtekinti, hogyan lehet a palettatárat betöltési munkákra használni. Továbbá azt is ismerteti, milyen fejlesztések történtek az MRZP beállítási folyamatban. 

EC-400+ PALETTATÁR

A teljes mértékben újratervezett EC-400 kifejezetten nagy mennyiségek gyártásához lett kialakítva, felügyelet nélküli működéshez. Állítsa párba az EC-400 egységet a 6+1-állású palettatárral, és valódi “világítás nélküli” gyártásra lesz lehetősége.

AZ UMC-500SS ÉS A PALETTATÁR AKCIÓBAN

Kompakt helyigénye révén a Haas UMC-500SS tökéletes alternatívát kínál a 3+2 megmunkálási feladatok esetén, valamint a kisebb méretű munkadarabok egyidejű, öttengelyes megmunkálása során. Az UMC-500SS a ciklusidők csökkentése és a termelékenység növelése érdekében gyorsabb orsóval, nagysebességű szerszámváltóval és nagysebességű billenőasztallal van felszerelve. A 16 állomásos palettatárral kiegészítve újabb szintre emelhető a termelés: az „éjszakai műszakot” már semmi nem állíthatja meg!

Recently Updated

NÉZZE MEG, HOGY SEGÍT AZ AUTOMATIZÁLÁS A HAAS-ÜGYFELEKNEK


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + palettatár

Nemrégiben felkerestük a TooHighPSI-t, és beszéltünk Mike Sitar Jr-ral az általuk gyártott nagy teljesítményű munkadarabokról, valamint arról, hogy a Haas gépek és a szerszámozás hogyan illeszkednek a gyártási programjukba. A 3+1 palettatárral rendelkező VF-2SSYT lehetővé tette, hogy növelje a termelést, és egy éjszakán át hosszabb ciklusú munkadarabokat futtasson.

Phillips pontosság –EC-400 + palettatár

„Elsősorban vegyesüzemként funkcionálunk, ugyanakkor saját termékkínálattal is rendelkezünk, ami némiképp különlegessé tesz minket. Mivel volt egy ügyfelünk, akinek különösen nagy volt az alkatrészigénye, vásároltunk egy EC-400-as gépet. Amikor megláttam a 6+1-állomásos palettatárat, nem volt kérdés, hogy mit válasszunk. A gép folyamatosan működött, különösebb fennakadás nélkül. Mielőtt az alkalmazottaink hazatértek volna a műszak végén, betöltöttük mind a 7 palettát, a gép pedig egész éjszaka dolgozott. A palettatár révén ráadásul előbb is végezhettünk a feladatainkkal, így további projektekben vehettünk részt. Az EC-400 körülbelül 25%-os időmegtakarítást eredményezett nálunk. 15 000-es fordulatszámra vagyunk képesek, gyorsabb az előtolás, magasabb a fordulatszám, gyorsabban történik a szerszámváltás, kiváló a felületminőség, kimagasló a pontosság, és az ismételhetőség sem jelent problémát.” 

– Steve Phillips, elnök

Clippard műszerlabor – UMC-500 + palettatár

Az Ohio állam Cincinnati városában működő Clippard Instrument Lab nemrég vette át a palettatárral felszerelt Haas UMC-500-as gépét, így az addig egy műszakban dolgozó üzem ezentúl éjszaka, felügyelet nélkül is képes termelni. Műveletekért felelős vezetőként Robin Rutschilling elmagyarázta, a 16 állású palettatár használatával hogy csökkentek a kezelési idők – a termelékenység növelésével párhuzamosan.

Recently Updated

Van még kérdése? Kérdezzen csak. Hamarosan jelentkezünk.


Legyen annyira speciális, amennyire csak akar, mi segíthetünk abban, hogy megtalálja a legjobb automatizálási lehetőséget a műhelye számára.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.