My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Mill Pallet Pool

  1. Sisteme de automatizare
  2. Automatizare freză
  3. Automatizare VMC
  4. Fonduri de palete freză

FONDURI DE PALETE FREZĂ

Selectarea fondului de palete pentru freza dvs.

Fond de palete cu 3+1 stații

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Incintă: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Greutate maximă piesă: 750 lb (340 kg) 

Aflați mai multe | Configurare și Preț

FOND DE PALETE CU 6+1 STAȚII

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Incintă: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Greutate maximă piesă: 750 lb (340 kg) 

Aflați mai multe | Configurare și Preț

FOND DE PALETE CU 5+1 STAȚII

• VF-4/SS
•
 Incintă: 47,75" x 20,35" (1213 x 517 mm)
• Greutate maximă piesă: 750 lb (340 kg)

Aflați mai multe | Configurare și Preț

FOND DE PALETE CU 6+1 STAȚII

• VC-400/SS
•
 Incintă: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Greutate maximă piesă: 500 lb (227 kg) 

Aflați mai multe | Configurare și Preț

Videoclipuri despre produse

Mărturiile clienților

Recently Updated

Videoclipuri despre fondul de palete Haas


ÎMBUNĂTĂȚIȚI PRODUCȚIA PE FREZELE SERIA VF-2YT

V-ați dorit vreodată să îmbunătății timpul de funcționare a arborelui principal pe mașinile dvs. VMC din seria VF-2YT? Fondul de palete al VMC Haas crește timpul de funcționare a arborelui principal și permite automatizarea nesupravegheată, astfel încât să puteți prelucra mai multe piese la finalul zilei. Asigurând în total 4 palete (1 locație de prelucrare și 3 locații de depozitare), acest fond de palete este o necesitate obligatorie pentru atelierele care caută să își intensifice capacitatea de trecere folosind amprenta redusă a mașinilor Haas din seria VF-2YT.

PRODUCTIVITATE

Indiferent dacă efectuați activități de producție de mare volum, prelucrare după modelul cu volum mare/mic sau doar doriți să rulați operațiuni automate, acest fond de palete cu 6+1 stații va crește productivitatea sistemului VC-400.

NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Nu se poate instala la client. Trebuie comandat cu un sistem VC-400 nou.

PRODUS ÎN PRIM PLAN: FONDUL DE PALETE CU 6+1 STAȚII VC-400

Fondul de palete cu 6+1 stații oferă capacități de producție ridicate pentru prelucrarea VC-400. Integrarea simplă vă permite să configurați activități pe o paletă, în timp ce prelucrați piese pe o altă paletă. Acest fond de palete îi permite mașinii o funcționare nesupravegheată mai lungă.

NOTĂ: Fondul de palete necesită schimbătorul de scule lateral opțional 50+1. Nu se poate instala la client. Trebuie comandat cu un sistem VC-400 nou.

PROGRAMAREA FONDULUI DE PALETE PENTRU MAȘINILE EC ȘI UMC

Mitchell prezintă avantajele și dezavantajele programării sistemului fondului de palete Haas. Tot ce aveți nevoie este ușor accesibil pe un singur ecran aflat pe unitatea de comandă Haas, unde veți găsi Tabelul de planificare palete, ușor de înțeles și de navigat.

PRIM PLAN CU FONDUL DE PALETE UMC-500SS - HAASTEC SERIA FOCUS

Marcus și Andrew se uită la UMC-500SS cu fondul de palete cu 16 stații în timpul transmisiei în direct de la evenimentul HaasTec 2020. Marcus vorbește despre specificațiile fondului de palete și ne prezintă utilizarea acestuia pentru sarcinile de încărcare. De asemenea petrece ceva timp discutând despre îmbunătățirile aduse procesului de configurare MRZP. 

EC-400+ FONDUL DE PALETE

EC-400 complet reproiectat a fost conceput special pentru producția cu volum mare și funcționarea nesupravegheată. Utilizați EC-400 împreună cu fondul de palete cu 6+1 stații și obțineți abilități excelente de producție „complet automatizată, fără personal de operare”.

UMC-500SS ȘI FONDUL DE PALETE ÎN ACȚIUNE

Grație amprentei compacte, Haas UMC-500SS este soluția perfectă pentru prelucrarea 3+2 și prelucrarea simultană a pieselor mai mici cu axa a 5 a. Modelul UMC-500SS este echipat cu un arbore principal mai rapid, un schimbător de scule de mare viteză și o masă ax de rotație de mare viteză pentru a reduce durata ciclurilor și pentru a crește productivitatea. Asociați-o cu fondul de palete cu 16 stații și veți mări producția; atunci când funcționarea complet automatizată devine realitate.

Recently Updated

VEDEȚI CUM AUTOMATIZAREA AJUTĂ CLIENȚII HAAS


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Fondul de palete

Recent, am vizitat TooHighPSI și am discutat cu Mike Sitar Jr. despre piesele de înaltă performanță pe care le fabrică și despre modul în care mașinile și sculele Haas se încadrează în programul lor de producție. Unitatea lor VF-2SSYT cu fondul de palete 3+1 le-a permis să crească producția și să ruleze piese cu ciclu mai lung peste noapte.

Phillips Precision – EC-400 + Fondul de palete

„Suntem în primul rând un atelier de fabricație pe comandă, dar avem și propria noastră linie de produse, ceea ce ne face oarecum speciali. Aveam un client cu cerere mare de piese, așa că am achiziționat un EC-400. Am văzut fondul de palete cu 6+1 stații care era disponibil și a fost foarte ușor să-l dobândim. Mașina a funcționat non-stop, fără întrerupere. Încărcam noaptea toate cele 7 palete, când lucrătorii noștri mergeau acasă și funcționa toată noaptea. Cu fondul de palete am devansat planul, ceea ce ne-a permis să preluăm mai mult de muncă. Mașina noastră EC-400-ul a economisit probabil aproximativ 25% din timpul de funcționare. Am obținut avansuri și viteze mai rapide, de 15.000 rpm, schimbări de scule mult mai rapide, finisajele sunt grozave, precizia este foarte bună și repetabilitatea nu este o problemă”. 

– Steve Phillips, Președinte

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Fondul de palete

Clippard Instrument Lab din Cincinnati, Ohio a primit recent un UMC-500 Haas cu un fond de palete, astfel încât atelierul acestora în care se lucrează într-un singur schimb să poată opera mașina peste noapte fără supraveghere. Managerul de operațiuni, Robin Rutschilling, explică cum fondul de palete cu 16 stații le-a permis să reducă timpii de manipulare, precum și să crească productivitatea.

Recently Updated

Încă mai aveți întrebări? Întrebați-ne. Vom reveni curând.


Oferiți-ne cât de multe detalii doriți, pentru a vă putea ajuta să găsiți cea mai bună soluție de automatizare pentru atelierul dvs.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.