MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Mill Pallet Pool

  1. Automatiseringssystemen
  2. Automatisering voor freesmachines
  3. VMC-automatisering
  4. Frees-palletpools

PALLETPOOLS VOOR FREESMACHINES

De palletpool voor uw frees kiezen

3+1 PALLETPOOL

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Bereik: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Maximaal werkstukgewicht: 750 lb (340 kg) 

Meer informatie | Ontwerp en prijs

6+1 PALLETPOOL

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Bereik: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Maximaal werkstukgewicht: 750 lb (340 kg) 

Meer informatie | Ontwerp en prijs

5+1 PALLETPOOL

• VF-4/SS
•
 Bereik: 47,75" x 20,35" (1213 x 517 mm)
• Maximaal werkstukgewicht: 750 lb (340 kg)

Meer informatie | Ontwerp en prijs

6+1 PALLETPOOL

• VC-400/SS
•
 Bereik: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Maximaal werkstukgewicht: 500 lb (227 kg) 

Meer informatie | Ontwerp en prijs

Productvideo's

Ervaringen van klanten

Recently Updated

Video's Haas Palletpool


STIMULEER DE PRODUCTIE OP FREZEN UIT DE VF-2YT-SERIE

Heeft u ooit de bedrijfstijd van de spil in uw VF-2YT-serie-VMC willen verhogen? De VMC-palletpool van Haas verhoogt de looptijd van de spil en maakt ongemerkte automatisering mogelijk, zodat u aan het einde van de dag meer werkstukken kunt maken. Deze palletpool, die gebruik maakt van 4 volledige pallets (1 bewerkings- en 3 opslaglocaties) is een musthave voor werkplaatsen die de doorstroomcapaciteit willen stimuleren met behulp van Haas-machines uit de VF-2YT-serie met een klein stelvlak.

PRODUCTIVITEIT

Of u nu grootschalige productieseries, machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of onbemande productie uitvoert, deze volledig geïntegreerde 6+1 palletpool verhoogt de productiviteit van uw VC-400.

OPMERKING: De palletpool vereist de optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Niet ter plaatse te installeren. Moet worden besteld met een nieuwe VC-400.

PRODUCT IN SPOTLIGHT: VC-400 6+1 PALLETPOOL

De 6+1 palletpool biedt hoge productiecapaciteiten voor VC-400-bewerkingen. Dankzij de eenvoudige integratie kunt u taken configureren op de ene pallet en tegelijk werkstukken uitvoeren op de andere pallet. Met deze palletpool kan uw machine langer met onbemande bediening blijven werken.

OPMERKING: De palletpool vereist de optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Niet ter plaatse te installeren. Moet worden besteld met een nieuwe VC-400.

PALLETPOOL-PLANNING VOOR EC- EN UMC-MACHINES

Mitchell geeft een rondleiding door het reilen en zeilen van het plannen van uw werkzaamheden op een palletpoolsysteem van Haas. Alles wat u nodig heeft is eenvoudig toegankelijk op een enkel scherm in de Haas-besturing en u zult zien dat de palletplanningstabel eenvoudig is om te begrijpen en doorheen te navigeren.

UMC-500SS PALLETPOOL SPOTLIGHT - HAASTEC FOCUS-SERIE

Marcus en Andrew bekijken de UMC-500SS met een palletpool met 16 posities tijdens ons HaasTec livestream-evenement 2020. Marcus bespreekt de kenmerken van de palletpool en kijkt naar het gebruik van de palletpool voor laadtaken. Ook kijkt hij enige tijd naar verbeteringen aan het MRZP-instellingsproces. 

EC-400+ PALLETPOOL

De volledig opnieuw ontworpen EC-400 is speciaal ontwikkeld voor grootschalige productieseries en onbemande bediening. Koppel de EC-400 met onze 6+1 palletpool en krijg ware onbemande productiemogelijkheden.

UMC-500SS EN PALLETPOOL IN ACTIE

Het compacte stelvlak van de Haas UMC-500SS biedt de perfecte oplossing voor 3+2-bewerkingen en gelijktijdige 5-assige bewerkingen van kleinere werkstukken. De UMC-500SS is uitgerust met een snellere spil, hogesnelheidsgereedschapswisselaar en hogesnelheidstrunnion-tafel om de cyclusduur te verminderen en de productiviteit te verhogen. Voeg daar onze palletpool met 16 posities aan toe en u tilt uw productie naar een hoger niveau, waarbij productie zonder toezicht werkelijkheid wordt.

Recently Updated

ONTDEK HOE AUTOMATISERING KLANTEN VAN HAAS HELPT


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Palletpool

Onlangs bezochten we TooHighPSI en spraken we met Mike Sitar Jr. over de hoogwaardige werkstukken die ze maken en hoe machines en gereedschappen van Haas in hun productieprogramma passen. Dankzij hun VF-2SSYT met 3+1 palletpool konden ze de productie te verhogen en 's nachts werkstukken met een langere cyclus draaien.

Phillips Precision – EC-400 + Palletpool

“We draaien voornamelijk opdrachten, maar wij hebben ook onze eigen productlijn, wat ons speciaal maakt. Wij hadden een klant met een grote vraag naar werkstukken. Daarom kochten we een EC-400. Ik zag de 6+1 palletpool die beschikbaar was en ik hoefde er niet verder over na te denken. De machine draaide zonder enige problemen non-stop. Alle 7 pallets werden 's avonds geladen, op het moment dat onze arbeiders aan het einde van de dag naar huis gingen, en hij draaide de hele nacht door. Onze palletpool heeft ons een voorsprong op de planning gegeven en ons in staat gesteld meer werk aan te nemen. Onze EC-400 heeft ons waarschijnlijk ongeveer 25% bedrijfstijd bespaard. Wij hebben 15.000 rpm, snellere doorvoer en snelheden, veel snellere gereedschapswissels, de afwerkingen zijn geweldig, de nauwkeurigheid is zeer goed en de repeteernauwkeurigheid vormt geen probleem.” 

– Steve Phillips, president

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Palletpool

Clippard Instrument Lab uit Cincinnati, Ohio heeft onlangs een Haas UMC-500 met een palletpool ontvangen, zodat hun uit één ploegendienst bestaande werkplaats 's nachts onbemand kan werken. Operationeel directeur Robin Rutschilling legt uit hoe de 16-station palletpool hen in staat heeft gesteld om de verwerkingstijden te verkorten en de productiviteit te verhogen.

Recently Updated

Heeft u nog vragen? Vraag het gewoon U hoort snel van ons.


Wees zo specifiek mogelijk, zodat we u kunnen helpen de beste automatisering te vinden voor uw werkplaats.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.