Mill Pallet Pool

  1. オートメーション システム
  2. ミルの自動化
  3. VMCの自動化
  4. ミル用パレットプール

ミル用パレットプール

ミル用パレットプールの選択

3+1パレットプール

• VF-2YT /SSYT、VM-2
•
 封筒:30" x 18"(762 x 457mm)
• パーツの最大重量:750ポンド(340kg) 

詳細情報 | オンライン見積もり

6+1パレットプール

• VF-2YT /SSYT、VM-2
•
 封筒:30" x 18"(762 x 457mm)
• パーツの最大重量:750ポンド(340kg) 

詳細情報 | オンライン見積もり

5+1パレットプール

• VF-4/SS
•
 封筒: 47.75" x 20.35"(1213 x 517mm)
• パーツの最大重量: 750ポンド(340kg)

詳細情報 | オンライン見積もり

6+1パレットプール

• VC-400/SS
•
 封筒: 22" x 16"(558 x 406mm)
• パーツの最大重量: 500ポンド(227kg) 

詳細情報 | オンライン見積もり

製品のビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasパレットプールのビデオ


VF-2YTシリーズのミルで生産性を飛躍的に向上

VF-2YT VMCシリーズでスピンドル稼働時間を増大させたいと思ったことはありませんか? Haas VMCパレットプールによって、スピンドル稼働時間が増大し、無人運転による自動化が可能になるため、1日の終わりに稼動させる部品数を増やすことができます。合計4パレット(加工×1と待機×3)を提供するこのパレットプールは、Haas VF-2YTシリーズの機械の小さなフットプリントを活用して生産量を飛躍的に向上させたいショップに必須の製品です。

生産性

大量生産であれ、多品種少量生産、あるいは自動運転にしたいだけであれ、当社の完全統合型6+1パレットプールで、VC-400の生産性を高めることができます。

注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400とご一緒に注文してください。

製品スポットライト:VC-400 6+1パレットプール

6+1パレットプールは、VC-400機械加工の生産能力を高めます。一体化は簡単であり、パレットでパーツを加工しながら、別のパレットでジョブのセットアップができます。このパレットプールをお使いいただければ、より長時間の無人運転が可能になります。

注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400とご一緒に注文してください。

ECおよびUMC機械のパレットプールスケジュール

Mitchellが、Haasパレットプールシステムでの作業スケジュールの詳細情報について説明します。必要なものはすべて、Haasコントロールの1つの画面から簡単にアクセスできます。パレットスケジュールテーブルはわかりやすく、操作も簡単です。

UMC-500SSパレットプールスポットライト - HaasTecフォーカスシリーズ

 HaasTec 2020イベントでは、MarcusとAndrewが16ステーションのパレットプールを装備したUMC-500SSをご覧に入れます。Marcusがパレットプールの仕様に触れ、パレットプールを使ってジョブをロードする方法をお話しをします。また、MRZP設定プロセスの改良点についてもお話しします。

EC-400+ パレットプール

完全に再設計したEC-400は、大量生産および無人運転に特化して設計されています。EC-400に6+1パレットプールを組み合わせてることで、本格的な「自動」生産能力を手にすることができます。

実際のHaas UMC-500SSとパレットプール

Haas UMC-500SSのコンパクトなフットプリントは、小型のパーツの3+2 機械加工と5軸同時の機械加工に最適なソリューションです。The UMC-500SSに装備されているより高速のスピンドル、高速ツールチェンジャー、高速トラニオンテーブルによって、サイクル時間を短縮し、生産性を向上できます。これをHaaSの16ステーションパレットプールと接続することで、生産性が向上し、「完全自動」を現実のものにできます。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


TOOHIGHPSI社 – VF-2SSYT + パレットプール

TooHighPSI社は高性能パーツを製作しています。Haas機械と工具は同社の製造体制にどのように組み込まれているのでしょうか。最近、同社を訪問して、 Mike Sitar Jr.氏にお話を伺いました。3+1パレットプールを備えたVF-2SSYTによって、生産量を増やし、より長いサイクルのパーツを夜間中処理ができるようになりました。

Phillips Precision社 –EC-400 + パレットプール

「当社は主にジョブショップですが、独自の製品ラインもあり、少し特別な会社と言えます。大量の部品需要がある取引先があり、EC-400を購入しました。6+1パレットプールが発売されたのを見て、これだと思いました。機械は何の問題もなくノンストップで動きました。従業員が帰宅する夜間に1日分として7つのパレットすべてを準備しておき、一晩中動かしました。パレットプールのおかげで予定より早くできるので、仕事を増やせるようになりました。EC-400によってランタイム時間は25%ほど節約されたことでしょう。15,000rpmで送りもスピードも速く、工具交換も迅速、仕上がりと精度も抜群で、再現性にも問題はありません。」 

– Steve Phillips、社長

Clippard Instrument Lab社 – UMC-500 + パレットプール

オハイオ州シンシナティのClippard Instrument Labは、最近、パレットプール付きHaas UMC-500を導入した結果、シングルシフト体制の工場でも夜間無人運転ができるようになりました。オペレーションマネージャーのRobin Rutschillingが、16ステーションパレットプールによって、どれほどパーツ処理時間が減り、同時に生産性が上がったか説明します。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。