Mill Pallet Pool

  1. 자동화 시스템
  2. 밀 자동화
  3. VMC 자동화
  4. 밀 팔레트 풀

밀 팔레트 풀

밀을 위한 팔레트 풀 선택

3+1 팔레트 풀

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 가공범위: 30" x 18"(762 x 457mm)
• 최대 공작물 중량: 750lb(340kg) 

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

6+1 팔레트 풀

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 가공범위: 30" x 18"(762 x 457mm)
• 최대 공작물 중량: 750lb(340kg) 

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

5+1 팔레트 풀

• VF-4/SS
•
 가공범위: 47.75" x 20.35"(1,213 x 517mm)
• 최대 공작물 중량: 750lb(340kg)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

6+1 팔레트 풀

• VC-400/SS
•
 가공범위: 22" x 16"(558 x 406mm)
• 최대 공작물 중량: 500lb(227kg) 

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

제품 동영상

고객 사용후기

Recently Updated

Haas 팔레트 풀 동영상


VF-2YT 시리즈 밀의 생산 증대

VF-2YT 시리즈 VMC의 스핀들 가동 시간을 늘리고 싶었던 적이 있습니까? Haas VMC 팔레트 풀은 스핀들 작동 시간을 늘리고 무인 자동화를 지원함으로써 궁극적으로 더 많은 공작물을 처리할 수 있습니다. 총 4개의 팔레트(기계 가공 위치 1개 및 저장 위치 3개)를 제공하는 이 팔레트 풀은 Haas VF-2YT 시리즈 기계의 작은 바닥면적을 사용하여 생산량을 증대하려는 작업장에 필수품입니다.

생산성

고생산량 작업을 하든, 대량 혼합/소량 가공을 하든, 또는 무인 가공만 하든, 완벽하게 통합된 이 6+1 팔레트 풀은 VC-400의 생산성을 향상시켜 줍니다.

참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400과 함께 주문해야 합니다.

제품 집중 조명: VC-400 6+1 팔레트 풀

6+1 팔레트 풀은 VC-400 가공에 높은 생산 기능을 제공합니다. 손쉬운 통합으로 한 팔레트에서 작업을 설정하는 동시에 다른 팔레트에서 공작물을 가동할 수 있습니다. 이 팔레트 풀을 사용하면 기계가 더 오랜 시간 동안 자동 조작을 실행할 수 있습니다.

참고: 팔레트 풀에는 선택 사항인 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가능합니다. 새로운 VC-400과 함께 주문해야 합니다.

EC 및 UMC 기계를 위한 팔레트 풀 스케줄링

Mitchell이 Haas 팔레트 풀 시스템에서 공작물 스케줄링에 투입되는 요소와 결과물을 안내해 드립니다. Haas Control 내 하나의 화면에서 필요한 모든 것에 쉽게 액세스 가능하며, 팔레트 스케줄 테이블을 손쉽게 이해하고 탐색할 수 있다는 사실을 알게 되실 것입니다.

UMC-500SS 팔레트 풀 집중 조명 - HAASTEC FOCUS 시리즈

Marcus와 Andrew가 HaasTec 2020 라이브스트림 이벤트 중에 16-스테이션 팔레트 풀이 장착된 UMC-500SS를 살펴봅니다. Marcus는 팔레트 풀 사양에 관해 설명하고 작업 적재를 위해 팔레트 풀을 사용하는 것에 대해 살펴봅니다. 또한 그는 MRZP 설정 프로세스에 대한 개선 사항에 대해서도 잠시 설명합니다. 

EC-400 + 팔레트 풀

완전히 새롭게 설계된 EC-400은 다량 생산 및 자동 조작 전용으로 제작되었습니다. 당사의 6+1 팔레트 풀과 EC-400을 함께 사용하여 진정한 “무인” 생산 기능을 경험하십시오.

UMC-500SS 및 팔레트 풀 작동

Haas UMC-500SS의 컴팩트한 사이즈는 소형 공작물의 3+2 가공 및 동시 5축 가공에 완벽한 솔루션을 제공합니다. UMC-500SS는 사이클 시간을 단축하고 생산성을 높이도록 더 빠른 스핀들, 고속 공구 교환장치 및 고속 트러니언 테이블을 갖추고 있습니다. 이를 당사의 16-스테이션 팔레트 풀과 연결하면 귀사의 생산의 수준을 한 단계 높여 “무인” 운영이 현실이 되도록 합니다.

Recently Updated

자동화가 HAAS 고객을 어떻게 지원하고 있는지 알아보기


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 팔레트 풀

최근에, 당사는 TooHighPSI를 방문하여 자사에서 제작하고 있는 고성능 공작물과 Haas 기계 및 툴링이 제조 프로그램에 어떻게 부합하는지에 대해 Mike Sitar Jr.와 함께 이야기를 나누었습니다. 3+1 팔레트 풀을 사용하는 VF-2SSYT를 통해 생산량을 늘리고 더 긴 사이클의 공작물을 밤새 가동할 수 있었습니다.

Phillips Precision – EC-400 + 팔레트 풀

“당사는 기본적으로 소규모 공장이지만 당사를 어느 정도 특별하게 만들어 주는 자체 제품 라인도 보유하고 있습니다. 당사는 공작물 수요가 많은 고객이 있어 EC-400을 구입했습니다. 사용할 수 있는 6+1 팔레트 풀을 봤으며 생각할 필요도 없는 결정이었습니다. 기계는 고장 없이 멈추지 않고 작동했습니다. 직원들이 퇴근하는 밤에 7개의 팰리트를 모두 부하시켰고 밤새 작동했습니다. 팔레트 풀 덕분에 일정을 앞당겼으며 더 많은 일을 맡을 수 있었습니다. EC-400은 당사의 가동시간을 약 25% 단축시켰습니다. 당사는 15,000rpm의 더 빠른 이송 및 속도를 갖추고 있으며, 공구 교환이 훨씬 더 빠르고, 마감 처리가 훌륭하며, 정확도가 매우 우수하고, 반복 정밀도에도 문제가 없습니다.” 

– Steve Phillips, 사장

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 팔레트 풀

오하이오주 신시내티의 Clippard Instrument Lab에서는 단일 근무조 공장의 기계를 야간에 무인으로 가동하기 위해 최근에 팰리트 풀이 포함된 Haas UMC-500을 수령했습니다. 운영 관리자인 Robin Rutschilling이 16-스테이션 팰리트 풀을 사용하면서 어떻게 취급 시간을 단축하는 동시에 생산성을 높일 수 있었는지 설명합니다.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.