My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mill Pallet Pool

  1. Automatisierungssysteme
  2. Automatisierung von Fräsen
  3. VMC-Automatisierung
  4. Fräsen-Palettenbahnhöfe

PALETTENBAHNHÖFE FÜR FRÄSER

Auswahl des Palettenbahnhofs für Ihre Fräse

3+1-PALETTENBAHNHOF

• VF-2YT/SSYT, VM•2
•
 Bereich: 30 "x 18" (762 x 457 mm)
• Max. Teilegewicht: 750 lb (340 kg) 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

6+1-PALETTENBAHNHOF

• VF-2YT/SSYT, VM•2
•
 Bereich: 30 "x 18" (762 x 457 mm)
• Max. Teilegewicht: 750 lb (340 kg) 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

5+1-PALETTENBAHNHOF

• VF-4/SS
•
 Bereich: 47,75" x 20,35" (1213 x 517 mm)
• Max. Teilegewicht: 750 lb (340 kg)

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

6+1-PALETTENBAHNHOF

• VC-400/SS
•
 Bereich: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Max. Teilegewicht: 500 lb (227 kg) 

Mehr erfahren | Konfigurieren und Preis ermitteln

Produktvideos

Kundenreferenzen

Recently Updated

Haas Palettenbahnhof – Videos


PRODUKTIONSSTEIGERUNG BEI FRÄSEN DER SERIE VF-2YT

Wollten Sie schon immer die Spindelverfügbarkeit Ihrer VMC der Serie VF-2YT erhöhen? Der Haas VMC-Palettenbahnhof erhöht die Spindellaufzeit und ermöglicht die unbeaufsichtigte Automatisierung, damit Sie an einem Arbeitstag mehr Werkstücke fertigen können. Mit insgesamt 4 Paletten (1 Bearbeitungsplatz und 3 Lagerplätze) ist dieser Palettenbahnhof ein Muss für Werkstätten, die ihre Durchsatzleistung mit Maschinen der Haas VF-2YT-Serie mit geringer Stellfläche erhöhen möchten.

PRODUKTIVITÄT

Ganz gleich, ob Sie hohe Stückzahlen produzieren, hohe Misch- und niedrige Stückzahlen bearbeiten oder einfach nur mannlos arbeiten wollen, dieser voll integrierte 6+1 Palettenbahnhof wird die Produktivität Ihres VC-400 steigern.

HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1. NICHT vor Ort installierbar. Muss zusammen mit einem neuen VC-400 bestellt werden.

PRODUKT-SPOTLIGHT: VC-400 6+1 PALETTENBAHNHOF

Der 6+1 Palettenbahnhof bietet eine hohe Produktionskapazität für die VC-400 Bearbeitung. Die einfache Integration erlaubt Ihnen die Einrichtung von Aufträgen auf einer Palette, während Sie auf einer anderen Palette Teile ausführen. Mit diesem Palettenbahnhof kann Ihre Maschine länger unbeaufsichtigt arbeiten.

HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert den optionalen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler 50+1. NICHT vor Ort installierbar. Muss zusammen mit einem neuen VC-400 bestellt werden.

PALETTENBAHNHOF-DISPOSITION FÜR EC- UND UMC-MASCHINEN

Mitchell führt uns durch die Einzelheiten der Planung Ihrer Arbeit an einem Haas Palettenbahnhof-System. Alles, was Sie brauchen, ist auf einem Bildschirm der Haas Steuerung leicht zugänglich, und Sie werden feststellen, dass die Palettenplantabelle einfach zu verstehen und zu navigieren ist.

UMC-500SS PALETTENBAHNHOF-SCHEINWERFER – HAASTEC FOCUS SERIE

Marcus und Andrew sehen sich die UMC-500SS mit 16-Stationen-Palettenbahnhof während unserer HaasTec 2020 Live-Stream-Veranstaltung an. Marcus erläutert technische Daten zum Palettenbahnhof und sieht sich auch dessen Einsatz bei Beladungsvorgängen an. Er nimmt sich auch Zeit, um über Verbesserungen bei der Einstellung des Nullpunkts des Maschinendrehtischs (MRZP) zu sprechen. 

EC-400 + PALETTENBAHNHOF

Die völlig neu gestaltete EC-400 wurde speziell für die Produktion hoher Stückzahlen und den unbeaufsichtigten Betrieb entwickelt. Kombinieren Sie das EC-400 mit unserem 6+1-Palettenbahnhof und verschaffen Sie sich wahrhaft „mannlose“ Produktionskapazitäten.

UMC-500SS UND PALETTENBAHNHOF IN AKTION

Die kompakte Stellfläche der Haas UMC-500SS macht sie zu einer perfekten Lösung für die 3+2-Bearbeitung und die gleichzeitige 5-Achsen-Bearbeitung kleinerer Teile. Die UMC-500SS ist mit einer schnelleren Spindel, einem „High-Speed“-Werkzeugwechsler und einem Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch ausgestattet, um die Zykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Bei Kombination mit unserem Palettenbahnhof mit 16 Stationen erreichen Sie mit Ihrer Produktion eine neue Dimension: Ihre Maschine läuft quasi „vollautomatisch“.

Recently Updated

ERFAHREN SIE, WIE AUTOMATISIERUNG DEN KUNDEN VON HAAS HILFT


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + Palettenbahnhof

Kürzlich besuchten wir TooHighPSI und sprachen mit Mike Sitar Jr. über die Hochleistungsteile, die sie herstellen, und darüber, wie die Maschinen und Werkzeuge von Haas in ihr Fertigungsprogramm passen. Dank der VF-2SSYT mit 3+1-Palettenpool konnte die Produktion gesteigert und Teile mit längeren Zyklen über Nacht produziert werden.

Phillips Precision – EC-400 + Palettenbahnhof

„Wir sind in erster Linie ein Lohnbetrieb, sind jedoch insofern etwas Besonderes, als wir auch über eine eigene Produktlinie verfügen. Einer unserer Kunden hatte einen hohen Bedarf an Werkstücken und so investierten wir in eine EC-400. Als ich den 6+1-Palettenbahnhof sah, war die Entscheidung gefallen. Die Maschine lief Tag und Nacht ohne Probleme. Wir haben unsere 7 Paletten abends, wenn unsere Mitarbeiter nachhause gingen, geladen und der Betrieb lief weiter. Unser Palettenbahnhof erlaubte uns, Arbeiten frühzeitig fertigzustellen, sodass wir mehr Aufträge annehmen konnten. Unsere EC-400 hat unsere Ausführungszeit vermutlich um etwa 25 % verkürzt. Die Maschine verfügt über 15.000 rpm schnelleren Vorschub und Geschwindigkeit und sehr viel schnelleren Werkzeugwechsel, die Oberflächengüte ist hervorragend, die Genauigkeit ist sehr gut und die Wiederholgenauigkeit ist kein Problem.“ 

– Steve Phillips, Präsident

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + Palettenbahnhof

Clippard Instrument Lab in Cincinnati, Ohio, USA, hat vor kurzem ein Universal-Bearbeitungszentrum der Baureihe 500 (UMC-500) von Haas mit einem Palettenbahnhof erhalten, weshalb der Werkstattseinschichtbetrieb die Maschine unbeaufsichtigt über Nacht betreiben kann. Betriebsleiter Robin Rutschilling erklärt, wie der Palettenbahnhof mit 16 Stationen es ermöglichte, Bearbeitungszeiten zu senken und zugleich die Produktivität zu steigern.

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.