Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mill Pallet Pool

  1. Avtomatizirani sistemi
  2. Avtomatizacija rezkarja
  3. Avtomatizacija vertikalnega obdelovalnega centra
  4. Zalogovniki palet za rezkarje

ZALOGOVNIKI PALET ZA REZKARJE

Izbira zalogovnika palet za vaš rezkar

Zalogovnik palet 3+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Ovojnica: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Največja teža dela: 340 kg (750 lb)

Izvedite več | Sestava in cena

ZALOGOVNIK PALET 6+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Ovojnica: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Največja teža dela: 340 kg (750 lb)

Izvedite več | Sestava in cena

ZALOGOVNIK PALET 5+1

• VF-4/SS
•
 Ovojnica: 47,75" x 20,35" (1213 x 517 mm)
• Največja teža dela: 340 kg (750 lb)

Izvedite več | Sestava in cena

ZALOGOVNIK PALET 6+1

• VC-400/SS
•
 Ovojnica: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Največja teža dela: 227 kg (500 lb) 

Izvedite več | Sestava in cena

Videoposnetki izdelkov

Pričevanja strank

Recently Updated

Videoposnetki zalogovnikov palet Haas


POVEČAJTE PROIZVODNJO NA REZKARJIH SERIJE VF-2YT

Ali ste kdaj želeli povečati čas delovanja vretena na svojem vertikalnem obdelovalnem centru serije VF-2YT? Zalogovnik palet vertikalnega obdelovalnega centra Haas poveča čas delovanja vretena in omogoča avtomatizacijo brez nadzora, da lahko v enem dnevu izdelate več delov. Ta zalogovnik palet, ki skupno uporablja 4 palete (1 na obdelovalni lokaciji in 3 na lokaciji za shranjevanje), je obvezna oprema za delavnice, ki želijo povečati proizvodnjo s stroji majhnega tlorisa Haas serije VF-2YT.

PRODUKTIVNOST

Ne glede na to, ali se ukvarjate s proizvodnjo velikega obsega, mešano strojno obdelavo/strojno obdelavo manjšega obsega ali bi le želeli proizvodnjo brez nadzora, bo ta v celoti vgrajen zalogovnik palet 6+1 povečal produktivnost vašega VC-400.

OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400.

VRHUNCI IZDELKA: VC-400 ZALOGOVNIK PALET 6+1

Zalogovnik palet 6+1 omogoča visoke zmogljivosti proizvodnje pri stroju VC-400. Preprosta integracija vam omogoča nastavitev opravil na eni paleti ter hkratno obdelavo delov na drugi. Zalogovnik palet omogoča vašemu stroju daljše obratovanje brez nadzora.

OPOMBA: Zalogovnik palet potrebuje opcijski stranski menjalec orodij 50+1. Ni možno namestiti na terenu. Naročiti potrebno z novim VC-400.

ČASOVNO NAČRTOVANJE ZALOGOVNIKA PALET ZA STROJE EC IN UMC

Mitchell nas popelje skozi vse podrobnosti načrtovanja dela z uporabo sistema zalogovnika palet Haas. Vse, kar je treba vedeti, imate v krmilniku Haas na enem zaslonu, do katerega imate preprost dostop; tabela za časovno načrtovanje palet je preprosta za razumevanje in krmarjenje.

ZALOGOVNIK PALET UMC-500SS POD ŽAROMETI - SERIJA HAASTEC FOCUS

Marcus in Andrew iz našega dogodka v živo HaasTec 2020 opazujeta UMC-500SS z našim zalogovnikom palet s 16 postajami. Marcus govori o specifikacijah zalogovnika palet in si ogleduje tudi njihovo uporabo pri nalaganju. Nekaj ​​časa posveča tudi izboljšanju postopka nastavitve MRZP.

EC-400+ ZALOGOVNIK PALET

Popolnoma prenovljeni EC-400 je bil posebej zasnovan za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora. Kombinirajte EC-400 z našim zalogovnikom palet 6+1 in pridobite zmogljivosti prave proizvodnje ”brez luči”.

UMC-500SS IN ZALOGOVNIK PALET MED OBRATOVANJEM

Zaradi kompaktnih tlorisov strojev so univerzalni obdelovalni centri serije Haas UMC-500SS idealna rešitev za obdelavo 3+2 in sočasno 5-osno obdelavo velikih delov. UMC-500SS je opremljen s hitrejšim vretenom, visokohitrostnim menjalcem orodja in visokohitrostnim trunion delilnikom za skrajšanje časov cikla in povečanje produktivnosti. Skupaj z našim 16-paletnim zalogovnikom palet boste svojo proizvodnjo dvignili na naslednji nivo, kjer proizvodnja „brez prisotnosti delavca“ postane realnost.

Recently Updated

POGLEJTE, KAKO AVTOMATIZACIJA POMAGA STRANKAM DRUŽBE HAAS


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + zalogovnik palet

Nedolgo nazaj smo obiskali TooHighPSI in se pogovorili z Mikom Sitarjem ml. o visokozmogljivih delih, ki jih proizvajajo in kako stroji Haas ustrezajo njihovemu proizvodnemu programu. Njihov VF-2SSYT z zalogovnikom palet 3+1 jim je omogočil povečanje proizvodnje in daljše delovanje brez nadzora čez noč.

Phillips Precision – EC-400 + zalogovnik palet

»Mi smo v glavnem proizvodnja, imamo pa tudi lastno linijo izdelkov, ki nas naredi nekoliko posebne. Imeli smo stranko, ki je imela veliko naročil za dele, zato smo kupili EC-400. Videl sem zalogovnik palet 6+1, ki je bil na voljo, in takoj sem sprejel odločitev. Stroj je deloval gladko in brez prekinitev. Ponoči smo naložili vseh 7 palet, ko so delavci odšli domov, zato je stroj deloval celo noč. Naš zalogovnik palet nam je omogočil, da smo delo končali veliko prej in smo zato lahko sprejeli še več dela. Naš stroj EC-400 nam je verjetno prihranil 25 % časa. Na voljo imamo 15.000 vrtljajev na minuto, hitrejše podajanje, hitrejše menjavanje orodij, končne obdelave so odlične, natančnost je zelo dobra in ponovljivost ni težava.« 

– Steve Phillips, predsednik

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + zalogovnik palet

Podjetje Clippard Instrument Lab iz Cincinnatija v zvezni državi Ohio je nedavno prejelo stroj Haas UMC-500 z zalogovnikom palet, tako da lahko njihova enoizmenska delavnica ponoči obratuje z napravo brez nadzora. Operativni vodja Robin Rutschilling pojasnjuje, kako jim je zalogovnik palet s 16 paletami omogočil, da skrajšajo čas rokovanja z deli ter povečajo produktivnost.

Recently Updated

Imate vprašanja? Vprašajte. Takoj vam bomo postregli z odgovorom.


Bodite podrobni, kolikor želite, tako da vam lahko pomagamo najti najboljšo avtomatizacijo za vašo delavnico.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.