MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Paleta narzędziowa
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
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Mill Pallet Pool

  1. Systemy automatyzacji
  2. Automatyzacja frezarki
  3. Automatyzacja VMC
  4. Zespoły paletowe do frezarek

ZESPOŁY PALET DO FREZARKI

Wybór zespołu palet do frezarki

ZESPÓŁ PALET 3+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Obszar roboczy: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Maksymalna waga części: 750 funtów (340 kg) 

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

ZESPÓŁ PALET 6+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Obszar roboczy: 30" x 18" (762 x 457 mm)
• Maksymalna waga części: 750 funtów (340 kg) 

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

ZESPÓŁ PALET 5+1

• VF-4/SS
•
 Obszar roboczy:  47,75" x 20,35" (1213 x 517 mm)
• Maksymalna waga części:  750 lb (340 kg)

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

ZESPÓŁ PALET 6+1

• VC-400/SS
•
 Obszar roboczy: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Maksymalna waga części: 500 funtów (227 kg) 

Dowiedz się więcej | Budowa i cena

Produkty – filmy

Referencje klientów

Recently Updated

Zespół palet Haas – filmy


WZROST WYDAJNOŚCI PRODUKCJI NA FREZARKACH SERII VF-2YT

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zwiększyć dyspozycyjność wrzeciona w pionowym centrum obróbczym VF-2YT? Zespół palet VMC wydłuża czas pracy wrzeciona i pozwala na automatyzację bezobsługową, dzięki czemu można wykonać więcej części w ciągu dnia. Ten zespół 4 palet (1 stanowisko do obróbki i 3 do przechowywania) to niezbędne wyposażenie warsztatów, które chcą zwiększyć wydajność przy użyciu maszyn Haas serii VF-2YT o niewielkich rozmiarach.

PRODUKTYWNOŚĆ

Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę bardzo zróżnicowaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, możesz zwiększyć wydajność swojej maszyny VC-400 dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet 6+1.

UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400.

OPIS PRODUKTU: ZESPÓŁ PALET 6+1 VC-400

Ten zespół palet 6+1 zapewnia wysoką produktywność obróbki na frezarce VC-400. Łatwa integracja umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. Ten zespół palet umożliwia maszynie dłuższą pracę bez nadzoru.

UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400.

PLANOWANIE PRACY ZESPOŁU PALET DLA MASZYN EC I UMC

Mitchell wprowadza nas w tajniki planowania pracy z zespołem palet Haas. Wszystko, czego potrzebujesz, jest bezpośrednio dostępne na jednym ekranie sterowania Haas, a tabela planowania pracy palet jest zrozumiała i łatwa w obsłudze.

PREZENTACJA ZESPOŁU PALET UMC-500SS – SERIA FILMÓW HAASTEC FOCUS

Podczas naszej imprezy HaasTec 2020 Marcus i Andrew przyglądają się maszynie UMC-500SS z naszym 16-stanowiskowym zespołem palet. Marcus podaje specyfikacje zespołu palet oraz sprawdza, jak można wykorzystać zespół palet do ładowania elementów. Marcus poświęca też trochę uwagi udoskonaleniom procesu ustawiania MRZP. 

EC-400 i ZESPÓŁ PALETOWY

Całkowicie nowy EC-400, zaprojektowany do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru. EC-400 warto połączyć z naszym zespołem palet 6+1, aby zyskać pełne możliwości produkcji bez nadzoru.

HAAS UMC-500SS I ZESPÓŁ PALETOWY W DZIAŁANIU

Kompaktowe wymiary centrum obróbczego Haas UMC-500SS sprawiają, że są one idealnymi rozwiązaniami do obróbki 3+2 i jednoczesnej obróbki 5-osiowej mniejszych elementów. Maszyna UMC-500SS ma szybsze wrzeciono, szybki magazyn narzędzi oraz sprawny stół uchylno-obrotowy. Wszystko to pozwala skrócić czasy cykli i zwiększyć wydajność. Połącz to z naszym 16-stanowiskowym zespołem palet, a przeniesiesz swoją produkcję na wyższy poziom – tam, gdzie praca „przy zgaszonym świetle” staje się rzeczywistością.

Recently Updated

ZOBACZ, JAK AUTOMATYZACJA UŁATWIA PRACĘ KLIENTOM FIRMY HAAS


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + zespół palet

Ostatnio odwiedziliśmy firmę TooHighPSI i rozmawialiśmy z Mikiem Sitarem Jr. o zaawansowanych produktach wytwarzanych przez jego firmę oraz o tym, jak w ich produkcji wykorzystywane są maszyny i oprzyrządowanie Haas. Ich VF-2SSYT z zespołem palet 3+1 pozwolił im zwiększyć produkcję i uruchomić dłuższy nocny cykl produkcyjny.

Phillips Precision –EC-400 + zespół palet

„Jesteśmy przede wszystkim warsztatem, ale mamy również własne produkty, co w pewien sposób nas wyróżnia. Mieliśmy klienta, który potrzebował dużo części, więc kupiliśmy frezarkę EC-400. Zobaczyłem, że w ofercie dostępny jest zespół palet 6+1, więc nie zastanawiałem się dwa razy. Ta maszyna pracowała non stop bez jakichkolwiek problemów. Wieczorem, kiedy nasi pracownicy wracali już do domu, ładowaliśmy wszystkie 7 palet i robota szła przez całą noc. Dzięki naszemu zespołowi palet wyprzedzaliśmy harmonogram i mogliśmy przyjąć więcej zleceń. Nasza EC-400 prawdopodobnie zaoszczędziła nam około 25% czasu pracy. Mamy 15 000 obr./min, szybsze posuwy i prędkości, znacznie szybszą wymianę narzędzi, doskonałe wykończenie, bardzo dobrą dokładność, a powtarzalność nie stanowi problemu”. 

– Steve Phillips, prezes

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + zespół palet

Firma Clippard Instrument Lab z Cincinnati w stanie Ohio kupiła niedawno maszynę Haas UMC-500 z zespołem palet, aby ich jednozmianowy warsztat mógł działać bez nadzoru przez noc. Kierownik operacyjny Robin Rutschilling wyjaśnia, jak dzięki zastosowaniu 16-stanowiskowego zespołu palet udało im się skrócić czas obróbki i zwiększyć produktywność.

Recently Updated

Masz więcej pytań? Wystarczy zapytać. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.


Pytaj o wszystko co przychodzi Ci do głowy. Pozwoli to nam pomóc w znalezieniu najlepszej automatyzacji dla Twojego zakładu.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.