Mill Pallet Pool

  1. 自动化系统
  2. 铣床自动化
  3. VMC 自动化方案
  4. 铣床多托盘交换系统

铣床多托盘交换系统

为您的铣床选择多托盘交换系统

3+1 多托盘

• VF-2YT/SSYT,VM-2
•
 范围:30" x 18"(762 毫米 x 457 毫米)
• 最大零件重量:750 磅(340 公斤) 

了解更多 | 配置与价格

6+1 多托盘

• VF-2YT/SSYT,VM-2
•
 范围:30" x 18"(762 毫米 x 457 毫米)
• 最大零件重量:750 磅(340 公斤) 

了解更多 | 配置与价格

5+1 多托盘交换系统

• VF-4/SS
•
 范围: 47.75" x 20.35"(1213 x 517 毫米)
• 最大零件重量:750 磅(340 公斤)

了解更多 | 配置与价格

6+1 多托盘

• VC-400/SS
•
 范围: 22" x 16"(558 毫米 x 406 毫米)
• 最大零件重量:500 磅(227 公斤) 

了解更多 | 配置与价格

产品视频

客户感言

Recently Updated

Haas 多托盘交换系统视频


提升 VF-2YT 系列铣床的产量

您是否想过提高 VF-2YT 系列 VMC 的主轴正常运行时间? Haas VMC 多托盘增加主轴运行时间,并实现无人值守的自动化,因此您可以在一天结束时运行更多的零件。此多托盘总共提供 4 个托盘(1 个加工位和 3 个存储位),对于希望使用占地面积小的 Haas VF-2YT 系列机床提高吞吐量的车间必不可少。

生产力

无论您是进行大批量生产、高混/少量加工,还是只想实现无人值守运行,您都可以通过我们的全集成 6+1 多托盘提高 VC-400 的生产力。

说明:多托盘交换系统要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400 共同订购。

产品亮点:VC-400 6+1 多托盘交换系统

此 6+1 多托盘交换系统供 VC-400 机床加工高产能力。易于集成让您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。此多托盘交换系统允许您的机床无人看守操作地运行,工作时间更长。

说明:多托盘交换系统要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400 共同订购。

用于 EC 和 UMC 机床的多托盘交换系统调度

Mitchell 向我们介绍了在 Haas 多托盘交换系统上安排工作的详细情况。您需要可在 Haas 控制器屏幕轻松访问所有内容,进而可轻松理解和浏览托盘计划表。

UMC-500SS 多托盘交换系统聚焦 - HAASTEC 焦点系列

在我们的 HaasTec 2020 直播中,Marcus 和 Andrew 介绍了 16 刀位多托盘交换系统的 UMC-500SS。Marcus 谈到多托盘交换系统的规格,并演示如何使用它来加载作业。他还讨论 MRZP 设置过程的改进。

EC-400+ 多托盘交换系统

完全重新设计的 EC-400 专门针对大批量加工和无人看守操作。EC-400 与我们的 6+1 多托盘交换系统搭配,获得真正的“无人值守”生产能力。

运行中的 UMC-500SS 和多托盘交换系统

Haas UMC-500SS 占地面积小,这使其成为 3+2 加工和较小零件 5 轴联动加工的适用解决方案。UMC-500SS 配备更快的主轴、高速刀库、高速耳轴工作台,可缩短循环时间,提高生产率。与此 16 刀位多托盘轴联,您的生产力将更上一层楼;这样“无人值守”运行就会成为现实。

Recently Updated

了解自动化方案如何帮助 HAAS 客户


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + 多托盘交换系统

近期,我们造访了 TooHighPSI,并与 Mike Sitar Jr.讨论了他们正在制造的高性能零件,以及 Haas 机床和刀具如何满足生产计划要求。他们的 VF-2SSYT 配备 3+1 多托盘交换系统,使他们能够提高产量,并无人化运行较长周期零件。

Phillips Precision – EC-400 + 多托盘交换系统

“我们主要是加工车间,但我们也有自己的生产线,这也是我们的特殊之处。我们有一个客户的零件需求量很大,所以我们购买了一台 EC-400 机床。这台机床配有 6+1 多托盘,而且很容易上手。机床可以顺畅地不停运转。在工人结束一天的工作后,可以装载上所有 7 个托盘,这样机床会整个晚上运行。我们的多托盘能够帮助我们提前完成任务,同时承担更多的工作。我们的 EC-400 机床在运行时大概节省了 25% 的成本。可实现 15,000-rpm 更快的进给速度、更快的换刀时间,精加工效果很好,精度非常高,重复定位精度更是没有问题。” 

– Steve Phillips,总裁

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + 多托盘交换系统

俄亥俄州辛辛那提的 Cippard Instrument Lab 最近收到了带多托盘的 Haas UMC-500 设备,这样其单班倒车间可实现夜间无人值守机床运行。运营经理 Robin Rutschilling 解释了此 16 位多托盘如何帮助其缩短处理时间并提高生产力。

Recently Updated

是否仍然有问题? 但讲无妨。我们会立即联系您。


请详细说明,以便我们帮助您找到最适合您车间的自动化方案。

Language Preference :
Loading