MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mill Pallet Pool

  1. Sistemi di automazione
  2. Automazione della fresatrice
  3. Automazione VMC
  4. Pallet pool della fresatrice

PALLET POOL DELLA FRESATRICE

Scegliere il pallet pool per la tua fresatrice

PALLET POOL 3+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Involucro: 30 x 18 (762 x 457 mm)
• Peso massimo del pezzo: 750 lb (340 kg) 

Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 6+1

• VF-2YT/SSYT, VM-2
•
 Involucro: 30 x 18 (762 x 457 mm)
• Peso massimo del pezzo: 750 lb (340 kg) 

Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 5+1

• VF-4/SS
•
 Involucro: 47,75" x 20,35" (1.213 x 517 mm)
• Peso massimo del pezzo: 750 lb (340 kg)

Scopri di più | Configura & Quota

PALLET POOL 6+1

• VC-400/SS
•
 Involucro: 22" x 16" (558 x 406 mm)
• Peso massimo del pezzo: 500 lb (227 kg) 

Scopri di più | Configura & Quota

Video sui prodotti

Testimonianze dei clienti

Recently Updated

Video sul pallet pool Haas


AUMENTA LA PRODUZIONE SU FRESATRICI DELLA SERIE VF-2YT

Hai mai desiderato aumentare il tempo di attività del mandrino sul tuo VMC serie VF-2YT? Il pallet pool del VMC Haas aumenta il tempo di esecuzione del mandrino e consente l’automazione automatica, in modo da poter realizzare più pezzi alla fine della giornata. Fornendo 4 pallet in totale (1 posizione di lavorazione e 3 posizioni di stoccaggio), questo pallet pool è essenziale per le officine che desiderano aumentare il rendimento utilizzando la pianta ridotta delle macchine della serie VF-2YT Haas.

PRODUTTIVITÀ

Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, puoi incrementare la produttività del tuo VC-400 con questo pallet pool 6+1 completamente integrato.

NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo Deve essere ordinato con un nuovo VC-400.

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA DEL PRODOTTO: PALLET POOL 6+1, VC-400

Il pallet pool 6+1 offre elevate capacità di produzione per la lavorazione VC-400. La facile integrazione ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi su un altro pallet. Questo pallet pool consente un funzionamento non presidiato della tua macchina per un tempo più lungo.

NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo Deve essere ordinato con un nuovo VC-400.

PIANIFICAZIONE PALLET POOL PER MACCHINE EC E UMC

Mitchell ci guida attraverso i dettagli della pianificazione del lavoro su un sistema pallet pool Haas. Tutto ciò di cui hai bisogno è facilmente accessibile su un’unica schermata del controllo Haas e scoprirai che la tabella di pianificazione dei pallet è rapida da comprendere e da navigare.

RIFLETTORI PUNTATI SUL PALLET POOL UMC-500SS - HAASTEC FOCUS SERIES

Nella nostra diretta streaming HaasTec 2020, Marcus e Andrew mostrano l’UMC-500SS con il nostro pallet pool a 16 stazioni. Marcus parla delle specifiche del pallet pool e del suo utilizzo per lavori di carico. Descrive, inoltre, i miglioramenti alla procedura d’impostazione MRZP. 

EC-400 + PALLET POOL

L'EC-400 totalmente rivisitata è stata progettata specificamente per produzione di grandi volumi e per il funzionamento non presidiato. Abbina l’EC-400 a un pallet pool 6+1 e ottieni un’autentica capacità produttiva.

HAAS UMC-500SS E PALLET POOL IN AZIONE

La pianta compatta della serie UMC-500 Haas la rende la soluzione perfetta per la lavorazione a 3+2 e a cinque assi simultanei di pezzi di dimensioni ridotte. La UMC-500SS è dotata di un mandrino più veloce, un cambio utensile ad alta velocità e una tavola rotobasculante per ridurre i tempi di ciclo e aumentare la produttività. Abbinalo al nostro pallet pool a 16 stazioni e porterai la tua produzione al livello successivo; dove l’esecuzione “non presidiata” diventa realtà.

Recently Updated

SCOPRI COME L’AUTOMAZIONE AIUTA I CLIENTI HAAS


TOOHIGHPSI – VF-2SSYT + pallet pool

Recentemente, abbiamo visitato TooHighPSI e abbiamo parlato con Mike Sitar Jr. dei pezzi ad alte prestazioni che stanno producendo e di come le macchine e gli utensili Haas si inseriscono nel loro programma di produzione. La loro VF-2SSYT con pallet pool 3+1 ha consentito loro di aumentare la produzione ed eseguire pezzi a ciclo più lungo durante la notte.

Phillips Precision –EC-400 + pallet pool

“Siamo principalmente un’officina, ma abbiamo anche la nostra linea di prodotti che ci rende in qualche modo speciali. Avevamo un cliente che aveva una forte domanda di pezzi, quindi abbiamo acquistato una EC-400. Ho scoperto che era disponibile un pallet pool 6+1 ed è stato un gioco da ragazzi. La macchina ha funzionato ininterrottamente senza intoppi. Quando i nostri dipendenti sono tornati a casa dopo la giornata di lavoro, tutti e 7 i pallet erano stati caricati e avrebbero funzionato tutta la notte. Il nostro pallet pool ci ha permesso di essere in anticipo rispetto alla programmazione e ci ha consentito di aumentare il lavoro. La nostra EC-400 probabilmente ci permesso di risparmiare circa il 25% sui nostri tempi di lavorazione. Abbiamo 15.000 rpm, avanzamenti più rapidi e velocità superiori, cambi utensili molto più veloci, finiture eccellenti, precisione molto buona e la ripetibilità non è un problema.” 

– Steve Phillips, Presidente

Clippard Instrument Lab – UMC-500 + pallet pool

Clippard Instrument Lab di Cincinnati, Ohio (U.S.A.), ha recentemente ricevuto una UMC-500 Haas con un pallet pool, in modo tale che la sua officina a turno singolo possa utilizzare la macchina in modo non presidiato durante la notte. Il responsabile delle operazioni Robin Rutschilling spiega come il pallet pool a 16 stazioni ha permesso loro di ridurre i tempi di manipolazione e di aumentare la produttività.

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii dettagliato quanto desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.