My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
UMC-1250SS/50

  1. Függőleges marók
  2. Univerzális gépek
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Szuper sebességű 5-tengelyes 50-es főorsókúpú CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

Az UMC-1250SS/50 az 50-es főorsókúp UMC-1250/50 Super-Speed változata, amely a Haas UMC-1250 nagy járatait és a nagy szorítófelületet kombinálja a 12 000 ford./perc fordulatszámú, 50-es főorsókúpos belső orsóval, gyorsabb gyorsjáratokkal és nagyobb forgócsappal, hogy csökkentse a ciklusidőket a 3+2 megmunkáláshoz és a nagyobb munkadarabok egyidejű 5-tengelyes megmunkálásához. Az SK-50 kúposságú orsó nagyobb érintkezési területe lehetővé teszi hosszabb szerszámok használatát a mély zsebekhez és az összetett geometriákhoz való jobb hozzáféréshez.

  • 5-tengelyes egyidejű megmunkálás
  • 12 000 f/perc fordulatszámú 50-es főorsókúpú soros orsó
  • Nagy sebességű forgócsap és gyorsabb gyorsjáratok
  • Nagy kapacitású oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőérintkezős rendszer

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 50 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

Rendelhető 2026. harmadik negyedéves tervezett kiszállítással.

Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 50.00 in 1270 mm
Y tengely 30.00 in 762 mm
Z tengely 28.00 in 711 mm
Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 32.0 in 813 mm
Orsóorr és szorítófelület között (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
Max. nyomaték 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Max. nyomaték 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
Hűtés Air Cooled Air Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. sebesség 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Fékezőnyomaték 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. sebesség 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Fékezőnyomaték 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. munkadarab-kilengés 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 30.00 in 762 mm
Szorítófelületen lévő max. súly 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjáratok - Y 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3300 lbf 14680 N
Max. tolóerő Y 3300 lbf 14680 N
Max. erő a Z tengely irányában 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
Szerszámcsere (átl) 4.20 s 4.20 s
Forgácsolások között (átl.) 6.30 s 6.30 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportláda 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Tömeg 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Súly fémlemez-ládánál 1000 lb 454 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • Nagy teljesítményű 12 000 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Forgó skálák
  • Felső fedél az UMC sorozathoz
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
Recently Updated

6+1-állású UMC palettatár kapható


Egészítse ki palettatárral az UMC-1250SS/50 modellt, hogy a termelés magasabb szintre léphessen! A 6+1-állású palettatárunk tökéletes a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes / kis mennyiségű megmunkáláshoz.

6-ÁLLÁSÚ PALETTATÁR
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Automatikus munkadarab befogó és konfigurációs táblázat
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

UMC ÖSSZEHASONLÍTÁS – Munkatér ≠ A gép járatai

Az 5-tengelyes megmunkálás során a munkadarabnak és a munkadarab befogónak képesnek kell lennie a munkaterületen belüli forgásra és billenésre, lehetővé téve, hogy a munkadarab minden területét interferencia és ütközések nélkül elérje. Ez olyan hengeres munkateret eredményez, amely kisebb, mint a gép járatai.

ÖSSZEHASONLÍTÁS LETÖLTÉSE

HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Standard modell

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5-tengelyes 50-es főorsókúpos CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

40-es kúpú verzió

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-tengelyes CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Forgócsapos CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

Kezdjünk neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.