MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC-1250SS/50

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Universele machines
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Super Speed 5-assig 50-conus CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.270 x 762 x 711 mm

De UMC-1250SS/50 is een Super Speed-versie van onze 50-conus UMC-1250/50 die de grote verplaatsingen en de grote schijf van de Haas UMC-1250 combineert met een 12.000 omw/min, 50-conus inline spil, snellere ijlgangen en hogere trunnion-snelheden om de cyclusduur te verkorten voor 3+2 bewerkingen en gelijktijdig 5-assige bewerking van grotere werkstukken. Het grotere contactoppervlak van de 50-conus spil maakt het mogelijk om langere gereedschappen te gebruiken voor diepe holtes en een heeft beter toegang tot complexe geometrieën.

  • 5-assig gelijktijdig bewerken
  • 12.000 omw/min 50-conus inlinespil
  • Hogesnelheidstrunnion en snellere ijlgangen
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met grote capaciteit
  • Bevat draadloos intuïtief meettastersysteem

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 50 Conus
  • 5 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Verkrijgbaar voor bestelling, met geschatte levering in het 3e kwartaal van 2026.
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
X-as 50.00 in 1270 mm
Y-as 30.00 in 762 mm
Z-as 28.00 in 711 mm
Spilneus tot schijf (~ max.) 32.0 in 813 mm
Spilneus tot schijf (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
Max. koppel 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Max. koppel 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Coolant Jacket Coolant Jacket
Koeling Air Cooled Air Cooled
B-as - Kantelen S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. snelheid 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Remkoppel 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. snelheid 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. stukzwaaier 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 30.00 in 762 mm
Max. gewicht op schijf 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Aantal standaard T-sleuven 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 3300 lbf 14680 N
Max. drukkracht Y 3300 lbf 14680 N
Max. drukkracht Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
Max. gewicht gereedschap 30.0 lb 13.6 kg
Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 4.20 s 4.20 s
Van spaan naar spaan (gem.) 6.30 s 6.30 s
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportkrat 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Gewicht 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Gewicht voor plaatwerk krat 1000 lb 454 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
  • HP-spil met 12.000 omw/min

Gereedschapswisselaars

  • 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, 50-Conus

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Variabele stroom koelmiddel
  • Koelmiddeltank van 55 gallon
  • Meerfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer
  • Eco-modus

Productopties

  • Draaitafel
  • Bovenklep voor UMC-serie
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
Recently Updated

6+1 UMC palletpool beschikbaar


Voeg een palletpool toe aan uw UMC-1250SS/50 om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Onze 6+1 palletpool is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume.

6-POSITIES
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Lay-out van de CDF-transportband
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Tabel automatische werkstukopspanning en configuratie
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

UMC-VERGELIJKING – Werkbereik - Machineverplaatsingen

Bij 5e-as bewerking moeten uw werkstuk en werkstukopspanning binnen de werkruimte kunnen draaien en kantelen, zodat u alle delen van het werkstuk zonder interferentie of botsingen kunt bereiken. Dit levert een cilindrisch werkbereik op dat kleiner is dan de machineverplaatsingen.

VERGELIJKING DOWNLOADEN

OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardmodel

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5-assig 50-conus CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.270 x 762 x 711 mm

  • 50 Conus
  • 5 As
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

40-conus-versie

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

ANDERE AANPAK

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

CNC verticale tapfrees met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Conus
  • 5 As
  • 7.5k RPM
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.