MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC-1250SS/50

  1. Vertikale freser
  2. Universalmaskiner
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikal 5-akse, 50-kon CNC-fres med superhastighet med 1270 x 762 x 711 mm vandring

UMC-1250SS/50 er en Super-Speed-versjon av vår 50-kon UMC-1250/50 som kombinerer større vandring og større plater fra Haas UMC-1250 med en 12.000 o/min, 50-kons inline-spindel, høyere hastighet og høyere vuggehastigheter for å redusere syklustider for 3+2-maskinering og simultan 5-aksemaskinering av større deler. Det større kontaktområdet på 50-kons spindelen muliggjør bruken av lengre verktøy for dype lommer og bedre tilgang til komplekse geometrier.

  • Samtidig maskinering med 5-akse
  • 12 000 o/min, 50-kons innebygd spindel
  • Høyhastighetsvugge og raskere hastigheter
  • Sidemontert verktøyveksler med stor kapasitet
  • Inkluderer Trådløst intuitivt probingssystem

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 50 Kone
  • 5 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Tilgjengelig for bestilling, med beregnet levering i tredje kvartal 2026.

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 50.00 in 1270 mm
Y-akse 30.00 in 762 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Spindelnese til platen (~ maks) 32.0 in 813 mm
Spindelnese til platen (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
Kjøling Air Cooled Air Cooled
B-akse – helning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks hastighet 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks hastighet 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks delesving 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 30.00 in 762 mm
Maks vekt på plate 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antall Std T-spor 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Y-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Z-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3300 lbf 14680 N
Maks skyvekraft Y 3300 lbf 14680 N
Maks skyvekraftZ 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks verktøyvekt 30.0 lb 13.6 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 6.30 s 6.30 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Eksportkasse 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Vekt 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Vekt for metallplatekasse 1000 lb 454 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel med høy ytelse

Verktøyvekslere

  • Sidemontert verktøyveksler, 50-kon, 30+1 verktøy

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • Intern isolert høyspenningstransformator
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Roterende skalaer
  • Toppdeksel for UMC-serien
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
Recently Updated

Tilgjengelig 6+1 UMC-palettmagasin


Legg et palettmagasin til din UMC-1250SS/50 for å ta produksjonen din til neste nivå. Vårt 6+1 palettmagasin er perfekt for produksjonsserier med høyt volum eller maskinering med mye blanding/lavt volum.

6-STASJON
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Automatisk arbeidsoppspenning og konfigurasjonsdiagram
  • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

UMC-SAMMENLIGNING – Arbeidsområde ≠ Maskinvandring

I 5-aksemaskinering må din del og arbeidsoppspenning kunne rotere og vippe innenfor arbeidsområdet, slik at du kan nå alle områder av delen, uten forstyrrelser eller kollisjoner. Dette gir et sylindrisk arbeidsområde som er mindre enn maskinens vandring.

LAST NED SAMMENLIGNING

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

RELATERTE PRODUKTER

Standardmodell

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5-akse, 50-kon vertikal CNC-fres med 1270 x 762 x 711 mm vandring

  • 50 Kone
  • 5 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

40-kon versjon

Haas UMC-1250

UMC-1250

Vertikal CNC-fres med 5-akse og 1270 x 762 x 711 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

ANNERLEDES TILNÆRMING

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Vugge for vertikal CNC-fres med 1270 mm x 660 mm x 635 mm vandring

  • 50 Kone
  • 5 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.