MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC-1250SS/50

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas universais
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

- Fresadora Vertical CNC de cone de ISO50 e 5 Eixos com Super-Velocidade com percursos de 1270 x 762 x 711 mm

O UMC-1250SS/50 é uma versão Super-Velocidade do nosso cone de ISO50 UMC-1250/50 que combina os grandes percursos e o prato grande da Haas UMC-1250 com um spindle inline de 12 000 rpm, spindle de cone ISO50 incorporado, rápidos mais rápidos e velocidades de trunnion mais elevadas para reduzir os tempos de ciclo para maquinação 3+2 e maquinagem simultânea de 5 eixos de peças maiores. A área de contacto maior do spindle de cone de ISO50 permite a utilização de ferramentas mais compridas para compartimentos profundos e melhor acesso a geometrias complexas.

  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Spindle de cone de ISO50, 12 000 rpm incorporado
  • Trunnion de alta velocidade e rápidos mais rápidos
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral de grande capacidade
  • Inclui sistema de sondas intuitivo sem fios

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 5 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

Disponível para encomenda, com entrega prevista para o 3.º trimestre de 2026.

Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 50.00 in 1270 mm
Eixo Y 30.00 in 762 mm
Eixo Z 28.00 in 711 mm
Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 32.0 in 813 mm
Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
Torque máximo 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Torque máximo 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Velocidade máxima 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Torque de travagem 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Velocidade máxima 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
Oscilação máxima da peça 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 30.00 in 762 mm
Peso máximo na placa magnética 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Número de ranhuras T padrão 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3300 lbf 14680 N
Impulso máximo Y 3300 lbf 14680 N
Impulso máximo Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 4.20 s 4.20 s
Limalha a limalha (média) 6.30 s 6.30 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Caixa de exportação 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Peso 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Peso para caixa de folha de metal 1000 lb 454 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de alto desempenho de 12 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1, cone 50

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Maquinagem de alta velocidade
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
Recently Updated

Conjunto de paletes 6+1 UMC disponível


Adicione um conjunto de paletes ao seu UMC-1250SS/50 para levar a sua produção a um novo nível. O nosso conjunto de paletes de 6+1 posições é perfeito para execuções de produção de alto volume, ou maquinagem de alta mistura/baixo volume.

6 POSIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração
  • Opções de automação e esquema de configurações

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

COMPARAÇÃO ENTRE UMC – Área de trabalho  ≠  Percursos da máquina

Na maquinagem de 5 eixos, a sua peça e a fixação de peça devem ser capazes de rodar e inclinar-se dentro do espaço de trabalho, permitindo-lhe alcançar todas as áreas da peça, sem interferência ou colisões. Isto produz uma área de trabalho cilíndrica que é menor do que os percursos da máquina.

COMPARAÇÃO DE DOWNLOAD

OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

PRODUTOS RELACIONADOS

Modelo padrão

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

Fresadora vertical CNC de 5 eixos de cone ISO50 com percursos de 1270 x 762 x 711 mm

  • 50 Cone
  • 5 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Versão cone ISO40

Haas UMC-1250

UMC-1250

Fresadora vertical CNC de 5 eixos com percursos de 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ABORDAGEM DIFERENTE

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Cone
  • 5 Eixo
  • 7.5k RPM
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.