My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC-1250SS/50

  1. Freze verticale
  2. Mașinile universale
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză axa a 5 a cu 50 de conuri, cu curse de 1.270 x 762 x 711 mm

UMC-1250SS/50 este o versiune de mare viteză a UMC-1250/50 cu 50 de conuri, care combină cursele mari și platoul mare al UMC-1250 Haas cu un arbore principal intermediar cu 50 de conuri de 12.000 rpm, curse rapide și turații mai mari ale axului de rotație pentru a reduce duratele ciclului pentru prelucrarea 3+2 și prelucrarea simultană pe axa a 5 a pieselor mai mari. Zona de contact mai mare a arborelui principal cu 50 de conuri permite utilizarea unor scule mai lungi pentru caneluri adânci și acces mai bun la geometrii complexe.

  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Arborele principal în linie 12.000 rpm cu 50 de conuri
  • Ax de rotație de mare viteză și curse rapide
  • Schimbător de scule lateral de mare capacitate
  • Include sistemul fără fir de palpare intuitivă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 50 Con
  • 5 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în T3 2026.

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină

Curse S.A.E METRIC
Axa X 50.00 in 1270 mm
Axa Y 30.00 in 762 mm
Axa Z 28.00 in 711 mm
Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 32.0 in 813 mm
Cap arbore principal față de platou (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Cuplu maxim 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Cuplu maxim 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
Răcire Air Cooled Air Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Viteză maximă 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Cuplu frână 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Viteză maximă 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Cuplu frână 900 ft-lbf 1220 Nm
Balans piesă maxim 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 30.00 in 762 mm
Greutate maximă pe platou 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Număr de canale T standard 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
Curse rapide pe X 1200 ipm 30.5 m/min
Curse rapide pe Y 1200 ipm 30.5 m/min
Curse rapide pe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3300 lbf 14680 N
Tracțiune Y maximă 3300 lbf 14680 N
Tracțiune Z maximă 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
Sculă pe sculă (medie) 4.20 s 4.20 s
Șpan-la-șpan (mediu) 6.30 s 6.30 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Ladă export 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Greutate 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 1000 lb 454 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arborele principal de 12.000 rpm, de înaltă performanță

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral, cu 50 de conuri, scule 30+1

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Cântar rotativ
  • Capac superior pentru seria UMC
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
Recently Updated

Fondul de palete UMC cu 6+1 stații este disponibil


Adăugați un fond de palete la mașina dumneavoastră UMC-1250SS/50 pentru a avansa producția. Fondul nostru de palete cu 6+1 stații este perfect pentru activitățile de producție cu volum mare sau prelucrări cu amestec volum mare/mic.

6 STAȚII
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță transportor CDF
  • Tabel cuplu
  • Manual de utilizare
  • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare
  • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

COMPARAȚIE UMC – Incintă de lucru ≠ Curse mașină

La prelucrarea cu axa a 5 a, piesa și sistemul de suport piesă trebuie să se poată roti și înclina în spațiul de lucru, permițându-vă să ajungeți la toate zonele piesei, fără interferențe sau coliziuni. Acest lucru produce o incintă de lucru cilindrică mai mică decât cursele mașinii.

COMPARAȚIE DESCĂRCARE

OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

PRODUSE ASOCIATE

Model standard

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

Freză verticală CNC axa a 5 a și 50 de conuri, cu curse de 1.270 x 762 x 711 mm

  • 50 Con
  • 5 Axa
  • 7.5k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Versiune cu 40 de conuri

Haas UMC-1250

UMC-1250

Freză verticală CNC în 5 axe, cu curse de 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Con
  • 5 Axa
  • 7.5k Rot/min
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
Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.