My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-1250SS/50

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Universalmaschinen
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Superschnelle 5-Achsen-Vertikalfräsmaschine mit 50-Kegel-CNC-Steuerung und Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

Die UMC-1250SS/50 ist eine Super-Speed-Version unserer 50-Kegel-UMC-1250/50, die die großen Verfahrwege und den großer Spannfläche der Haas UMC-1250 mit einer 12.000-U/min-Spindel, Inline-Spindel mit 50-Kegel, schnelleren Eilgängen und höheren Drehzahlen für den Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager, um die Zykluszeiten für die 3+2-Bearbeitung und die simultane 5-Achsen-Bearbeitung größerer Teile zu reduzieren. Die größere Kontaktfläche der SK 50-Spindel ermöglicht den Einsatz längerer Werkzeuge für tiefe Taschen und einen besseren Zugang zu komplexen Geometrien.

  • 5-Achsen-Simultanbearbeitung
  • SK-50-Inline-Spindel mit 12.000 U/min
  • Hochgeschwindigkeits-Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager und schnellere Eilgänge
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit großer Tragfähigkeit
  • Mit drahtlosem, intuitivem Messtastsystem

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 5 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Zur Bestellung verfügbar, voraussichtliche Lieferung Q3 2026.

Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 50.00 in 1270 mm
Y-Achse 30.00 in 762 mm
Z-Achse 28.00 in 711 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 32.0 in 813 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Max. Drehmoment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
Kühlung Air Cooled Air Cooled
B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
Reise 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. Geschwindigkeit 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Reise 360 ° 360 °
Max. Geschwindigkeit 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 30.00 in 762 mm
Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Y 3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 4.20 s 4.20 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 6.30 s 6.30 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportkiste 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Gewicht 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Gewicht für Blechkiste 1000 lb 454 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
  • Hochleistungsspindel mit 12.000 U/min

Werkzeugwechsler

  • 30+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Variabler Kühlmittelfluss
  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • „High-Speed“-Bearbeitung
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Drehtischskalen
  • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
  • Telefon-Ladestation

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
Recently Updated

„6+1“-UMC-Palettenbahnhof erhältlich


Erweitern Sie Ihr UMC-1250SS/50 um einen Palettenbahnhof, um Ihre Produktion auf die nächste Stufe zu heben. Unser „6+1“-Palettenbahnhof ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet.

6 STATIONEN
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Diagramm automatische Werkstückhalterung und Konfiguration
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

UMC-VERGLEICH – Arbeitsbereich ≠ Maschinenverfahrwege

Bei der 5-Achsen-Bearbeitung müssen sich Ihr Werkstück und Ihre Werkstückhalterung innerhalb des Arbeitsbereichs drehen und neigen können, sodass Sie alle Bereiche des Werkstücks ohne Störungen oder Kollisionen erreichen können. Dies ergibt einen zylindrischen Arbeitsbereich, der kleiner als die Verfahrwege der Maschine ist.

VERGLEICH HERUNTERLADEN

TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

VERBUNDENE PRODUKTE

Standardmodell

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5-Achsen-CNC SK 50 Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 50 Kegel
  • 5 Achse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

SK 40-Version

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-Achsen-CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Dreh-/Schwenktisch CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

  • 50 Kegel
  • 5 Achse
  • 7.5k RPM
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.