UMC-1250SS/50

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超高速铣床 5 轴 50 锥度数控立式铣床,行程为 1270 毫米 x 762 毫米 x 711 毫米

UMC-1250SS/50 是我们 50 锥度 UMC-1250/50 的高速版本,它结合 Haas UMC-1250 的大行程和大转盘,并配备 12,000 rpm 的 50 锥度直联主轴、更快的快移速度和更高的耳轴速度,从而缩短大型零件在 3+2 加工和同时 5 轴 加工中的循环时间。50 锥度主轴的更大接触面积,使得可以使用更长的刀具来加工深腔,并更好地处理复杂几何形状工件。

  • 5 轴联动加工
  • 12,000 转 50 锥度直连主轴
  • 高速耳轴和更快速率快移
  • 大容量侧挂式刀库
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 5 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

现在订购,可在 2026 年第 3 季度交付。

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

行程 S.A.E METRIC
X 轴 50.00 in 1270 mm
Y 轴 30.00 in 762 mm
Z 轴 28.00 in 711 mm
主轴鼻端至盘片(最大) 32.0 in 813 mm
主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
冷却 Air Cooled Air Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最高速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
最高速度 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
最大工件回转直径 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 30.00 in 762 mm
转盘最大载重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
标准 T 型槽数量 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
出口箱 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
重量 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
钣金箱的重量 1000 lb 454 kg
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
  • 高性能 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 内部高压隔离变压器
  • 生态模式

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
Recently Updated

供应 6+1 UMC 多托盘


添加多托盘交换系统至您的 UMC-1250SS/50,助力您的生产再上新台阶。我们的 6+1 多托盘交换系统是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的理想方案。

6 工位
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动工件夹具和配置表
  • 自动化选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

下载比较结果

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

相关产品

标准型号

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5 轴 50 锥度数控立式铣床,行程为 1,270 毫米 x 762 毫米 x 711 毫米

  • 50 锥度
  • 5 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

40 锥度版本

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

耳轴数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 50 锥度
  • 5 轴
  • 7.5k RPM