UMC-1250SS/50

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速5軸50テーパーCNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

UMC-1250SS/50は、Haas テーパーUMC-1250の大きな移動量と大きなプラッタを12,000rpm、50テーパーのインラインスピンドル、高速ラピッド、高速トラニオンと組み合わせた50テーパーUMC-1250/50の超高速バージョンで、3+2機械加工と大型部品の5軸同時機械加工のサイクル時間を短縮することができます。50テーパースピンドルの接触面積が大きいため、深いポケットに長いツールを使用することができ、複雑な形状へのアクセスが向上します。

  • 5軸同時加工
  • 12,000rpm、50テーパーインラインスピンドル
  • 高速トラニオンと高速ラピッド
  • 大容量のサイドマウントツールチェンジャー
  • ワイヤレス直感型プローブシステム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

2026年第3四半期納入予定で注文を承っています。

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 50.00 in 1270 mm
Y軸 30.00 in 762 mm
Z軸 28.00 in 711 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 32.0 in 813 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
最大トルク 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
冷却 Air Cooled Air Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最大速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
ブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大速度 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
ブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
最大パーツスウィング 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 30.00 in 762 mm
プラッタ上の最大重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
標準Tスロットの数 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3300 lbf 14680 N
最大スラストY 3300 lbf 14680 N
最大スラストZ 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
チップからチップ(平均) 6.30 s 6.30 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
輸出用クレート 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
重量 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
シートメタルクレートの重量 1000 lb 454 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
  • 高性能12,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • 高速機械加工
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
  • エコモード

生産オプション

  • ロータリースケール
  • UMCシリーズの上部カバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
Recently Updated

販売中の6+1 UMCパレットプール


UMC-1250SS/50にパレットプールを追加して、生産性をレベルアップしましょう。6+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量ロット加工に最適です。

6ステーション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動保持具と設定チャート
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

UMCの比較 –  加工範囲 ≠ 機械の移動量

5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具の回転や傾斜ができる必要があるので、干渉や衝突なしに部品のすべての領域に到達できます。これにより、機械の移動量よりも小さい円筒形の加工範囲を実現します。

ダウンロードの比較

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

関連製品

標準モデル

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5軸50テーパー CNC立型ミル‐移動量1,270×762×711mm

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 7.5k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

40テーパーバージョン

Haas UMC-1250

UMC-1250

5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 7.5k RPM