My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
UMC-1250SS/50

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Yleiskoneet
  3. UMC-1250SS/50

UMC-1250SS/50

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea 5-akselinen 50-kartioinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 762 x 711 mm

UMC-1250SS/50 on huippunopea versio 50-kartioisesta UMC-1250/50-koneestamme, jossa yhdistyvät Haas UMC-1250:n suuret liikealueet ja suuri pöytä, 12 000 rpm:n 50-kartioinen inline-kara, nopeammat pikaliikkeet ja suuremmat kehtopöytänopeudet, jotka lyhentävät kiertoaikoja 3+2-koneistusta ja samanaikaista 5-akselista suurten osien koneistusta varten.  50-kartioisen karan suurempi kosketuspinta-ala mahdollistaa pidempien työkalujen käytön syvien taskujen luomiseksi ja monimutkaisten geometrioiden paremman käytettävyyden.

  • Samanaikainen 5-akselinen työstö
  • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm:n 50-kartioinen kara
  • Nopea kehtopöytä ja nopeammat pikaliikkeet
  • Suuren kapasiteetin sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Sisältää langattoman mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 5 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Saatavilla tilauksesta, arvoitu toimitusaika vuoden 2026 heinä–syyskuussa.

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 50.00 in 1270 mm
Y-akseli 30.00 in 762 mm
Z-akseli 28.00 in 711 mm
Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Karanpäästä lautaseen (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Suurin nopeus 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Jarrun vääntömomentti 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Suurin nopeus 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Jarrun vääntömomentti 900 ft-lbf 1220 Nm
Osakeinun enimmäismäärä 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 30.00 in 762 mm
Lautaskuorman maksimimäärä 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vakio-T-urien määrä 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3300 lbf 14680 N
Maks työntövoima Y 3300 lbf 14680 N
Maks työntövoima Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
Lastusta lastuun (ka.) 6.30 s 6.30 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Vientilaatikko 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Paino 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Metallilevylaatikon paino 1000 lb 454 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
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
  • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 30+1 työkalua

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän mittasauvat
  • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
  • Puhelimen latausteline

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
Recently Updated

Saatavilla 6+1-UMC-paletinvaihtaja


Lisää UMC-1250SS/50-koneeseesi paletinvaihtaja, niin voit nostaa tuotantosi seuraavalle tasolle. 6+1-asemainen paletinvaihtajamme sopii ihanteellisesti suurten sarjojen tai useiden erilaisten kappaleiden koneistukseen.

6-ASEMAINEN
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat
  • Automaattisen työkappaleen kiinnityksen ja kokoonpanon kaavio
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

UMC-VERTAILU – Työalue ≠ Koneen liikealueet

5-akselisessa koneistuksessa osan ja työkappaleen kiinnityksen on pystyttävä pyörimään ja kallistumaan työtilassa, jotta voit saavuttaa osan kaikki alueet ilman häiriöitä tai törmäyksiä. Tämä tuottaa sylinterimäisen työalueen, joka on pienempi kuin koneen liikealue.

LATAA VERTAILU

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

OHEISTUOTTEET

Vakiomalli

Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5-akselinen 50-kartioinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 762 x 711 mm

  • 50 Kartio
  • 5 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

40-kartioinen malli

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-akselinen CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Kartio
  • 5 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Saranatappi-CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 660 x 635 mm:n

  • 50 Kartio
  • 5 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.