My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Parts Catcher (PCAT)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


A böngésző nem támogatja a HTML5-videót. A böngésző nem támogatja a HTML5-videót.

Munkadarab-felfogó

    CSAK KÍNAI JÜAN
Működtesse Haas esztergáját felügyelet nélkül
  • Áttekintés
  • Részletek
  • Adatok elküldése

A kétszakaszos automatikus munkadarab-felfogó megmunkálás közben teljesen kilép az elsődleges munkatérből, és gyorsan a helyére mozog, amikor a ciklus végén parancsot kap rá. A rövid ciklusidejű munkadarabok esetén a kar kinyújtott helyzetben hagyható, és csak a tálca forog felfelé, hogy a ciklus végén felfogja a munkadarabokat. 

Az elfogótálca könnyen beállítható a különböző alkatrészkiadási helyekre, és elhelyezhető a főorsóról, illetve az opcionális ellenorsóról érkező alkatrészek elfogásához. A munkadarab-felfogó M-kóddal aktiválható, és teljes mértékben integrálva van a Haas-vezérléssel.

  • Felügyelet nélküli megmunkálást tesz lehetővé
  • Teljes mértékben integrálva van a Haas-vezérléssel; M-kóddal aktiválható
  • Könnyen beállítható a különböző lalkatrészkiadási pozíciókhoz
  • A kész munkadarabok az ajtó nyitása nélkül kivehetők


Telepítenie kell gépére a munkadarab-felfogót? Tekintse meg a Telepítési útmutatót!

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Recently Updated

Munkadarab-felfogó


Az egyszerű, kétlépcsős munkadarab-felfogónk könnyen beállítható, és a munkadarabokat anélkül kapja el a fő- és az ellenorsón, hogy ki kellene nyitni az ajtót.

Kétszakaszos munkadarab-elkapó

Miért használjon munkadarab-elkapót?

A kétszakaszos automatikus munkadarab-elkapó megmunkálás közben teljesen kilép az elsődleges munkatérből, és gyorsan a helyére lép, amikor a munkadarab kivételi művelet során parancsot kap rá. A rövid ciklusidejű munkadarabok esetén a kar kinyújtott helyzetben hagyható, és csak a tálca forog felfelé, hogy a munkadarab kivételi művelet során felfogja a munkadarabokat.

  • Lehetővé teszi az automata eszközbeállító használatát 
  • Kevesebb zavaró forgács a vezetőútból való való kivétel során 
  • Lehetővé teszi a megszakítás nélküli munkadarab gyártást nagyobb teljesítmény érdekében
  • Lehetővé teszi rúdanyag felügyelet nélküli megmunkálását (rúdadagoló szükséges hozzá)
  • Lehetővé teszi a munkadarabok megvizsgálását a termelés megállítása nélkül
  • Minimalizálja a hűtőközeg alkalmazását
  • A kész munkadarabok az ajtó nyitása nélkül kivehetők
  • A nagy kivételi tároló több kész munkadarabot tárol

Műszaki adatok

     HÜVELYK    METRIKUS
Legnagyobb munkadarab hossza 4" 102 mm
Legnagyobb munkadarab átmérője 3" 76 mm
Legnagyobb munkadarab súlya 8 lb 3,6 kg
Ciklusidő - kiterjesztés, kivétel, visszahúzás  4 másodperc
Ciklusidő - csak munkadarab kivétele (fel és le) 2 másodperc

Egyszerű programozás

M36 – munkadarab-elkapó bekapcsolva

  • Ez az M-kód teljesen kinyújtja a munkadarab-elkapót a tokmány irányában és elforgatja a munkadarab-elkapó csúszdát ahhoz, hogy felfogja a munkadarabot. A munkadarab csúszda csak akkor fordul felfelé, ha a munkadarab-elkapó már ki van nyújtva.

M37 – munkadarab-elkapó kikapcsolva

  • Ez az M-kód lefelé fordítja a munkadarab-elkapó csúszdát, és teljesen visszahúzza a munkadarab-elkapót a tárolt helyzetébe.

M35 – munkadarab-elkapó forgatása

  • Ez az M-kód lefelé fordítja a munkadarab-elkapó csúszdát, de a kinyújtott pozícióban hagyja a munkadarab-elkapót, amellyel a csúszda készen áll arra, hogy felfogja a következő munkadarabot. Ez meggyorsítja a munkadarabok gyártását a rövid ciklusidőkkel.

A fenti utasításokat manuálisan is végre lehet hajtani a Haas vezérlőből, az Eszközkezelő használatával.

Egyszerű beállítás

A munkadarab-elkapó csúszda forgási magasságát egy egyszerű csavar-ellenanya rendszerrel lehet beállítani. A szükséges magasság a munkadarab befogótól függően változik. A beállítás lehetővé teszi a szabványos tokmány, valamint az utángyártott szorítóhüvelyek vagy pofák használatát.

  • Fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a csúszdát eltolja az orsó középvonalától 
  • Fordítsa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a csúszdát közelebb hozza az orsó középvonalához

A munkadarab-elkapó csúszda helyének munkadarab befogóhoz közelebbi vagy attól messzebbi beállítása egy egyszerű csavarral megoldható. A csavar kilazítása 4" (100 mm) oldalirányú beállítás lehetséges.    

Egyéb funkciók

Nagy munkadarab elfogó tároló

  • Összegyűjti az elkészült munkadarabokat, mialatt a gép működik
  • A tároló nagy mérete lehetővé teszi a kiterjesztett működést
  • A munkadarabokat ki lehet venni megvizsgálás céljából, a gép leállítása nélkül

 

Terepre telepíthető készletek

A terepre telepíthető készletek a helyi Haas gyárfiókján (HFO) keresztül elérhetők. 100.18.000.1020 vagy újabb szoftververzió szükséges hozzájuk. A rendelés előtt ellenőrizze a lenti munkadarab számokat a munkadarab osztálynál.

ST-10/15, az Y-tengely modelleket beleértve:

  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a  P/N 93-2716B gépre (2018. május 31. és 2019. január 15. között gyártva)
  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a  P/N 93-2716C gépre (2019. január 16-tól gyártva)
  • Frissítés az egyszeri sima ajtójú munkadarab-elkapó  P/N 93-2944 gépről (2018. május 31. és 2019. január 15. között gyártva)

ST-20/25, az Y-tengely modelleket beleértve:

  • Nem került telepítésre munkadarab-elkapó a P/N 93-3837A gépre (2019. júniustól gyártva)
A helyi Haas gyárfiók megkeresése
Telepítési útmutató

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.