Parts Catcher (PCAT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

パーツキャッチャー

    CNY限定
Haas旋盤を無人で運転
  • 概要
  • 詳細
  • 情報を送信

Haasの2段階オートパーツキャッチャーは、加工中にメインの加工範囲外へ完全に移動し、サイクル終了時にコマンドを受信すると素早く所定の位置に移動します。サイクル時間が短いワークについては、アームを延長位置のままに維持して、サイクル終了時にワークをキャッチするためにトレイのみを回転させることができます。 

キャッチトレイはさまざまなパーツオフ位置に合わせて簡単に調整でき、メインスピンドルまたはオプションのサブスピンドルのいずれかから部品をキャッチするように位置決めすることができます。パーツキャッチャーはMコードで起動し、Haas制御に完全に統合されます。

  • 無人加工を実現
  • Mコードで起動、Haas制御に完全に統合
  • 異なるパーツオフ位置に合わせて簡単に調節
  • ドアを開けることなく完成部品を回収することが可能


ご使用の機械にパーツキャッチャーを取り付ける必要がありますか? 設置ガイドを確認してください。

設置ガイド
Recently Updated

パーツキャッチャー


シンプルな2段階パーツキャッチャーは調節が簡単で、ドアを開けることなくメインスピンドルまたはサブスピンドルでパーツをキャッチできます。

2ステージパーツキャッチャー

パーツキャッチャーを使用する理由

Haasの2ステージオートパーツキャッチャーは、加工中にメインの加工範囲外へ完全に移動し、パーツオフ操作時にコマンドを受信すると素早く所定の位置に移動します。サイクル時間が短いワークについては、アームを延長位置のままに維持して、パーツオフ操作時にワークをキャッチするためにトレイのみを回転させることができます。

  • 自動ツールセッターの使用が可能 
  • 邪魔にならないように移動することで切粉の散乱を軽減 
  • 中断のない部品生産により生産量を増大
  • バーストックの無人加工が可能(バーフィーダーが必要です)
  • 生産を停止することなく部品検査が可能
  • クーラントの排出を最小化
  • ドアを開けることなく完成部品を回収することが可能
  • 大型回収ビンでより多くの完成部品を保持

仕様

     インチ    メトリック
最大部品長さ 4" 102 mm
最大部品直径 3" 76 mm
最大部品重量 8 lb 3,6 kg
サイクル時間 – 伸長、回収、後退 4秒
サイクル時間 – 部品回収のみ(上下) 2秒

シンプルなプログラミング

M36 – パーツキャッチャーオン

  • このMコードは、パーツキャッチャーをチャックに向かって完全に伸ばし、パーツキャッチャーシュートを回転させて部品をキャッチします。パーツキャッチャーシュートは、パーツキャッチャーが既に伸ばされている場合の上方に回転します。

M37 – パーツキャッチャーオフ

  • このMコードは、パーツキャッチャーシュートを下方に回転させ、パーツキャッチャーを格納位置まで完全に後退させます。

M35 – パーツキャッチャーの回転

  • このMコードは、パーツキャッチャーシュートを下方に回転させますが、パーツキャッチャーを伸び出し位置のままにして、シュートが次のパーツをキャッチするために回転できる状態にします。これにより、短いサイクル時間で部品の生産が促進されます。

上記のコマンドは、デバイスマネージャーを使用して、Haas制御から手動で実行することもできます。

調節が簡単

パーツキャッチャーシュートの回転高さは、簡単なボルトとロックナットシステムを使用して調整します。必要な高さは保持具に応じて異なります。この調整により、標準のチャックとアフターマーケット品のコレットまたはジョーを使用できます。

  • ボルトを時計回りに回して、シュートをスピンドルの中心線から押し出します 
  • ボルトを反時計回りに回して、シュートをスピンドルの中心線に近づけます

保持具に近いまたは遠いパーツキャッチャーシュートの位置は、1本のボルトを使用して調整します。ボルトを緩めると横方向に4"(100 mm)の調整ができます。    

その他の機能

大型のパーツキャッチャービン

  • 機械の運転中に完成部品を回収
  • 大型のビンサイズよって長時間の運転が可能
  • 機械を停止することなく、検査のために部品を取り出すことが可能

 

後付けキット

後付けキットはお近くのHAASファクトリーアウトレット(HFO)でご用意しています。ソフトウェアのバージョンは100.18.000.1020以降が必要です。ご注文前に部品部署と下記の部品番号をご確認ください。

ST-10/15、Y軸モデル含む:

  • パーツキャッチャーなしの機械(2018年5月31日~2019年1月15日製造分)  P/N 93-2716B
  • パーツキャッチャーなしの機械(2019年1月16日以降製造分)  P/N 93-2716C
  • 単一操作のフラットドア式パーツキャッチャーからのアップグレード (2018年5月31日~2019年1月15日製造分)P/N 93-2944

ST-20/25、Y軸モデル含む:

  • パーツキャッチャーなしの機械(2019年6月以降製造分) P/N 93-3837A
近くのHFOを検索
取り付け説明

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading
以下の機械で使用可能です