MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Parts Catcher (PCAT)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Uw browser ondersteunt geen HTML5-video. Uw browser ondersteunt geen HTML5-video.

Werkstukopvanginrichting

    ALLEEN CNY
Laat uw Haas draaimachine onbeheerd draaien
  • Overzicht
  • Details
  • Informatie versturen

Ons tweetraps automatisch werkstukopvanginrichting beweegt volledig uit het primaire werkbereik tijdens de bewerking en beweegt snel op zijn plaats wanneer het aan het einde van de cyclus wordt gebruikt. Voor onderdelen met een korte cyclusduur kan de arm in de uitgeschoven positie worden gehouden, waarbij alleen de bak omhoog draait om onderdelen op te vangen aan het einde van de cyclus. 

De opvangbak kan eenvoudig worden aangepast voor verschillende onderdeellocaties en kan worden geplaatst om onderdelen van de hoofdspil of optionele subspil op te vangen. De werkstukopvanginrichting wordt geactiveerd door M-code en is volledig geïntegreerd met de Haas besturing.

  • Maakt onbemande bewerking mogelijk
  • Volledig geïntegreerd met de Haas besturing; geactiveerd door M-code
  • Gemakkelijk aan te passen voor verschillende werkstukvoltooiingslocaties
  • Haal afgewerkte werkstukken op zonder de deur te openen


Wilt u de werkstukopvanginrichting op uw machine installeren? Bekijk de installatiehandleiding!

INSTALLATIEHANDLEIDING
Recently Updated

Werkstukopvanginrichting


Onze eenvoudige tweetraps-werkstukopvanginrichting is eenvoudig aan te passen en vangt stukken aan de hoofd- of subspil, zonder ooit de deur te hoeven openen.

Two-Stage werkstukopvanginrichting

Waarom een werkstukopvanginrichting gebruiken?

Onze automatische tweetraps-werkstukopvanginrichting beweegt volledig uit het primaire werkbereik tijdens de bewerking en beweegt snel op zijn plaats wanneer het tijdens het einde van de part-off wordt gebruikt. Voor onderdelen met een korte cyclusduur kan de arm in de uitgeschoven positie worden gehouden, waarbij alleen de bak omhoog draait om onderdelen op te vangen tijdens het einde van de part-off operatie.

  • Maakt het gebruik van de Automatic Tool Setter mogelijk 
  • Reduceer spaanafval door het weg te draaien 
  • Maakt ononderbroken onderdelenproductie mogelijk voor meer uitvoer
  • Maakt onbemand bewerken mogelijk van stafmagazijn (vereist stafmagazijn)
  • Maakt onderdeleninspectie mogelijk zonder productie te staken
  • Minimalisert afvloeien koelmiddel
  • Afgewerkte werkstukken kunnen worden opgehaald zonder de deur te openen
  • Grote ophaalbak kan meer afgewerkte onderdelen bevatten

Specificaties

     INCH    METRISCH
Maximale lengte werkstuk 4" 102 mm
Maximale diameter onderdeel 3" 76 mm
Maximale gewicht onderdeel 8 lb 3,6 kg
Cyclusduur - uitbreiden, ophalen, terugtrekken  4 seconden
Cyclusduur - alleen onderdelen ophalen (opwaarts en neerwaarts) 2 seconden

Eenvoudig programmeren

M36 – werkstukopvanginrichting aan

  • Deze M-code verlengt de werkstukopvanginrichting naar de klauwplaat en roteert de trechter van de werkstukopvanginrichting voor het opvangen van het onderdeel. De trechter van de werkstukopvanginrichting roteert alleen naar boven wanneer de werkstukopvanginrichting al is verlengd.

M37 – werkstukopvanginrichting uit

  • Deze M-code roteert de trechter van de werkstukopvanginrichting naar beneden, en trekt de werkstukopvanginrichting volledig terug naar de uitgangspositie.

M35 – werkstukopvanginrichting rotatie

  • Deze M-code roteert de trechter van de werkstukopvanginrichting naar beneden, maar laat de werkstukopvanginrichting in verlengde stand, gereed om naar boven te roteren om het volgende onderdeel op te vangen. Dit maakt productie mogelijk van onderdelen met korte cyclusduur.

Bovenstaande opdrachten kunnen ook handmatig worden uitgevoerd vanuit de Haas besturing, met behulp van de Device Manager.

Eenvoudig aanpassing

De rotatiehoogte van de trechter van de werkstukopvanginrichting is aangepast met een eenvoudig borgmoersysteem. De vereiste hoogte zal variëren, afhankelijk van de werkstukopspanning. De aanpassing maakt het gebruik van de standaard klauwplaat mogelijk, evenals aftermarket spantangen of klemmen.

  • Roteer de moer met de wijzers van de klok me om de trechter weg te duwen van de centrale lijn van de spil 
  • Roteer de moer tegen de wijzers van de klok in om de trechter dichter bij de centrale lijn van de spil te brengen.

De locatie van de trechter van de werkstukopvanginrichting verder van de werkstukopspanning wordt met een enkele moer aangepast. Het losmaken van de moer geeft 4" (100 mm) laterale speling.    

Andere kenmerken

Opvangbak voor grote onderdelen

  • Vangt afgewerkte onderdelen op terwijl de machine draait
  • Grote bak maakt verlengde operatie mogelijk
  • Onderdelen kunnen worden opgehaald voor inspectie, zonder de machine te stoppen

 

Ter plaatse geinstalleerde kits

Ter plaatse geïnstalleerde kits zijn beschikbaar via uw plaatselijke Haas Factory Outlet (HFO). Ze vereisen softwareversie 100.18.000.1020 of hoger. Verifieer de onderdelennummers hieronder met de onderdelenafdeling voordat u ze bestelt.

ST-10/25, inclusief Y-as modellen:

  • Geen werkstukopvanginrichting geïnstalleerd op de machine (machines gebouwd vanaf 31 mei 2018 tot 15 januari 2019  P/N 93-2716B
  • Geen werkstukopvanginrichting geïnstalleerd op de machine (machines gebouwd vanaf 16 januari 2019 of later) P/N 93-2716C
  • Upgrade van single-action vlakke deur werkstukopvanginrichting (machines gebouwd tussen 31 mei 2018 en 15 januari 2019) P/N 93-2944

ST-20/25, inclusief Y-as modellen:

  • Geen werkstukopvanginrichting geïnstalleerd op de machine (machines gebouwd vanaf juni 2019 en later) P/N 93-3837A
Zoek uw HFO
Installatie-instructies

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.