Parts Catcher (PCAT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

接料机

    仅人民币
无人看守也可运行 Haas 车削中心
  • 概览
  • 详情
  • 发送信息

加工期间,我们的二阶自动接料机可完全将已完成零件移至主加工范围外,当循环结束发布指令时,快速移动到位。对于加工循环时间较短的零件,其活动臂可以保持在伸展位置上,在循环结束时,只要托盘向上旋转即可捕获零件。 

该采集盘可根据零件的移动位置轻松调整,可进行定位,以从主轴或副主轴选件采集零件。接料机通过 M 代码激活,并与 Haas 控制系统完全集成。

  • 可实现无人看守加工
  • 与 Haas 控制系统完全集成;通过 M 代码激活
  • 易于调整以适应不同的部件分离位置
  • 无需打开门即可取回成品部件


需要安装接料机到机床? 请查看安装指南!

安装指南
Recently Updated

接料机


我们的简单、两级接料机易于调整,可在主轴和副轴接料,无需开门。

两级接料机

为什么要使用接料机?

加工期间,我们的二阶自动接料机可完全将已完成零件移至加工区域外,并在下件操作期间发布指令时,快速移动到位。对于加工循环时间较短的零件,其活动臂可以保持在伸展位置上,在循环结束时,只要托盘向上旋转即可捕获零件。

  • 允许使用自动对刀装置 
  • 移出技工区域有助于减少切屑 
  • 允许允许不间断的零件加工,以增加产量
  • 允许棒料的无人看守加工(需要送料器)
  • 无需停止生产即可进行零件检查
  • 最大限度地减少冷却液带出
  • 无需打开门即可取回成品部件
  • 大型回收箱可容纳更多的成品部件

规格

     英寸    度量
最大零件长度 4" 102 mm
最大零件直径 3" 76 毫米
最大零件重量 8 磅 3,6 千克
循环时间 – 伸展、夹取、缩回  4 秒
循环时间 – 仅夹取零件(向上和向下) 2 秒

简易编程

M36 – 接料机开启

  • 该 M 代码使接料机完全向卡盘伸展,并向上旋转接料机的滑槽以捕获零件。仅当零件收集器已经伸出时,接料机的滑槽才会向上旋转。

M37 – 接料机开启

  • 该 M 代码使接料机的滑槽向下旋转,并使接料机完全缩回到到其收起位置。

M35 – 接料机旋转

  • 该 M 代码使接料机的滑槽向下旋转,但接料机停留在其伸展位置,滑槽准备向上旋转以捕获下一个零件。这样可以缩短零件的生产周期。

也可以使用设备管理器 (Device Manager) 从 Haas 控制系统手动执行以上命令。

易于调节

可通过简单的螺栓和锁紧螺母装置调节接料机滑槽的旋转高度。根据工件夹具,所需高度会有所不同。可以使用标准卡盘以及售后筒夹或虎钳来进行调节。

  • 顺时针旋转螺栓以将滑槽推离主轴中心线 
  • 逆时针旋转螺栓以使滑槽靠近主轴中心线

使用单个螺栓就可以调节接料机滑槽的位置,使其靠近或远离工件夹具。松开螺栓可以进行 4"(100 毫米)的横向调节。    

其他特点

大型零件回收箱

  • 在机床运行时收集成品部件
  • 大尺寸的回收箱允许扩展操作
  • 无需停止机床即可取回零件进行检查

 

现场安装包

您可以在当地的 Haas 专卖店 (HFO) 获得现场安装包。它们需要 100.18.000.1020 版本或更高版本的软件。订购前,请与零件部门核实以下零件编号。

ST-10/15,包括 Y 轴型号机床:

  • 机床上未安装接料机(2018 年 5 月 31 日到 2019 年 1 月 15 日期间生产的机床)  P/N 93-2716B
  • 机床上未安装接料机(2019 年 1 月 16 日之后生产的机床)  P/N 93-2716C
  • 单动平开门接料机的升级 (2018 年 5 月 31 日到 2019 年 1 月 15 日期间生产的机床)P/N 93-2944

ST-20/25,包括 Y 轴型号机床:

  • 机床上未安装接料机(2019 年 6 月之后生产的机床)P/N 93-3837A
查找您的 HFO
安装说明

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading
适用于以下机床设备