Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Parts Catcher (PCAT)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Odjemalec kosov

    SAMO CNY
Vaša stružnica Haas naj obratuje brez nadzora
  • Pregled
  • Podrobnosti
  • Pošlji informacije

Naš dvostopenjski samodejni odjemalec kosov se med obdelavo popolnoma umakne iz primarnega delovnega območja, ob izdaji ukaza na koncu cikla pa se hitro pomakne na nastavljeno mesto. Pri kosih s kratkimi časi ciklov lahko roka ostane v iztegnjenem položaju, pri čemer se zasuče le pladenj, da ulovi kose na koncu cikla. 

Odjemalni pladenj se zlahka prilagodi za različne lokacije odrezovanja in ga je mogoče pozicionirati tako, da odjema kose z glavnega vretena ali izbirnega protivretena. Odjemalec kosov se aktivira z M-kodo in je v celoti integriran s krmiljem Haas.

  • Omogoča obdelovanje brez nadzora
  • V celoti integriran s krmiljem Haas; aktivira se z M-kodo
  • Zlahka se ga prilagodi za različne lokacije odrezovanja
  • Pridobite končane kose brez odpiranja vrat


Ali morate na stroj namestiti odjemalec kosov? Preverite navodila za namestitev!

NAVODILA ZA NAMESTITEV
Recently Updated

Odjemalec kosov


Naš preprosti, dvostopenjski odjemalec kosov je mogoče zlahka prilagoditi, kose pa odjema pri glavnem vretenu ali protivretenu, ne da bi bilo treba kadar koli odpreti vrata.

Dvostopenjski odjemalec kosov

Zakaj uporabljati odjemalec kosov?

Naš dvostopenjski samodejni odjemalec se med obdelavo popolnoma umakne iz primarnega delovnega območja, ob operaciji umikanja obdelovanca pa se pomakne na nastavljeno mesto. Pri kosih s kratkimi časi ciklov lahko roka ostane v iztegnjenem položaju, pri čemer se zasuče le pladenj, da ulovi kose med operacijo umikanja obdelovanca.

  • Omogoča uporabo avtomatskega sistema za umerjanje orodja 
  • Zmanjša nalaganje odrezkov, saj jih umakne proč 
  • Omogoča neprekinjeno produkcijo kosov za povečano frekvenco
  • Omogoča obdelovanje brez nadzora z zalogo palic (zahteva podajalec palic)
  • Omogoča pregled obdelovancev brez ustavljanja proizvodnje
  • Zmanjša odvajanje emulzije
  • Končane obdelovance je mogoče umakniti brez odpiranja vrat
  • Velik zaboj za umikanje ponuja prostor za več končanih kosov

Specifikacije

     IMPERIALNE ENOTE    METRIČNE ENOTE
Maksimalna dolžina obdelovanca 4" 102 mm
Maksimalni premer obdelovanca 3" 76 mm
Maksimalna teža obdelovanca 8 lb 3.6 kg
Čas cikla – iztegni, umakni, vrni  4 sekunde
Čas cikla – samo umik obdelovanca (gor in dol) 2 sekundi

Preprosto programiranje

M36 – vključi odjemalec kosov

  • Ta M-koda v celoti iztegne odjemalec kosov do vpenjalne glave in zavrti drčo odjemalca kosov navzgor, da ujame kos. Drča odjemalca kosov se bo zavrtela navzgor samo, če je odjemalec kosov že iztegnjen.

M37 – izključi odjemalec kosov

  • Ta M-koda zavrti drčo odjemalca kosov navzdol in v celoti umakne odjemalec kosov v njegovo pozicijo mirovanja.

M35 – zavrti odjemalec kosov

  • Ta M-koda zavrti drčo odjemalca kosov navzdol, a ga obdrži v iztegnjenem položaju z drčo v pripravljenosti za vrtenje navzgor, da bo ujela naslednji kos. To pospeši proizvodnjo kosov s kratkim časom cikla.

Zgornje ukaze je mogoče izvesti tudi ročno preko krmiljenja Haas s pomočjo Upravitelja naprav.

Preprosto naravnavanje

Višina rotacije drče odjemalca kosov se naravna s pomočjo preprostega sistema z vijakom in varovalno matico. Potrebna višina se spreminja, odvisna je od vpenjanja obdelovanca. Naravnavanje je mogoče pri uporabi standardne vpenjalne glave kot tudi poprodajnih stročnic in čeljusti.

  • Zavrtite vijak v smeri urinega kazalca, da potisnete drčo stran od središčnice vretena 
  • Zavrtite vijak v obratni smeri urinega kazalca, da pomaknete drčo bliže k središčnici vretena

Umestitev drče odjemalca kosov bliže ali dlje stran od vpenjanja obdelovanca se naravna z enim samim vijakom. Z odtegovanjem vijaka je mogoče lateralno naravnati za 4" (100 mm).    

Druge funkcije

Zaboj za odjemanje velikih kosov

  • Zbira končane kose med delovanjem stroja
  • Velik zaboj omogoča podaljšano delovanje
  • Obdelovance je mogoče umakniti za pregled, ne da bi ustavili stroj

 

Kompleti za namestitev na terenu

Kompleti za namestitev na terenu so na voljo preko vaše lokalne Haas tovarniške izpostave (HFO). Zahtevajo različico programske opreme 100.18.000.1020 ali novejšo. Preverite številke delov spodaj pri oddelku za nadomestne dele pred naročilom.

ST-10/15, vključno z modeli z Y-osjo:

  • Na stroju ni nameščen noben odjemalec kosov (na strojih, ki so bili izdelani od 31. maja 2018 do 15. januarja 2019)  s št. dela P/N 93-2716B
  • Na stroju ni nameščen noben odjemalec kosov (na strojih, ki so bili izdelani od 16. januarja 2019 ali pozneje)  s št. dela P/N 93-2716C
  • Posodobite z odjemalca kosov za eno dejanje s ploskimi vrati (na strojih, ki so bili izdelani od 31. maja 2018 do 15. januarja 2019) s št. dela P/N 93-2944

ST-20/25, vključno z modeli z Y-osjo:

  • Na stroju ni nameščen noben odjemalec kosov (na strojih, ki so bili izdelani od junija 2019 ali pozneje) s št. dela P/N 93-3837A
Poiščite svojo HFO
Navodila za namestitev

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.